(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | Temperatura, resistente al calor |
HRLSP | Polietileno (negro) | -45 to 80°C |
Número de parte | - | L |
HFHRF6-3030 HRLFL HRLSP HRLPL6 | - - | 1200 300 |
Número de parte | L 0.5 mm Incremento | Masa kg/m | Área seccional mm2 | Momento transversal de inercia mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||
HFHRF5-2020 | 50~4000 | 0.83 | 308 | 3.16x104 | 1.25x104 |
HFHRF6-3030 | 1.43 | 528 | 7.18x104 | 4.13x104 | |
HFHRT6-3030 | 1.43 | 529 | 8.11x104 | 4.62x104 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | Extrusión Aplicable (Serie) | Masa kg/m | Área seccional mm2 |
HRLFL | 50~3000 | HFS6 HFS8 HFS8-45 | 0.716 | 265 |
Número de parte | Longitud mm |
HRLSP | 2000 |
Número de parte | Longitud mm |
HRLSP-SET (Juego de 30 piezas) | 2000 |
Número de parte | Extrusión Aplicable (Serie) | Accesorios | ||||
Tipo | No. | Tornillo | Cantidad | Tuerca | Cantidad | |
HRLPL | 6 | HFS6 | CBM6-10 | 2 | HNTT6-6 | 2 |
8 | HFS8 HFS8-45 | CBM6-10 | 1 | HNTT6-6 | 1 | |
CBM6-15 * | 1 | HNTT8-6 * | 1 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HFHRF5-2020-[50-1800/0.5] |
HFHRF5-2020-[1801-2000/0.5] |
HFHRF6-3030-[50-1800/0.5] |
HFHRF6-3030-[1801-2000/0.5] |
HFHRT6-3030-[50-1800/0.5] |
HFHRT6-3030-[1801-2000/0.5] |
HRLFL-[50-1800/0.5] |
HRLFL-[1801-2800/0.5] |
HRLPL6 |
HRLPL8 |
HRLSP |
HRLSP-SET |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Aplicación | Para Puerta Corrediza | Tipo | Marco |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente