(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mangos de extrusión de aluminio

Mangos de extrusión de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: En forma de U, en ángulo
· Método de montaje: Orificio redondo
· Marco de montaje: 5

  • Componentes inCAD
Manijas de aluminio extruido: imagen relacionada
· Materiales
(Manija) [M] Material: Aleación de aluminio A6N01SS-T5
(Mango) [S] Tratamiento de superficie: anodizado
(Cubierta de la manija) [M] Material: poliamida (negro, gris claro)

Especificaciones

Número de parte-L - Color
HFHDL5-35
HFC5-35L
HFPCV3
-
-
-
400
S
800
■ Manija
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Masa (kg/m)Área seccional (mm 2 )
HFHDL5-3550~20000.73271
HFHDLB5-35
(Anodizado negro)
■ Cubierta de la manija
Número de parteColorMasa (g)
HFC5-35LB (negro)
S (Gris claro)
1.9
HFC5-35R
[ ! ]El color gris claro es el color predeterminado a menos que se especifique.

Modificaciones

Manijas de aluminio extruido: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFC5-35L
HFC5-35L-B
HFC5-35L-S
HFC5-35R
HFC5-35R-B
HFC5-35R-S
HFHDL5-35-[50-2000/1]
HFHDLB5-35-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Indicaciones de montaje Color Ancho
(mm)
Acabado superficial Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cubiertas de manijas para extrusiones de aluminioIzquierdaGris claro35.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cubiertas de manijas para extrusiones de aluminioIzquierdaB (negro)35.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cubiertas de manijas para extrusiones de aluminioIzquierdaS (gris claro)35.5--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cubiertas de manijas para extrusiones de aluminioDerechoGris claro35.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cubiertas de manijas para extrusiones de aluminioDerechoB (negro)35.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cubiertas de manijas para extrusiones de aluminioDerechoS (gris claro)35.5--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Mangos para extrusiones de aluminio--35Anodizado claro50 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Mangos para extrusiones de aluminio--35Anodizado negro50 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Manijas de aluminio extruido: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo En forma de U, en ángulo Método de montaje Orificio circular Marcos de montaje 5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm