(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas para esquinas que se ajustan perfectamente al diseño de ranura de las extrusiones de aluminio.

Ruedas para esquinas que se ajustan perfectamente al diseño de ranura de las extrusiones de aluminio.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Ruedas para esquinas que se ajustan perfectamente al diseño de ranura de las extrusiones de aluminio.

  • Componentes inCAD
Ruedas para extrusiones de aluminio - con placa de montaje: imagen relacionada
· Materiales
TipoCastorRuedaRodamiento
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] MaterialParte giratoriaParte de la rueda
HSMC
HSMCS
Acero bajo en carbónCromato trivalenteCaucho Sintético (Negro)
Nylon (Blanco) / Uretano (Marrón)
ProvistoNo provisto

Especificaciones

Número de parte-Material de la rueda
HSMC75-R
Tipo de cuerpoNúmero de parteMaterial de la ruedaExtrusiónHBdErMasa (g)
TipoDRNU
GiratorioHSMC50R (Caucho)
N (Nylon)
U (Uretano)
HFS5-202070285.32753462437-
65HFS6-303085256.560526460475
75HFS8-4040, 8-4545938.82866552458478
Giratorio
Con tapón
Tipo
HSMCS50HFS5-202070285.32767521496-
65HFS6-303085256.568538472487
75HFS8-4040, 8-4545938.828604510530
■ Carga permitida
Número de parteCarga admisible N
TipoDRNU
HSMC50500 600 -
65500 700 600
75600 800 700
HSMCS50500 600 -
65500 700 600
75600 800 700

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSMC50-N
HSMC50-R
HSMC65-N
HSMC65-R
HSMC65-U
HSMC75-N
HSMC75-R
HSMC75-U
HSMCS50-N
HSMCS50-R
HSMCS65-N
HSMCS65-R
HSMCS65-U
HSMCS75-N
HSMCS75-R
HSMCS75-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Rueda OD D
(mm)
Material de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones50Nylon (General)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones50Caucho Sintético (General)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones65Nylon (General)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones65Caucho Sintético (General)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones65Uretano (general)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones75Nylon (General)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones75Caucho Sintético (General)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones75Uretano (general)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación50Nylon (General)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación50Caucho Sintético (General)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación65Nylon (General)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación65Caucho Sintético (General)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación65Uretano (general)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación75Nylon (General)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación75Caucho Sintético (General)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación75Uretano (general)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Ruedas - con placa de montaje- Tipo de Ruedita Con placa de montaje

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm