(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • A partir del día 15 de junio de 2020, para poder ver los precios en la tienda necesitas acceder con tu usuario. Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte aquí.
  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Montaje y placa de nivelación - con unidad de ruedas

Montaje y placa de nivelación - con unidad de ruedas
  • Descuento por volumen
  • Reducción del tiempo de entrega

Unidades de montaje para ruedas / soportes de nivelación para extrusiones de aluminio.

  • Componentes inCAD

Especificaciones

Número de parte
HAJCHP6060
■ Montaje nivelador + placa con ruedas
Número de parteCarga admisible de ruedas kN (kgf)Montaje nivelador
Carga permisible
kN (kgf)
Masa kgComponentes
PlatoMontaje niveladorCastorMontaje de extrusión
TipoNo.CastorTornillo de fijaciónCantidadTornillo de fijaciónCantidadTuercaCantidad
HAJCHP50.9(100)4.9(500)0.86HAJPC5NFJN12-100HCHA12-100--CBM5-104HNTT5-54
2525HAJPC2525
540401.4(150)16.6(1700)1.62HAJPC54040NFJN16-150CHJF50SCBM6-104CBM5-1588
64.9(500)0.9HAJPC6NFJN12-100HCHA12-150--CBM6-124HNTT6-64
8*16.6(1700)2.2HAJPC8FJFN16-150CHJF50SCBM6-124CBM8-20HNTT8-8
50501.7(170)HAJPC5050CBM6-10CBM6-158HNTT6-68
60601.4(150)1.9HAJPC6060
80802.9(300)39.2(4000)3.4HAJPC8080FJFN20-150CSHN-S75-HCBM8-12CBM8-25HNTT8-8
90903.9HAJPC9090
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]8 * se usa en común con 8−45. [! ] Las arandelas se incluyen solo con HAJCH8080.

Número de Parte 

  • Número de parte incompleto.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Cargando…
Número de Parte
HAJCHP5
HAJCHP6
HAJCHP8
HAJCHP2525
HAJCHP5050
HAJCHP54040
HAJCHP6060
HAJCHP8080
HAJCHP9090
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSPlacas de accesorios
Disponible

6 Días o más

10HAJPC5
Disponible

6 Días o más

10HAJPC6
Disponible

6 Días o más

10HAJPC8
Disponible

6 Días o más

10HAJPC2525
Disponible

6 Días o más

10HAJPC5050
Disponible

6 Días o más

10HAJPC54040
Disponible

6 Días o más

10HAJPC6060
Disponible

6 Días o más

10HAJPC8080
Disponible

6 Días o más

10HAJPC9090

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Montaje y placa de nivelación - con unidad de ruedas: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Ruedas - con placa de montaje- Especificaciones Montaje nivelador + placa con ruedas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m