(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Efectivo en espacios estrechos entre extrusiones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
HBLUS6 |
Número de parte | Masa (g) | Tornillo aplicable, tuerca en T | Carga permisible (N) | |||
Tipo | Tornillo | Cantidad | Tuerca en T | Cantidad | ||
HBLTF6 | 62 | CBM6-15 | 3 | HNTT6-6 | 3 | 1470 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HBLTF6 |
HBLTF6-C |
HBLTF6-C-SEC |
HBLTF6-C-SEP |
HBLTF6-C-SET |
HBLTF6-C-SEU |
HBLTF6-C-SSP |
HBLTF6-C-SST |
HBLTF6-C-SSU |
HBLTF6-SEC |
HBLTF6-SEP |
HBLTF6-SET |
HBLTF6-SEU |
HBLTF6-SSP |
HBLTF6-SST |
HBLTF6-SSU |
Cargando…
Tipo de soporte | Soportes de protrusión | Pestañas de alineación | Sin pestaña | Características adicionales (soportes de protrusión) | Escaleno |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicularidad | No en ángulo recto | Material | Aleación de aluminio A6N01SS-T5 | Acabado superficial | Anodizado claro |
Serie de extrusión | HFS | Extrusión No. | 6 | Tamaño de extrusión | Para 30, 50, 60 |
Tipo de soporte | Soportes escalenos | Tornillos Aplicables | Tornillos M6 | Número de agujeros de conexión de extrusión | 3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente