(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Se utilizan dos tornillos para la conexión. Se puede usar para extender extrusiones, así como para montar en placas. Un tipo de junta superior para flexibilidad de montaje.【1-2 piezas por paquete】

Se utilizan dos tornillos para la conexión. Se puede usar para extender extrusiones, así como para montar en placas. Un tipo de junta superior para flexibilidad de montaje.
  • Descuento por volumen

Se utilizan dos tornillos para la conexión. Se puede usar para extender extrusiones, así como para montar en placas. Un tipo de junta superior para flexibilidad de montaje.

  • Componentes inCAD
Piezas de juntas ciegas - Uniones roscadas: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
HDJSN8-45
HDJRN6
Premontaje Inserción de juntas doblesNúmero de parteUtilizable en cualquier direcciónUtilizable en la dirección de longitud cortaUtilizable en la dirección largaUtilizable en la dirección donde no hay una superficie plana en la parte de conexión.
HDJSN6
HDJHSN6
HDJFSN6
NFS6
HFS6
GFS6
EFS6
CAF6
HFSY6
NFS6
NEFS6
3030   
3060   
3090   
30120   
5050   
50100   
100100   
6060   
6090   
60120   
HFSF6
EFSF6
NEFSF6
3030   
3060  
5050   
6060   
HFSH6
EFSH6
3030   
3060  
NFSL6
HFSL6
3030   
3060   
HFSG66060   
HFSB6
EFSB6
NEFSB6
3030   
3060   
3090   
30120   
5050   
6060   
HFSFB6
EFSFB6
3030   
HFSLB63030   
3060   
HDJSN8
HDJHSN8
HDJFSN8
NFS8
HFS8
GFS8
EFS8
CAF8
HFSY8
NEFS8
4040   
4080   
40120   
40160   
8080   
80160   
HFSH88080   
HFSF8
GFSF8
EFSF8
NEFSF8
4040   
4080  
8080   
HFSH8
EFSH8
4040   
4080  
NFSL8
HFSL8
4040   
4080   
HFSB8
EFSB8
4040   
4080   
40120   
40160   
8080   
80160   
HFSFB84040   
HFSLB84040   
4080   
HDJSN8-45HDJHSN8-45HDJFSN8-45NFS8
HFS8
GFS8
EFS8
NEFS8
4545   
4590   
45180   
5050   
50100   
6060   
9090   
90180   
HFSF8
GFSF8
EFSF8
NEFSF8
4545   
4590  
5050   
6060   
HFSH8
EFSH8
4545   
NFSL8
HFSL8
4545   
4590   
HFSLF84545   
HFSB8
EFSB8
4545   
4590   
5050   
50100   
9090   
90180   
HFSFB84545   
No aplicable a extrusiones no mencionadas anteriormente.
■ Kit de doble unión para inserción previa al ensamblaje
TipoNúmero de parte①Preinstalación de doble unión de inserción (2 piezas)②Tuerca de inserción previa al ensamblaje (2 piezas)③ Tornillo de cabeza hueca hexagonal (2 piezas)
TipoNo.Acero inoxidable 316Acero inoxidable 316Acero inoxidable 304
Estándar
Tipo
HDJSN
(Acero inoxidable 316, sinterización)
6HDJFSN6HNTTSN6-5SCB5-25
8HDJFSN8HNTTSN8-6SCB6-35
8-45HDJFSN8-45
Compensar
Tuerca
Tipo
HDJHSN
(Acero inoxidable 316, sinterización)
6HDJFSN6HNTHSN6SCB5-25
8HDJFSN8HNTHSN8SCB6-35
8-45HDJFSN8-45
[ ! ]Un juego contiene 2 piezas.
①Inserción previa al ensamblaje Artículo único de doble unión
[ ! ]Se requiere un juego para conectar un lugar.
Número de parteLABETSNRdD
TipoNo.
HDJFSN
(Un juego contiene 2 piezas)
6297.9127.31.94.75.24.2510.916.5
8399.916847.56.25.512.920
8-454411.24.5814.9

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HDJFSN6
HDJFSN8
HDJFSN8-45
HDJHSN6
HDJHSN8
HDJHSN8-45
HDJSN6
HDJSN8
HDJSN8-45
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de extrusión Extrusión No. Tipo

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 66Premontaje Inserción de juntas dobles

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 88Premontaje Inserción de juntas dobles

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 8-458-45Premontaje Inserción de juntas dobles
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Soportes - Serie 66Tipo de tuerca compensada
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Soportes - Serie 88Tipo de tuerca compensada
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Soportes - Serie 8-458-45Tipo de tuerca compensada
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Soportes - Serie 66Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Soportes - Serie 88Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Soportes - Serie 8-458-45Tipo estándar

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Piezas de juntas ciegas - Uniones roscadas: imagen relacionada
HFS6-3030-200-LSH (>> Haga clic aquí )
Mecanizado de agujeros en extrusión (>> Haga clic aquí )
CBM5-40 (>> Haga clic aquí )
HFS6-3030-200-RDH (>> Haga clic aquí )
Mecanizado de agujeros en extrusión (>> Haga clic aquí )
CBM5-40 (>> Haga clic aquí )
HFS6-3030-200-LDH (>> Haga clic aquí )
HFSMG6-3030-A300-B300-R140-RSH (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Material Acero inoxidable316 equivalente, sinterizado Tipo de kit conjunto Kit de doble junta de inserción previa al ensamblaje

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico