(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de montaje posterior para extrusiones de aluminio de la serie 5

Tuercas de montaje posterior para extrusiones de aluminio de la serie 5
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

Tuercas de montaje posteriores al ensamblaje económicas sin tope.

  • Componentes inCAD
Tuercas para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
[ ! ]Detalles del tipo de bloqueo de hilo >> Haga clic aquí
*Conducto electrico
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
①HNTF5
②HNTFV5
③HNTFZ5
Acero al carbono 1010Cromato trivalente
④HNTFSN5*Acero inoxidable 316 (sinterizado)-

Especificaciones

Número de parte-M
HNTF5-4
Número de parteMT
HNTF5 (Acero al carbono 1010)34 4.1
HNTFV5 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)4
HNTFZ5 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)4
HNTFSN5 (Acero inoxidable 316, sinterización)34 5.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTF5-3
HNTF5-4
HNTFSN5-3
HNTFSN5-4
HNTFV5-4
HNTFZ5-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Material Prevención de aflojamiento Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
Tipo de venta
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M3AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente3Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-3Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-4Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje, tipo de adhesivo de bloqueo de rosca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje, tipo de recubrimiento de resina con bloqueo de rosca

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
[ ! ]Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje El tipo de acero inoxidable causa interferencia con la pestaña de los soportes con pestañas (>> Haga clic aquí ~ >> Haga clic aquí ) y no se puede usar.
 

Información básica

Nombre de la serie 5 series Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm