(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tapas para proteger las caras externas del marco.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material |
HFC | Poliamida |
Número de parte | Color | Extrusión Aplicable | |
Tipo | No. | ||
HFC8 | 4040 | B (negro) S (Gris claro) | HFS8-4040 |
4080 | HFS8-4080 | ||
40120 | HFS8-40120 | ||
8080 | HFS8-8080 | ||
808040 | HFS8-808040 | ||
HFCL8 | 4040 | HFS8-4040 | |
4080 | HFS8-4080 | ||
HFC30A8 | HFS30A8-40 | ||
HFC45A8 | HFS45A8-40 | ||
HFC60A8 | HFS60A8-40 | ||
HFCR8-4040 | HFSR8-4040 | ||
GFC8-4040 | B | GFS8-4040 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Tapas de extrusión | Serie de extrusión | HFS | Extrusión No. | 8 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente