(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes ciegos - Serie 8, post-montaje

Soportes ciegos - Serie 8, post-montaje
  • Descuento por volumen

Tipo de inserción posterior al ensamblaje para soporte ciego

  • Componentes inCAD
Soportes ciegos posteriores al ensamblaje - Serie 8: imagen relacionada
· Materiales
TipoComponentes[M] Material
HABLBS8Inserción posterior al ensamblaje Cuerpo BBFundido de acero inoxidable CF-8
Tuerca BB de inserción posterior al ensamblajeAcero inoxidable 304 (sinterizado)
Tornillo de ajusteAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HBLBS8
Número de parteMasa
(g)
AccesoriosCantidadCarga permisible (N)
Tipo
HABLBS847Tuerca, tornillo de fijación M8x62700

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HABLBS8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes ciegos posteriores al ensamblaje - Serie 8: imagen relacionada
 

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable CF-8 Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8
Tipo de soporte Soportes ciegos de inserción posterior al ensamblaje

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HABLBS8 de la serie Soportes ciegos - Serie 8, post-montaje.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico