(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes ciegos - Serie 8

Soportes ciegos - Serie 8
  • Descuento por volumen

Soportes diseñados para ser insertados en la ranura de extrusión.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 8, soportes ciegos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBLBS8Acero al carbón 1045Cromato trivalente
SHBLBS8Fundido de acero inoxidable CF-8-
HBLBSL8Acero al carbón 1045Cromato trivalente
SHBLBSL8Fundido de acero inoxidable CF-8-

Especificaciones

Número de parte
HBLBS8
Número de parteMasa
(g)
Los cambios incluyen tornillo y tuercaCarga permisible (N)
TornilloCantidad
HBLBS870Tornillo de fijación M8x1021274
SHBLBS8
(Acero inoxidable)
HBLBSL88741554
SHBLBSL8
(Acero inoxidable)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLBS8
HBLBSL8
SHBLBS8
SHBLBSL8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo de soporte
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fundición de acero inoxidable CF-8Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fundición de acero inoxidable CF-8Tipo largo

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 8, soportes ciegos: imagen relacionada
 

Información básica

Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico