(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene el orificio colocado de manera tan excéntrica que se ajusta a los grosores de la cubierta de 3 mm y 5 mm para el montaje en placa.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
HBLUS8 |
Número de parte | Masa (g) | Tornillo aplicable, tuerca en T | Admisible Carga (N) | |||
Tornillo | Cantidad | Tuerca en T | Cantidad | |||
HBLTH8 | 68 | CBM8-20 | 2 | HNTT8-8 | 2 | 2058 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HBLTH8 |
HBLTH8-C |
HBLTH8-C-SEC |
HBLTH8-C-SEP |
HBLTH8-C-SET |
HBLTH8-C-SEU |
HBLTH8-C-SSP |
HBLTH8-C-SST |
HBLTH8-C-SSU |
HBLTH8-SEC |
HBLTH8-SEP |
HBLTH8-SET |
HBLTH8-SEU |
HBLTH8-SSP |
HBLTH8-SST |
HBLTH8-SSU |
Cargando…
Tipo de soporte | Soportes de protrusión | Pestañas de alineación | Sin pestaña | Características adicionales (soportes de protrusión) | Excentricidad |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicularidad | No en ángulo recto | Material | Aleación de aluminio A6N01SS-T5 | Acabado superficial | Anodizado claro |
Serie de extrusión | HFS | Extrusión No. | 8 | Tamaño de extrusión | Para 40 y 80 |
Tipo de soporte | Brackets excéntricos | Tornillos Aplicables | Tornillos M8 | Número de agujeros de conexión de extrusión | 2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente