(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes con pestañas que sirven como tope de rotación.

Soportes con pestañas que sirven como tope de rotación.
  • Descuento por volumen

Soportes con pestañas que sirven como tope de rotación.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 8, Soportes con pestaña: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBLFS8Aleación de aluminio fundido 383.0-
HBLFSB8Recubrimiento de electrodeposición catódica: negro

Especificaciones

Número de parte
HBLFSNK8
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLFS854CBM8-202HNTT8-822058
HBLFSB8*
(Recubrimiento de electrodeposición catódica: negro)
* Para reparar el anodizado negro, consulte Haga clic aquí

Modificaciones

Soportes - Serie 8, Soportes con pestaña: imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

[! ] Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromo trivalente negro) en >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLFS8
HBLFS8-C
HBLFS8-C-SEC
HBLFS8-C-SEP
HBLFS8-C-SET
HBLFS8-C-SEU
HBLFS8-C-SSP
HBLFS8-C-SST
HBLFS8-C-SSU
HBLFS8-SEC
HBLFS8-SEP
HBLFS8-SET
HBLFS8-SEU
HBLFS8-SSP
HBLFS8-SST
HBLFS8-SSU
HBLFSB8
HBLFSB8-C
HBLFSB8-C-SEP
HBLFSB8-C-SET
HBLFSB8-C-SEU
HBLFSB8-SEP
HBLFSB8-SET
HBLFSB8-SEU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAcabado superficial Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-No provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-No provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-No provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-No provistoNo provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-No provistoNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-No provistoNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-No provistoNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoNo provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoNo provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoNo provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición catódica (negro)No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición catódica (negro)C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Recubrimiento de electrodeposición catódica (negro)C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición catódica (negro)C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición catódica (negro)C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición catódica (negro)No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición catódica (negro)No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición catódica (negro)No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 8, Soportes con pestaña: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes con pestañas Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Características adicionales (soportes con pestaña) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Para 40 y 80 Tipo de soporte Soportes con pestañas
Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm