(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tapas para proteger las caras externas del marco.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material |
HFC | Poliamida |
Número de pieza | Color | Extrusión aplicable | |
Tipo | N.º | ||
HFC6 | 3030 | B (Negro) S (Gris claro) | HFS6-3030 |
3060 | HFS6-3060 | ||
3090 | HFS6-3090 | ||
EFSB6-3090 | |||
NEFS6-3090 | |||
606030 | HFS6-606030 | ||
6060 | HFS6-6060 | ||
6090 | HFS6-6090 | ||
60120 | HFS6-60120 | ||
HFCL6 | 3030 | HFS6-3030 | |
3060 | HFS6-3060 | ||
HFC30A6 | HFS30A6-30 | ||
HFC45A6 | HFS45A6-30 | ||
HFC60A6 | HFS60A6-30 | ||
HFCR6-3030 | HFSR6-3030 | ||
HFC6 | 5050 | HFS6-5050 | |
50100 | HFS6-50100 | ||
100100 | HFS6-100100 | ||
GFC6 | 3030 | B (Negro) | GFS6-3030* |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Tapas de extrusión | Serie de extrusión | HFS | Extrusión No. | 6 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente