(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tensores de cadena - Juego loco

Tensores de cadena - Juego loco
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tensores de cadena - juego de tensores, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Tensores de cadena - Juego de ruedas guía: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Piñones más ociososAcero al carbono 1035 (punta de diente endurecida por inducción)(Óxido negro)
Plato baseAcero bajo en carbón
EspaciadorAcero al carbón 1018

Especificaciones

Número de parte
THBS35
Número de parteCadena de rodillos aplicablePiñones más ociososABMasa (kg)
TipoNo.Parte No.Número de dientesDoDp
THBS35JIS35DRC35-18186054.8526470.89
40JIS40DRC40-15156761.080.92
50JIS50DRC50-13137466.340.96
60JIS60DRC60-11117667.621.00
80JIS80DRC80-998574.2630511.11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
THBS35
THBS40
THBS50
THBS60
THBS80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (cadena de rodillos aplicable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 (JIS35)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 (JIS40)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 (JIS50)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060 (JIS60)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080 (JIS80)

Cargando…

  1. 1

Más información

Tensores de cadena - Juego de ruedas guía: imagen relacionada
Tensores de cadena - Juego de ruedas guía: imagen relacionada
Al ajustar la tensión en el lado no conductor, >> Haga clic aquí
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm