(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías de cadena: riel/canal elevado, estructura de acero

Guías de cadena: riel/canal elevado, estructura de acero

· Material: Resina
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías de cadena: carril elevado, estructura de acero, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Guías de cadena: riel elevado, enmarcado en acero: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Dimensión L seleccionable sin mecanizado de agujerosDimensión L configurable con mecanizado de agujeros
Pista elevadaCanalPista elevadaCanalCarril de guíaMarco de acero
GDTCGDCCLGTCLGCCPolietileno de peso molecular ultra altoAcero (galvanizado)
GDTSGDCSLGTSLGCSAcero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-K-P
GDCC50
LGTC40
LGCS60
-
-
-
450
860
1600

-
-

K8
K0

-

P100
■ Dimensión L seleccionable sin mecanizado de agujeros
Número de parteL
(mm)
ABCDEFGHtMasa (kg/m)
TipoNo.
Pista elevada
GDTC (Acero)
GDTS (Acero inoxidable)
35450
950
2000
4.4 2.32017141710101.50.67
40 7.4 2.40.69
50 8.8 2.80.69
6011.8 3.5282024141221.12
Canal
GDCC (Acero)
GDCS (Acero inoxidable)
35450
950
2000
4.6 4.33024 5.3 9.9 7.9 9.31.51.46
40 5.1 7.4 8.413.211.713.71.40
50 6.4 8.910.716.514.516.21.34
60 7.411.712.419.818.520.61.28
■ Dimensión L configurable con mecanizado de agujeros
Número de parteL
Incremento de 10 mm
K
Numero de orificios
Paso de agujero P Incremento de 5 mmABCDEFGHtMdd1hMasa
(kg/m)
TipoNo.
Pista elevada
LGTC (Acero)
LGTS (Acero inoxidable)
35200~20000~10
[ NG ]Hoyo = 1 no se puede especificar.
50~5004.42.32017141710101.5M46---0.67
407.42.4M57.5---0.69
508.82.8--4.57.550.69
6011.83.528202414122--5.5961.12
Canal
LGCC (Acero)
LGCS (Acero inoxidable)
35200~20000~10
[ NG ]Hoyo = 1 no se puede especificar.
50~5004.64.330245.39.97.99.31.5M69---1.46
405.17.48.313.211.713.7--4.57.551.40
506.48.910.716.514.516.2--5.5961.34
6007.411.712.419.818.520.6-----1.28
[ ! ]La selección de P es innecesaria cuando el número de orificios es 0. [NG] El mecanizado de orificios no es aplicable al canal número 60. [! ] El polietileno de peso molecular ultra alto puede cambiar en dimensiones a medida que su velocidad de estiramiento cambia según la temperatura.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LGCC50-[200-2000/10]-K[0,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]
LGCS50-[200-2000/10]-K[0,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]
LGTC40-[200-2000/10]-K[0,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]
LGTC60-[200-2000/10]-K[0,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del canal C ANo. Longitud L
(mm)
Número de agujeros [K]
(pc (s))
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero (cromato trivalente)Canal50200 ~ 20000 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidableCanal50200 ~ 20000 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero (cromato trivalente)Pista elevada40200 ~ 20000 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero (cromato trivalente)Pista elevada60200 ~ 20000 ~ 10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del canal C ANo. Longitud L
(mm)
Número de agujeros [K]
(pc (s))

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina Método de especificación de la dimensión L Configuración

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm