(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas dentadas de cadena transportadora - acero de doble paso

Ruedas dentadas de cadena transportadora - acero de doble paso
  • Descuento por volumen

· Número de rango de dientes: 16 or more
· Diámetro del agujero piloto (rango) (mm): Up to 20

  • Componentes inCAD
Piñones - Doble paso: Imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material
SP2040B
SP2050B
Acero al carbono 1045 (punta de dientes endurecida por inducción)
[A] Accesorios: tornillo de fijación (solo para especificaciones de diámetro interior del eje Piñones - Doble paso: Imagen relacionada )



Especificaciones

Número de parte-Especificación del orificio-Diámetro del agujero del eje
SP2040B21-N-20

Para las cadenas de doble paso, haga clic aquí .
Número de parteEspecificaciones del orificio del eje Diámetro del agujero del ejeNúmero de dientes operativosDpDoCuboXMasa (kg)Precio unitario
TipoNúmero asignado de dientesS Especificación (D H8 )N Especificación (D H7 )HLS EspecificaciónN Especificaciones
(En stock)
N Especificaciones
(En existencias, excepto)
SP2040B19S

N
142025303591/278.238460257.270.64   
211420253035101/286.1792690.93 - 
231420253035111/294.15100770.99 - 
251420253035121/2102.14108631.06   
SP2050B19S

N
142025303591/297.7810573288.781.1   
211420253035101/2107.721151.62 - 
231620253035111/2117.681251.74 - 
2516 253035121/2127.671351.87 - 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SP2040B19-N-[20,​25,​30,​35]
SP2040B19-S-14
SP2040B21-N-[20,​25,​30,​35]
SP2040B21-S-14
SP2040B23-N-[20,​25,​30,​35]
SP2040B23-S-14
SP2040B25-N-[20,​25,​30,​35]
SP2040B25-S-14
SP2050B19-N-[20,​25,​30,​35]
SP2050B19-S-14
SP2050B21-N-[20,​25,​30,​35]
SP2050B21-S-14
SP2050B23-N-[20,​25,​30,​35]
SP2050B23-S-16
SP2050B25-N-[25,​30,​35]
SP2050B25-S-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de cadena Diámetro del agujero Agujero piloto (Rango)
(mm)
Nominal Número asignado de dientes Especificación del agujero Diámetro del agujero del eje (nueva tecla JIS + Tap) [N] D
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

1040-4019Eje de mecanizado perforado configurable20 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040~204019Agujero piloto estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040-4021Eje de mecanizado perforado configurable20 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040~204021Agujero piloto estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040-4023Eje de mecanizado perforado configurable20 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040~204023Agujero piloto estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040-4025Eje de mecanizado perforado configurable20 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040~204025Agujero piloto estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050-5019Eje de mecanizado perforado configurable20 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050~205019Agujero piloto estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050-5021Eje de mecanizado perforado configurable20 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050~205021Agujero piloto estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050-5023Eje de mecanizado perforado configurable20 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050~205023Agujero piloto estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050-5025Eje de mecanizado perforado configurable25 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050~205025Agujero piloto estándar-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Número de dientes (rango) 16~

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico