(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cadenas - serie 35B, paso 9,52 mm

Cadenas - serie 35B, paso 9,52 mm
  • Descuento por volumen

Cadena de rodillos ANSI con paso de 3/8 "(0.375 pulgadas).

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material
CHE35Acero
CHES35Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-Numero de enlaces
(Número de enlaces configurables)
(Tipo de unidad)
CHE35
CHE35-U
-
500
■ Número de enlaces configurables
Número de parteNumero de enlaces
(Especificar número par)
Max. Tensión permitida (kN)
CHE354~2.16
CHES354~0.26
①Especifique enlaces por números pares. (Un enlace conjunto incluido)
Chain Una cadena de rodillos más larga que la unidad de longitud (número de enlaces de unidades) se divide en paquetes separados por unidad.
Ej.) CHE35-500, 2 paquetes separados: 320 enlaces + 180 enlaces.
■ Tipo de unidad
Número de parteMax. Tensión permitida (kN)
CHE35-U (320 enlaces, circunferencia de longitud 3.048 mm)2.16
CHES35-U (320 enlaces, circunferencia de longitud 3.048 mm)0.26

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHE35-[4-9998/2]
CHE35-U
CHES35-[4-9998/2]
CHES35-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo Numero de enlaces
(piezas)
Numero de enlaces
(pc (s))
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] AceroNúmero de enlaces configurables-4 ~ 9998
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] AceroTipo de unidad320-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Número de enlaces configurables-4 ~ 9998
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Tipo de unidad320-

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm