(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enlaces Offset

Enlaces Offset
  • Descuento por volumen

Enlace conjunto destinado a unir cadenas entre sí. Úselo cuando se requiera un número impar de enlaces.

  • Componentes inCAD
Enlaces desplazados: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
JNTC25
Número de parte
TipoNo.
JNOC
JMOC
JNOS
35
40
50
60
80
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ] Para pedidos de 1 a 9 piezas: precio unitario + cargo por pedido pequeño.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JMOC40
JMOC50
JMOC60
JNOC35
JNOC40
JNOC50
JNOC60
JNOC80
JNOS35
JNOS40
JNOS50
JNOS60
JNOS80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Bujes de acero impregnado de aceite40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Bujes de acero impregnado de aceite50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Bujes de acero impregnado de aceite60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable80

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Tabla de correspondencia b/w cadenas y enlaces de articulación
Número de pieza de la cadenaNúmero de pieza del enlace conjunto
CHE_ _JNTC, JNOC
CHEM_ _JMTC, JMOC
CHES_ _JNTS, JNOS