(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Eslabón conjunto destinado a unir cadenas entre sí.

Eslabón conjunto destinado a unir cadenas entre sí.
  • Descuento por volumen

Eslabón conjunto destinado a unir cadenas entre sí.

  • Componentes inCAD
Enlaces conjuntos: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
JNTC25
Número de parte
TipoNo.
JNTC
JMTC
JNTS
11
15
25
35
40
50
60
80
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ] Áreas: Para ordenar de 1 a 9 enlaces en celdas verdes, se aplica "Precio unitario + Cargo por pedido pequeño".

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JMTC40
JMTC50
JMTC60
JNTC15
JNTC25
JNTC35
JNTC40
JNTC50
JNTC60
JNTC80
JNTS11
JNTS25
JNTS35
JNTS40
JNTS50
JNTS60
JNTS80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo no.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Bujes de acero impregnado de aceite40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Bujes de acero impregnado de aceite50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Bujes de acero impregnado de aceite60
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero35
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero40
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable80