(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Engranajes rectos - ángulo de presión de 20 grados, templados por inducción

Engranajes rectos - ángulo de presión de 20 grados, templados por inducción
  • Cambios en Especificaciones
  • Bajó de Precio

Engranajes con dientes endurecidos que proporcionan una excelente resistencia, resistencia a la abrasión y alta precisión.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la alta demanda mundial y a las limitaciones actuales de fabricación, algunos de los productos de esta página web pueden no estar disponibles. Si necesita más información, póngase en contacto con ventas@misumimex.com
Ruedas dentadas endurecidas por inducción - Ángulo de presión de 20 grados: Related Image
[ ! ]Detalles de dimensión de chavetero >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza[ A ] Accesorios
Perforación rectaPerforación recta + roscadoChaveta/chaveta + roscado
GEAHBHGEABHGEAKBHAcero al carbón 1045 o equivalente(Óxido negro)Dientes endurecidos por inducción
51 a 55HRC (Profundidad 1 mm o más)
Tornillo de ajuste
(Aleación de acero 4137 óxido negro)
[ ! ]El tornillo de fijación no está incluido en los productos de tipo sin rosca.
 

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes-B-Forma de engranaje-P
GEAKBH2.0
GEABH1.0
-
-
30
30
-
-
20
8
-
-
A
B
-
-
25N
15
[ ! ]La forma del engranaje será "B" cuando no se especifique.
Número de parte
Número de dientes
B
Forma de engranaje
Diámetro del agujero del eje P H7 (incremento de 1 mm)
d
Diámetro de referencia
D
Diámetro de la punta
G
Diámetro de la raíz
H
L
1
2
*1. Fuerza de transmisión permisible (N·m) Resistencia a la flexión
Tipo
Módulo
Perforación recta Diámetro recto + Tap
Chavetero
Chavetero + guía
(Seleccionable
Formas de engranaje)
1.0
18
8
A

B
6~10
-
18
20
15.5
15
18
10
5
4.76
20
6~11
8N, 10N
20
22
17.5
17
5.57
22
8~14
8N~12N
22
24
19.5
18
6.42
Perforación recta
(Forma A, Forma B)
GEAHBH

Perforación recta + roscado
(Forma A)
GEABH

Chavetero
(Forma A)
Chavetero + guía
(Forma A)
GEAKBH
24
24
26
21.5
20
7.27
25
25
27
22.5
7.69
26
26
28
23.5
8.12
28
28
30
25.5
9.02
30
10~17
10N~15N
30
32
27.5
25
9.87
32
32
34
29.5
10.79
35
35
37
32.5
12.13
36
36
38
33.5
12.52
40
10~21
10N~18N
40
42
37.5
30
13.07
45
45
47
42.5
15.18
48
48
50
45.5
16.44
50
12~24
12N~18N
50
52
47.5
35
17.23
60
12~28
12N~25N
60
62
57.5
40
21.50
70
70
72
67.5
25.74
80
15~35
15N~30N
80
82
77.5
50
29.98
100
100
102
97.5
38.72
1.5
15
15
10~12
10N
22.5
25.5
18.75
18
29
14
7
15.11
16
10~13
10N, 11N
24
27
20.25
19.5
16.74
18
10~15
10N~13N
27
30
23.25
22
20.08
20
10~16
10N~14N
30
33
26.25
24
23.51
24
12~19
12N~17N
36
39
32.25
28
30.56
25
12~21
12N~18N
37.5
40.5
33.75
30
32.39
26
12~22
12N~19N
39
42
35.25
32
31.16
28
15~25
15N~19N
42
45
38.25
36
34.58
30
15~26
15N~23N
45
48
41.25
38
37.84
32
15~28
15N~24N
48
51
44.25
40
41.03
35
15~29
15N~26N
52.5
55.5
48.75
42
46.51
36
15~31
15N~28N
54
57
50.25
45
48.00
40
15~35
15N~31N
60
63
56.25
50
54.90
45
18~35
18N~31N
67.5
70.5
63.75
63.90
48
72
75
68.25
69.20
50
18~42
18N~38N
75
78
71.25
60
72.69
60
20~42
20N~38N
90
93
86.25
90.68
70
105
108
101.25
108.59
[ ! ]El diámetro del orificio del eje 6.35 está disponible para Diámetro recto y Diámetro recto + Tap. [NG] El diámetro interior del eje 9 N no está disponible para Keyway Bore + Tap.
[ ! ]Seleccione 10K como dimensión P si solicita un ancho de chavetero de 4.0 mm (altura 1.8 mm) para Keyway + Tap con un diámetro del agujero del eje de 10. >> Haga clic aquí
* 1. Las fuerzas de transmisión permitidas en la tabla son valores de referencia calculados con condiciones prescritas. Para conocer las condiciones, consulte >> Haga clic aquí .
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNúmero de dientesBForma de engranajeDiámetro del agujero del eje P H7 (incremento de 1 mm)d
Diámetro de referencia
D Diámetro de la puntaDiámetro de la raíz de GHL12*1. Fuerza de transmisión permisible (N·m) Resistencia a la flexión
TipoMóduloPerforación recta Diámetro recto + TapChavetero
Chavetero + guía
Perforación recta
(Forma A, Forma B)
GEAHBH

Perforación recta + roscado
(Forma A)
GEABH

Chavetero
(Forma A)
Chavetero + guía
(Forma A)
GEAKBH
2.0 1520A

B
12~1712N~14N303425243616835.81
1612~1812N~15N3236272639.67
1812~2112N~18N3640313047.59
2015~2215N~19N4044353250.67
224448393658.24
2415~2615N~23N4852433865.86
2515~2815N~24N5054454069.81
2815~3115N~28N5660514581.96
3018~3518N~31N6064555089.70
3264685997.27
36727667113.78
4020~4220N~38N80847560130.13
45909485151.46
489610091164.04
5025~4225N~38N10010495172.31
6025~4525N~42N12012411565205.60
2.5 162515~2215N~19N404533.75324318970.43
2018~2818N~24N505543.754098.97
2418~3318N~30N606553.7548128.63
2520~3520N~31N62.567.556.2550136.34
2820~4220N~38N707563.7560160.07
3020~4520N~42N758068.7565175.19
3620~4920N~45N909583.7570222.23
4025~4925N~45N10010593.75254.16
4525~5225N~49N112.5117.5106.2575295.82
48120125113.75306.46
5025~5625N~50N125130118.7580321.92
3.0 163016~2616N~23N485440.538502010121.71
2020~3520N~31N606652.550171.01
2420~4020N~37N727864.558222.27
2520~4220N~38N758167.560235.60
3025~5225N~49N909682.575302.72
329610288.5328.27
3625~5625N~50N108114100.580384.01
40120126112.5420.10
* 1. Las fuerzas de transmisión permitidas en la tabla son valores de referencia calculados con condiciones prescritas. Para conocer las condiciones, consulte >> Haga clic aquí .
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Ruedas dentadas endurecidas por inducción - Ángulo de presión de 20 grados: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GEABH1.0-18-8-B-6.35
GEABH1.0-18-8-B-[6-10/1]
GEABH1.0-20-8-B-6.35
GEABH1.0-20-8-B-[6-11/1]
GEABH1.0-22-8-B-[8-14/1]
GEABH1.0-24-8-B-[8-14/1]
GEABH1.0-25-8-B-[8-14/1]
GEABH1.0-26-8-B-[8-14/1]
GEABH1.0-28-8-B-[8-14/1]
GEABH1.0-30-8-B-[10-17/1]
GEABH1.0-32-8-B-[10-17/1]
GEABH1.0-35-8-B-[10-17/1]
GEABH1.0-36-8-B-[10-17/1]
GEABH1.0-40-8-B-[10-21/1]
GEABH1.0-45-8-B-[10-21/1]
GEABH1.0-48-8-B-[10-21/1]
GEABH1.0-50-8-B-[12-24/1]
GEABH1.0-60-8-B-[12-28/1]
GEABH1.0-70-8-B-[12-28/1]
GEABH1.0-80-8-B-[15-35/1]
GEABH1.0-100-8-B-[15-35/1]
GEABH1.5-15-15-B-[10-12/1]
GEABH1.5-16-15-B-[10-13/1]
GEABH1.5-18-15-B-[10-15/1]
GEABH1.5-20-15-B-[10-16/1]
GEABH1.5-24-15-B-[12-19/1]
GEABH1.5-25-15-B-[12-21/1]
GEABH1.5-26-15-B-[12-22/1]
GEABH1.5-28-15-B-[15-25/1]
GEABH1.5-30-15-B-[15-26/1]
GEABH1.5-32-15-B-[15-28/1]
GEABH1.5-35-15-B-[15-29/1]
GEABH1.5-36-15-B-[15-31/1]
GEABH1.5-40-15-B-[15-35/1]
GEABH1.5-45-15-B-[18-35/1]
GEABH1.5-48-15-B-[18-35/1]
GEABH1.5-50-15-B-[18-42/1]
GEABH1.5-60-15-B-[20-42/1]
GEABH1.5-70-15-B-[20-42/1]
GEABH2.0-15-20-B-[12-17/1]
GEABH2.0-16-20-B-[12-18/1]
GEABH2.0-18-20-B-[12-21/1]
GEABH2.0-20-20-B-[15-22/1]
GEABH2.0-22-20-B-[15-22/1]
GEABH2.0-24-20-B-[15-26/1]
GEABH2.0-25-20-B-[15-28/1]
GEABH2.0-28-20-B-[15-31/1]
GEABH2.0-30-20-B-[18-35/1]
GEABH2.0-32-20-B-[18-35/1]
GEABH2.0-36-20-B-[18-35/1]
GEABH2.0-40-20-B-[20-42/1]
GEABH2.0-45-20-B-[20-42/1]
GEABH2.0-48-20-B-[20-42/1]
GEABH2.0-50-20-B-[25-42/1]
GEABH2.0-60-20-B-[25-45/1]
GEABH2.5-16-25-B-[15-22/1]
GEABH2.5-20-25-B-[18-28/1]
GEABH2.5-24-25-B-[18-33/1]
GEABH2.5-25-25-B-[20-35/1]
GEABH2.5-28-25-B-[20-42/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes ADiámetro del agujero del eje
(Ø)
Ancho de diente B
(mm)
Forma del agujero
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018Forma B6.358Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018Forma B6 ~ 108Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020Forma B6.358Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020Forma B6 ~ 118Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1022Forma B8 ~ 148Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024Forma B8 ~ 148Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025Forma B8 ~ 148Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1026Forma B8 ~ 148Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1028Forma B8 ~ 148Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030Forma B10 ~ 178Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1032Forma B10 ~ 178Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035Forma B10 ~ 178Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1036Forma B10 ~ 178Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040Forma B10 ~ 218Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1045Forma B10 ~ 218Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1048Forma B10 ~ 218Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050Forma B12 ~ 248Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060Forma B12 ~ 288Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1070Forma B12 ~ 288Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080Forma B15 ~ 358Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100Forma B15 ~ 358Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015Forma B10 ~ 1215Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016Forma B10 ~ 1315Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018Forma B10 ~ 1515Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020Forma B10 ~ 1615Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024Forma B12 ~ 1915Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025Forma B12 ~ 2115Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1026Forma B12 ~ 2215Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1028Forma B15 ~ 2515Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030Forma B15 ~ 2615Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1032Forma B15 ~ 2815Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035Forma B15 ~ 2915Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1036Forma B15 ~ 3115Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040Forma B15 ~ 3515Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1045Forma B18 ~ 3515Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1048Forma B18 ~ 3515Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050Forma B18 ~ 4215Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060Forma B20 ~ 4215Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1070Forma B20 ~ 4215Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015Forma B12 ~ 1720Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016Forma B12 ~ 1820Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018Forma B12 ~ 2120Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020Forma B15 ~ 2220Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1022Forma B15 ~ 2220Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024Forma B15 ~ 2620Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025Forma B15 ~ 2820Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1028Forma B15 ~ 3120Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030Forma B18 ~ 3520Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1032Forma B18 ~ 3520Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1036Forma B18 ~ 3520Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040Forma B20 ~ 4220Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1045Forma B20 ~ 4220Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1048Forma B20 ~ 4220Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050Forma B25 ~ 4220Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060Forma B25 ~ 4520Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016Forma B15 ~ 2225Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020Forma B18 ~ 2825Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024Forma B18 ~ 3325Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025Forma B20 ~ 3525Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

1028Forma B20 ~ 4225Orificio circular + roscado interno

Cargando…

 

Información básica

Material Acero al carbono 1045 o equivalente Tratamiento térmico Inducción endurecida Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro
Diente molido Provisto Reacción Provisto Rodamiento No provisto
Tolerancia del diámetro del eje H7 Precisión((Grado) * Nuevo JIS) JIS B 1702 (Clase 2)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm