(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Si los espacios de montaje son limitados, el ancho del diente y las dimensiones del cubo pueden reconfigurarse.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | ||
Perforación recta | Perforación recta + roscado | Chavetero + guía | |||
GEFHB | GEFB | GEFKB | Acero al carbón 1045 | - | Tornillo de ajuste (Aleación de acero 4137 óxido negro) |
GEFHBB | GEFBB | GEFKBB | (Óxido negro) | ||
GEFHBG | GEFBG | GEFKBG | Niquelado electrolítico | ||
GEFHBS | GEFBS | GEFKBS | Acero inoxidable 304 | - | Tornillo de fijación (acero inoxidable 304) |
Número de pieza | — | Número de dientes | — | B | — | P | — | W | — | H |
GEFHB1.0 GEFKBG2.0 | — — | 30 32 | — — | 8 15 | — — | 15 20 N | — — | W10 W0 | — | H26 |
Número de pieza | Número de dientes | B Incrementos de 1 mm | Diámetro del orificio del eje PH7 (Incremento de 1 mm) | Incremento de 1 mm del cubo | Diámetro de referencia d | D Diámetro de la punta | G Diámetro raíz | |||
Tipo | Módulo | Perforación recta Diámetro recto + Tap | Chavetero +Toca | W | H | |||||
Perforación recta GEFHB GEFHBB GEFHBG GEFHBS Perforación recta + Tap GEFB GEFBB GEFBG GEFBS Chavetero + guía GEFKB GEFKBB GEFKBG GEFKBS | 0.5 | 20 | 2 to 5 | 3 4 5 | — | 0 to 10 | P+2≤H≤G-2 (Diámetro recto) P+4≤H≤G-2 (Diámetro recto + grifo) | 10 | 11 | 8.75 |
24 | 3 to 6 | 12 | 13 | 10.75 | ||||||
25 | 12.5 | 13.5 | 11.25 | |||||||
26 | 13 | 14 | 11.75 | |||||||
30 | 15 | 16 | 13.75 | |||||||
32 | 16 | 17 | 14.75 | |||||||
36 | 3 to 12 | 18 | 19 | 16.75 | ||||||
40 | 20 | 21 | 18.75 | |||||||
48 | 24 | 25 | 22.75 | |||||||
50 | 25 | 26 | 23.75 | |||||||
60 | 5 to 25 | 30 | 31 | 28.75 | ||||||
70 | 35 | 36 | 33.75 | |||||||
80 | 40 | 41 | 38.75 | |||||||
100 | 50 | 51 | 48.75 | |||||||
0.8 | 15 | 3 to 10 | 5 6 6.35 | — | 0 to 10 | P+2≤H≤G-2 (Diámetro recto) P+4≤H≤G-2 (Diámetro recto + grifo) | 12 | 13.6 | 10 | |
16 | 12.8 | 14.4 | 10.8 | |||||||
18 | 14.4 | 16 | 12.4 | |||||||
20 | 16 | 17.6 | 14 | |||||||
24 | 5 to 8 | 19.2 | 20.8 | 17.2 | ||||||
25 | 20 | 21.6 | 18 | |||||||
28 | 22.4 | 24 | 20.4 | |||||||
30 | 24 | 25.6 | 22 | |||||||
32 | 25.6 | 27.2 | 23.6 | |||||||
36 | 6.35 8 | 28.8 | 30.4 | 26.8 | ||||||
40 | 32 | 33.6 | 30 | |||||||
45 | 36 | 37.6 | 34 | |||||||
48 | 38.4 | 40 | 36.4 | |||||||
50 | 40 | 41.6 | 38 | |||||||
1.0 | 20 | 5 to 15 | 6 to 12 | 8 N | 0 to 15 | P+4≤H≤G-3 (Diámetro recto, Orificio recto+grifo) P+6≤H≤G-3 (Chavetero+toque) | 20 | 22 | 17.5 | |
21 | 8 N to 10 N | 21 | 23 | 18.5 | ||||||
22 | 22 | 24 | 19.5 | |||||||
23 | 23 | 25 | 20.5 | |||||||
24 | 24 | 26 | 21.5 | |||||||
25 | 25 | 27 | 22.5 | |||||||
26 | 6 to 18 | 8 N to 12 N | 26 | 28 | 23.5 | |||||
28 | 28 | 30 | 25.5 | |||||||
30 | P+10≤H≤G-3 (Diámetro recto, Orificio recto+grifo) P+13≤H≤G-3 (Chavetero+toque) | 30 | 32 | 27.5 | ||||||
32 | 32 | 34 | 29.5 | |||||||
35 | 8 to 20 | 35 | 37 | 32.5 | ||||||
36 | 8 N to 20 N | 36 | 38 | 33.5 | ||||||
40 | 40 | 42 | 37.5 | |||||||
48 | 8 to 35 | 48 | 50 | 45.5 | ||||||
50 | 10 N to 30 N | 50 | 52 | 47.5 | ||||||
60 | 60 | 62 | 57.5 | |||||||
70 | 10 to 40 | 12 N to 35 N | 70 | 72 | 67.5 | |||||
80 | 80 | 82 | 77.5 | |||||||
100 | 15 to 40 | 15 N to 35 N | 100 | 102 | 97.5 | |||||
120 | 120 | 122 | 117.5 | |||||||
1.5 | 16 | 10 to 20 | 6 to 12 | 8 N to 12 N | 0 to 20 | P+6≤H≤G-4 | 24 | 27 | 20.25 | |
18 | 27 | 30 | 23.25 | |||||||
20 | 30 | 33 | 26.25 | |||||||
24 | 6 to 18 | 8 N to 15 N | 36 | 39 | 32.25 | |||||
25 | P+13≤H≤G-4 (Diámetro recto, Orificio recto+grifo) P+15≤H≤G-4 (Chavetero+toque) | 37.5 | 40.5 | 33.75 | ||||||
26 | 39 | 42 | 35.25 | |||||||
28 | 42 | 45 | 38.25 | |||||||
30 | 6 to 25 | 8 N to 25 N | 45 | 48 | 41.25 | |||||
35 | 52.5 | 55.5 | 48.75 | |||||||
36 | 54 | 57 | 50.25 | |||||||
40 | 8 to 40 | 8 N to 30 N | 60 | 63 | 56.25 | |||||
48 | 72 | 75 | 68.25 | |||||||
50 | 75 | 78 | 71.25 | |||||||
60 | 12 to 40 | 12 N to 35 N | P+15≤H≤G-4 (Calibre recto, orificio recto + grifo) P+20≤H≤G-4 (Chavetero+toque) | 90 | 93 | 86.25 | ||||
70 | 105 | 108 | 101.25 | |||||||
80 | 120 | 123 | 116.25 |
Número de pieza | Número de dientes | B Incrementos de 1 mm | Diámetro del orificio del eje PH7 (Incremento de 1 mm) | Cubo Incrementos de 1 mm | Diámetro de referencia d | D Diámetro de la punta | G Diámetro raíz | |||
Tipo | Módulo | Perforación recta Diámetro recto + Tap | Chavetero + toque | W | H | |||||
Perforación recta GEFHB GEFHBB GEFHBG GEFHBS Perforación recta + Tap GEFB GEFBB GEFBG GEFBS Chavetero + guía GEFKB GEFKBB GEFKBG GEFKBS | 2.0 | 15 | 15 to 25 | 8 to 15 | 8 N to 12 N | 0 to 25 | P+10≤H≤G-5 (Diámetro recto, Orificio recto+grifo) P+12≤H≤G-5 (Chavetero+toque) | 30 | 34 | 25 |
16 | 32 | 36 | 27 | |||||||
18 | 36 | 40 | 31 | |||||||
20 | 40 | 44 | 35 | |||||||
24 | 8 to 20 | 8 N to 17 N | 48 | 52 | 43 | |||||
25 | 50 | 54 | 45 | |||||||
26 | 52 | 56 | 47 | |||||||
30 | 8 to 25 | 8 N to 20 N | 60 | 64 | 55 | |||||
32 | 64 | 68 | 59 | |||||||
36 | 10 to 30 | 10 N to 25 N | P+12≤H≤G-5 (Diámetro recto, Orificio recto+grifo) P+14≤H≤G-5 (Chavetero+toque) | 72 | 76 | 67 | ||||
40 | 80 | 84 | 75 | |||||||
48 | 10 to 35 | 10 N to 30 N | 96 | 100 | 91 | |||||
50 | 100 | 104 | 95 | |||||||
52 | 12 to 40 | 12 N to 35 N | 104 | 108 | 99 | |||||
60 | 120 | 124 | 115 | |||||||
2.5 | 18 | 20 to 30 | 8 to 15 | 8 N to 12 N | 0 to 30 | P+10≤H≤G-6 (Calibre recto, orificio recto + grifo) P+12≤H≤G-6 (Chavetero+toque) | 45 | 50 | 38.75 | |
20 | 50 | 55 | 43.75 | |||||||
25 | 8 to 20 | 8 N to 17 N | 62.5 | 67.5 | 56.25 | |||||
28 | 8 to 25 | 8 N to 20 N | 70 | 75 | 63.75 | |||||
36 | 8 to 30 | 8 N to 25 N | P+12≤H≤G-6 (Calibre recto, orificio recto + grifo) P+14≤H≤G-6 (Chavetero+toque) | 90 | 95 | 83.75 | ||||
40 | 100 | 105 | 93.75 | |||||||
50 | 12 to 40 | 12 N to 35 N | 125 | 130 | 118.75 | |||||
3.0 | 12 | 25 to 35 | 8 to 15 | 8 N to 12 N | 0 to 35 | P+10≤H≤G-7 (Calibre recto, orificio recto + grifo) P+12≤H≤G-7 (Chavetero+toque) | 36 | 42 | 28.5 | |
15 | 45 | 51 | 37.5 | |||||||
18 | 8 to 20 | 8 N to 20 N | 54 | 60 | 46.5 | |||||
20 | 8 to 25 | 8 N to 25 N | 60 | 66 | 52.5 | |||||
30 | 10 to 30 | 10 N to 30 N | P+12≤H≤G-7 (Calibre recto, orificio recto + grifo) P+14≤H≤G-7 (Chavetero+toque) | 90 | 96 | 82.5 | ||||
36 | 12 to 40 | 12 N to 35 N | 108 | 114 | 100.5 | |||||
40 | 120 | 126 | 112.5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GEFB0.5-20-[2-5/1]-[3-4/1]-W[0-10/1] |
GEFB0.5-24-[2-5/1]-[3-6/1]-W0 |
GEFB0.5-24-[2-5/1]-[3-6/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.5-25-[2-5/1]-[3-6/1]-W0 |
GEFB0.5-25-[2-5/1]-[3-6/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.5-26-[2-5/1]-[3-6/1]-W0 |
GEFB0.5-26-[2-5/1]-[3-6/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.5-30-[2-5/1]-[3-6/1]-W0 |
GEFB0.5-30-[2-5/1]-[3-6/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.5-32-[2-5/1]-[3-6/1]-W0 |
GEFB0.5-32-[2-5/1]-[3-6/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.5-36-[2-5/1]-6.35-W0 |
GEFB0.5-36-[2-5/1]-6.35-W[6-10/1] |
GEFB0.5-36-[2-5/1]-[3-12/1]-W0 |
GEFB0.5-36-[2-5/1]-[3-12/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.5-40-[2-5/1]-6.35-W0 |
GEFB0.5-40-[2-5/1]-6.35-W[6-10/1] |
GEFB0.5-40-[2-5/1]-[3-12/1]-W0 |
GEFB0.5-40-[2-5/1]-[3-12/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.5-48-[2-5/1]-6.35-W0 |
GEFB0.5-48-[2-5/1]-6.35-W[6-10/1] |
GEFB0.5-48-[2-5/1]-[3-12/1]-W0 |
GEFB0.5-48-[2-5/1]-[3-12/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.5-50-[2-5/1]-6.35-W0 |
GEFB0.5-50-[2-5/1]-6.35-W[6-10/1] |
GEFB0.5-50-[2-5/1]-[3-12/1]-W0 |
GEFB0.5-50-[2-5/1]-[3-12/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.5-60-[2-5/1]-6.35-W0 |
GEFB0.5-60-[2-5/1]-6.35-W[6-10/1] |
GEFB0.5-60-[2-5/1]-[5-25/1]-W0 |
GEFB0.5-60-[2-5/1]-[5-25/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.5-70-[2-5/1]-6.35-W0 |
GEFB0.5-70-[2-5/1]-6.35-W[6-10/1] |
GEFB0.5-70-[2-5/1]-[5-25/1]-W0 |
GEFB0.5-70-[2-5/1]-[5-25/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.5-80-[2-5/1]-6.35-W0 |
GEFB0.5-80-[2-5/1]-6.35-W[6-10/1] |
GEFB0.5-80-[2-5/1]-[5-25/1]-W0 |
GEFB0.5-80-[2-5/1]-[5-25/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.5-100-[2-5/1]-6.35-W0 |
GEFB0.5-100-[2-5/1]-6.35-W[6-10/1] |
GEFB0.5-100-[2-5/1]-[5-25/1]-W0 |
GEFB0.5-100-[2-5/1]-[5-25/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.8-15-[3-10/1]-[5-6/1]-W0 |
GEFB0.8-15-[3-10/1]-[5-6/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.8-16-[3-10/1]-[5-6/1]-W0 |
GEFB0.8-16-[3-10/1]-[5-6/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.8-18-[3-10/1]-[5-6/1]-W0 |
GEFB0.8-18-[3-10/1]-[5-6/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.8-20-[3-10/1]-[5-6/1]-W0 |
GEFB0.8-20-[3-10/1]-[5-6/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.8-24-[3-10/1]-6.35-W0 |
GEFB0.8-24-[3-10/1]-6.35-W[6-10/1] |
GEFB0.8-24-[3-10/1]-[5-8/1]-W0 |
GEFB0.8-24-[3-10/1]-[5-8/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.8-25-[3-10/1]-6.35-W0 |
GEFB0.8-25-[3-10/1]-6.35-W[6-10/1] |
GEFB0.8-25-[3-10/1]-[5-8/1]-W0 |
GEFB0.8-25-[3-10/1]-[5-8/1]-W[6-10/1] |
GEFB0.8-28-[3-10/1]-6.35-W0 |
Cargando…
A | Forma A / Forma B | Tratamiento térmico | No provisto | Diente molido | No provisto |
---|---|---|---|---|---|
Reacción | Provisto | Rodamiento | No provisto | Tolerancia del diámetro del eje | H7 |
Precisión((Grado) * Nuevo JIS) | JIS B 1702 (Clase 4) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente