(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas deslizantes - acero inoxidable, número de agujeros opcional

Placas deslizantes - acero inoxidable, número de agujeros opcional

Haga clic en la imagen para ampliarla.

[Características]·esta es una placa deslizante de acero inoxidable con dimensiones personalizadas de hasta un diámetro exterior de 800 mm.

  • Componentes inCAD
Placas deslizantes de acero inoxidable: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-A-B-F-G-N
FENB0.5
FENB4H0.5
-
-
100
600
-
-
300
400

-

F580

-

G380

-

N8
■Stainless Steel Sliding Plates
■Standard
Número de parteIncremento de 1 mmPrecio unitario
TipoTABT0.5T1.5
FENB0.5

1.5
50~10050~249  
250~399  
101~20050~249  
250~399  
400~599  
600~800  
201~30050~249  
250~399  
400~599  
600~800  
301~40050~249  
250~399  
400~599  
600~800  
401~60050~249  
250~399  
400~599  
600~800  
601~80050~249  
250~399  
400~599  
600~800  

■Hole Machined Type
Número de parteIncremento de 1 mmIncremento de 1 mmDiámetro nominal del tornillo
TipoNominalTABFGN (a través del orificio)
FENB4H

6H
0.5

1.5
50~80050~80040~79040~7903
4
5
6
8
10
[ ! ]For Hole Machined Type, add hole machining charges to the unit price of Standard Type.

■Hole Machining Charge
Tipo4H6H
Precio  

(Ex.)
Número de parte-A-B-F-G-N
FENB4H0.5-600-400-F580-G380-N8
>>
(Tipo estándar Precio unitario)+(Carga de mecanizado de agujeros)=Tipo de mecanizado de agujeros
10,420+600=JPY11,020

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FENB0.5-[50-800/1]-[50-800/1]
FENB1.5-[50-800/1]-[50-800/1]
FENB4H0.5-[50-800/1]-[50-800/1]-F[40-790/1]-G[35-790/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FENB4H1.5-[50-400/1]-[50-399/1]-F[40-390/1]-G[35-389/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FENB4H-[50-800/1]-[50-800/1]-F[40-790/1]-G[35-790/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FENB6H0.5-[50-800/1]-[50-800/1]-F[40-790/1]-G[40-790/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FENB6H1.5-[50-400/1]-[50-399/1]-F[40-390/1]-G[40-389/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FENB6H-[50-800/1]-[50-800/1]-F[40-790/1]-G[40-790/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSProcesamiento de agujeros H (número de agujeros) Espesor T Dimensiones
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del tornillo del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarSin agujero0.550 ~ 80050 ~ 800---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarSin agujero1.550 ~ 80050 ~ 800---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con tipo de agujero mecanizado4H (cuatro agujeros)0.550 ~ 80050 ~ 80040 ~ 79035 ~ 7903 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con tipo de agujero mecanizado4H (cuatro agujeros)1.550 ~ 40050 ~ 39940 ~ 39035 ~ 3893 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con tipo de agujero mecanizado4H (cuatro agujeros)-50 ~ 80050 ~ 80040 ~ 79035 ~ 7903 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con tipo de agujero mecanizado6H (seis agujeros)0.550 ~ 80050 ~ 80040 ~ 79040 ~ 7903 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con tipo de agujero mecanizado6H (seis agujeros)1.550 ~ 40050 ~ 39940 ~ 39040 ~ 3893 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con tipo de agujero mecanizado6H (seis agujeros)-50 ~ 80050 ~ 80040 ~ 79040 ~ 7903 ~ 10

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico