(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bolas Transportadoras - Unidad con múltiples rodillos de bola integrados.

Bolas Transportadoras - Unidad con múltiples rodillos de bola integrados.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
· Forma: Unidad
· Cuerpo material: Acero inoxidable 304
· Diámetro de bola SD (⌀): 15.87
· Rango de capacidad de carga (n): 500.1 to 5000

  • Componentes inCAD
Unidades de rodillo de bola: cabeza hexagonal, tipo espárrago / ajuste a presión: imagen relacionada
· Materiales
TipoRodillo de bola[M] Material
Rodillos de bolasMarco
FormaNúmero de pieza (Ver Haga clic aquí )RodamientoEspaciadorBola principalSub bola
BUHLHex Head StudBCHL16Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 440C (HRC55~)Acero inoxidable 440C
(HRC55~)
Aleación de aluminio 6063
(Anodizado claro)
BUHAAjuste a presiónBCHA24
[ ! ]Detalles del rodillo de bola Haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte
BUHL200
Número de parteNúmero de rodillos
TipoLongitud total
Hex Head Stud
BUHL (Bola de acero inoxidable)

Ajuste a presión
BUHA (Bola de acero inoxidable)
2004
4008
60012
■ Carga admisible por rodillo de bola
TipoCarga permisible N (kgf)
BUHL
BUHA
343 (35)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BUHA200
BUHA400
BUHA600
BUHL200
BUHL400
BUHL600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga
(N)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101372200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102744400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104116600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101372200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102744400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104116600

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Unidades de rodillo de bola: cabeza hexagonal, tipo espárrago / ajuste a presión: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Estándar A Unidad Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Rango de capacidad de carga(N) 500.1~5000 Diámetro de la bola(Ø) 15.87

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm