(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bolas Transportadoras - Con cuerpo roscado.

Bolas Transportadoras - Con cuerpo roscado.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
· Forma: Perno de cabeza redonda
· Cuerpo material: Acero inoxidable 304
· BR con llave dedicada: Provisto

  • Componentes inCAD
Rodillos de bolas: cabeza redonda, tipo espárrago: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
③Cuerpo principal②Espaciador③Bola principal④Sub bola
BCHMAcero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 440C (HRC55~)Acero inoxidable 440C (HRC55~)

Especificaciones

Número de parte
BCHP18
Número de parteLL1HDdaPCarga permisible N (kgf)
TipoM
BCHM
(Bola de acero inoxidable)
10122.51018.58.73215.455 (5.6)
12153.5112210.3218.562 (6.3)
16205.3152715.872.524343 (35)
20256.3183319.0529.6412 (42)

Modificaciones

Rodillos de bolas: cabeza redonda, tipo espárrago: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCHM10
BCHM10-BR
BCHM12
BCHM12-BR
BCHM16
BCHM16-BR
BCHM20
BCHM20-BR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de capacidad de carga
(N)
Capacidad de carga
(N)
O.D.
(Ø)
Diámetro de la bola
(Ø)
Nominal del hilo M
(mm)
BR (con llave dedicada)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050.1~100.05518.58.7310-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50.1~100.05518.58.7310Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100.0622210.3212-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50.1~100.0622210.3212Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500.03432715.8716-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.1~500.03432715.8716Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500.04123319.0520-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.1~500.04123319.0520Provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodillos de bolas: cabeza redonda, tipo espárrago: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Estándar A Cabeza redonda Material del cuerpo Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm