(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bolas Transportadoras - Con cuerpo hexagonal.

Bolas Transportadoras - Con cuerpo hexagonal.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bolas Transportadoras - Con cuerpo hexagonal.
  • Bolas Transportadoras - Con cuerpo hexagonal.
  • Bolas Transportadoras - Con cuerpo hexagonal.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las transferencias de bolas: cabeza hexagonal, espárrago, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Rodillos de bolas: cabeza hexagonal, tipo espárrago: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
③Cuerpo principal②Espaciador③Bola principal④Sub bola
BCHLAcero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 440C (HRC55~)Acero inoxidable 440C (HRC55~)
BCHLJBola de poliacetal
BCHLJJPoliacetal-
BCHLJPPEEK-PEEK

Especificaciones

Número de parte
BCHP18
Número de parteLL1HdSCarga permisible N (kgf)
TipoMBCHLBCHLJ
BCHL
(Bola de acero inoxidable)
BCHLJ
(Bola de poliacetal)
561.154812 (1.2)6 (0.6)
681.264.761014 (1.4)7 (0.7)
8101.575.561341 (4.2)27 (2.8)
10122.5108.731755 (5.6)34 (3.5)
12153.51110.321962 (6.3)55 (5.6)
16205.31515.8724343 (35)69 (7)
20256.31819.0530412 (42)82 (8.4)
Número de parteLL1HdSECarga permisible N (kgf)
TipoMBCHLJJBCHLJPBCHLJJBCHLJPBCHLJJBCHLJP
BCHLJJ
(Poliacetal)
BCHLJP
(PEEK)
561.5-54.76-81.52 (0.2)-
681.7265.566.35102.54 (0.4)5 (0.5)
8102.82.588.737.941337 (0.7)6 (0.6)
10123.531010.329.53173.511 (1.1)8 (0.8)
[ ! ]BCHLJJ no es adecuado para transferencias de alta velocidad.

Modificaciones

Rodillos de bolas: cabeza hexagonal, tipo espárrago: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCHL5
BCHL6
BCHL8
BCHL10
BCHL12
BCHL20
BCHLJ5
BCHLJ6
BCHLJ8
BCHLJ10
BCHLJ12
BCHLJ16
BCHLJ20
BCHLJJ5
BCHLJJ6
BCHLJJ8
BCHLJJ10
BCHLJP6
BCHLJP8
BCHLJP10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Material de la bola principal Rango de capacidad de carga
(N)
Capacidad de carga
(N)
O.D.
(Ø)
Diámetro de la bola
(Ø)
Nominal del hilo M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-10.1~20.012845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-10.1~20.014-4.766
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-20.1~50.041-5.568
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-50.1~100.055-8.7310
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-50.1~100.062-10.3212
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-100.1~500.0412-19.0520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Resina] Poliacetal1.0~10.06845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Resina] Poliacetal1.0~10.07-4.766
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Resina] Poliacetal20.1~50.027-5.568
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Resina] Poliacetal20.1~50.034-8.7310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Resina] Poliacetal50.1~100.055-10.3212
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Resina] Poliacetal50.1~100.069-15.8716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Resina] Poliacetal50.1~100.082-19.0520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal1.0~10.02-4.765
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal1.0~10.04-5.566
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal1.0~10.07-8.738
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal10.1~20.011-10.3210
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Resina] PEEK[Resina] PEEK1.0~10.05106.356
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Resina] PEEK[Resina] PEEK1.0~10.06137.948
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Resina] PEEK[Resina] PEEK1.0~10.08179.5310

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodillos de bolas: cabeza hexagonal, tipo espárrago: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm