(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 1/2/2025 el día a 11:00 am el día 2/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bolas Transportadoras - Con resorte y ajuste a presión.

Bolas Transportadoras - Con resorte y ajuste a presión.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bolas Transportadoras - Con resorte y ajuste a presión.
  • Bolas Transportadoras - Con resorte y ajuste a presión.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Cargado de resortes
· Cuerpo material: Acero inoxidable 304
· Rango de capacidad de carga (n): 20.1 to 50.0
· BR con llave dedicada: Provisto

  • Componentes inCAD
Rodillos de bola de émbolo - Ajuste a presión: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
③Cuerpo principal②Espaciador③Bola④Casas⑤Primavera⑥ Anillo de retención
BCHP
BCHPT
Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 440C (HRC55 ~)Acero inoxidable 304Acero inoxidable 631Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
BCHP18
Número de parteDLL1dCarga (N)
TipoD1mín.máx.
BCHP1416141.55.561.52330
1820172.58.7322438
222421.53.510.322455
Número de parteM (fino)DD1LL1L2adPCarga (N)
TipoNominalmín.máx.
BCHPT1616x1.51913.5141.5925.5615.41.52330
2020x1.52416.5172.51028.7318.522438
2424x1.52820.521.53.5122.510.32242455
kgf = Nx0.101972

Modificaciones

Rodillos de bola de émbolo - Ajuste a presión: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCHP14
BCHP18
BCHP22
BCHPT16
BCHPT16-BR
BCHPT20
BCHPT20-BR
BCHPT24
BCHPT24-BR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSACapacidad de carga
(N)
O.D.
(Ø)
Diámetro de la bola
(Ø)
Diámetro del eje D1
(φ)
Nominal del hilo M
(mm)
BR (con llave dedicada)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión23165.5614--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión24208.7318--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Cilíndrico] Tipo de ajuste a presión242410.3222--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Tipo roscado23195.56-16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Cilíndrico] Tipo roscado23195.56-16Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Tipo roscado24248.73-20-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Cilíndrico] Tipo roscado24248.73-20Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cilíndrico] Tipo roscado242810.32-24-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Cilíndrico] Tipo roscado242810.32-24Provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodillos de bola de émbolo - Ajuste a presión: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Con la primavera Material del cuerpo Acero inoxidable 304 Rango de capacidad de carga(N) 20.1~50.0

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm