(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las transferencias de bolas: ajuste a presión, inserción/adhesivo, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BCHJJ20
Tipo | [M] Material | |||
③Cuerpo principal | ②Espaciador | ③Bola principal | ④Sub bola | |
BCHA | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 440C (HRC55~) | Acero inoxidable 440C (HRC55~) |
BCHAJ | Bola de poliacetal | |||
BCHJJ | Poliacetal | - | ||
BCHJP | PEEK | - | PEEK |
Numero de parte |
BCHP18 |
Numero de parte | D | L | H | L1 | d | Carga permisible N (kgf) | ||
Tipo | D1 | BCHA | BCHAJ | |||||
BCHA (Bola de acero inoxidable) BCHAJ (Bola de poliacetal) | 7.5 | 9 | 4 | 1 | 1.1 | 4 | 12 (1.2) | 6 (0.6) |
9 | 11 | 5 | 1.2 | 4.76 | 14 (1.4) | 7 (0.7) | ||
11 | 13 | 6 | 1.5 | 5.56 | 41 (4.2) | 27 (2.8) | ||
15 | 17 | 9 | 2.5 | 8.73 | 55 (5.6) | 34 (3.5) | ||
18 | 20 | 10 | 3.5 | 10.32 | 62 (6.3) | 55 (5.6) | ||
24 | 26 | 14 | 1.5 | 5.3 | 15.87 | 343 (35) | 69 (7) | |
30 | 32 | 17 | 2 | 6.3 | 19.05 | 412 (42) | 82 (8.4) |
Numero de parte | D | L | H | L1 | d | E | C | Carga permisible N (kgf) | ||||
Tipo | D1 | BCHJJ | BCHJP | BCHJJ | BCHJP | BCHJJ | BCHJP | |||||
BCHJJ (Poliacetal) BCHJP (PEEK) | 5 | 7 | 3 | 0.8 | 1 | - | 3.18 | - | 0.8 | 0.5 | 1 (0.1) | - |
7 | 9 | 4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4.76 | 4.76 | 1.5 | 0.8 | 2 (0.2) | 2 (0.2) | |
9 | 11 | 5 | 1.7 | 2 | 5.56 | 6.35 | 2.5 | 1 | 4 (0.4) | 5 (0.5) | ||
11 | 13 | 7 | - | 2.5 | - | 7.94 | 3 | - | 6 (0.6) | |||
13 | 15 | 8 | 2.8 | 3 | 8.73 | 9.53 | 3.5 | 7 (0.7) | 8 (0.8) | |||
15 | 17 | 8 | 3.5 | - | 10.32 | - | 3.5 | 11 (1.1) | - | |||
20 | 22 | 11.5 | 1.5 | 5.2 | - | 15.87 | - | 5.3 | 14 (1.4) | - | ||
24 | 26 | 15 | 6.6 | - | 19.05 | - | 6.4 | 21 (2.1) | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BCHJJ20 |
Cargando…
Tipo | Estándar |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BCHJJ20 de la serie Bolas Transportadoras - Con ajuste a presión..
Número de Parte |
---|
BCHA24 |
BCHA30 |
BCHA7.5 |
BCHJJ24 |
BCHJJ7 |
BCHJJ9 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente