(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rodamientos de Transportador - Ejes para rodamientos moldeados, de uretano.

Rodamientos de Transportador - Ejes para rodamientos moldeados, de uretano.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Componentes relacionados
· Entorno operativo: Estándar
· Estilo de montaje: Roscado estándar

  • Componentes inCAD
Ejes para rodamientos moldeados de uretano: imagen relacionada
[ ! ] Aplicable a los productos en >> haga clic aquí , haga clic aquí .
· Materiales
[M] Material: Acero al carbón 1018
[ S ] Tratamiento de superficie: óxido negro
[A] Accesorios: Anillo de retención de tuerca tipo C
[ ! ] (Anillo de retención tipo E para los números 312 a 830.)

Especificaciones

Número de pieza
UWS312
Número de piezaDg6A1VdMB(C)mnorteUretano aplicable
Rodamiento moldeado
TipoNúmeroToleranciaDimensiónTolerancia
UWS31233542.05+ 0.06
0
355.80.5+ 0.05
0
2UMBB
UMBW
UMBG
UMBGW
UMBL
UMBLW
UMBD
SUMBB
UMSB
UMSW
UMSG
UMSGW
SUMSB
UMBBR
UMBWR





SUMBBR
UMSBR
UMSWR


3-12
41344153.05478.10.74-13
416564-16
5165526.94.05+ 0.075
0
589.2+ 0.1
0
5-16
5207.51011.55-20
62065385.0566-20
628696-28
82887104127.1+ 0.09
0
81416.20.938-28
8308-30
1030108139.60
- 0.09
101.15+ 0.14
0
10-30
10409161921.910-40
15401591551814.30
- 0.11
12415-40
15451119212415-45
2045209623190
- 0.21
162731.21.3520-45
2055142520-55

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 910 to 1415 to 1920 to 49
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWS1030
UWS1040
UWS1540
UWS1545
UWS2045
UWS2055
UWS312
UWS413
UWS416
UWS516
UWS520
UWS620
UWS628
UWS828
UWS830
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno del rodamiento moldeado de uretano aplicable d - Diámetro externo D
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010-30
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010-40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1015-40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1015-45
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1020-45
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1020-55
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103-12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104-13
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104-16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105-16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105-20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106-20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106-28
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108-28
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108-30

Cargando…

  1. 1

Información Técnica

Dimensiones del rodamiento

Para los rodamientos aplicables, haga clic aquí .

Información de Soporte

guía de dureza

DurezaEjemplo
Shore A95Pelota de golfDifícil
Shore A90Béisbol
Shore A70 Sofbol
Shore A50borrador de plastico
Shore A30cámara de bicicletaSuave

Rango de tolerancia de dureza: ±5 del valor indicado.

Características de los materiales

Es importante seleccionar el material adecuado según su aplicación, los diferentes materiales que manejamos dentro del catálogo son

MaterialDescripción
UretanoDestaca en resistencia mecánica. Débil en resistencia al calor y a los productos químicos. Amplia gama de variaciones de dureza.
Nitrilo (NBR)Destaca en resistencia a la abrasión y al aceite, y es económico. Inferior en resistencia a la intemperie. Evite su uso en áreas donde pueda estar expuesto a la luz solar directa o cerca de dispositivos eléctricos que generen ozono.
cloropreno (CR)Bien equilibrado en propiedades y económico.
Etileno (EPDM)Sobresale en resistencia a la intemperie y económico. Inferior en resistencia al aceite y resistencia al fuego.
Butilo (IIR)Destaca en resistencia a la intemperie y hermeticidad. Adecuado para cámara de aire de neumático. Inferior en resistencia al aceite y resistencia al fuego.
Flúor (FPM)Sobresale en la mayoría de las propiedades.
Silicona (SI)Destaca en resistencia al calor. Inferior en resistencia mecánica.
Bajo elásticoDestaca en absorción de impactos y resistencia al aceite. Inferior en resistencia al calor y resistencia a bajas temperaturas.

Comparación entre materiales

La siguiente es una comparación de la resistencia de los materiales:

DébilFuerte
Fuerza mecánicaSiliconaBajo elásticoButilo EtilenoNitriloFlúorcloroprenoUretano
Resistencia al climaNitriloBajo elásticocloroprenoUretanoButiloSiliconaEtilenoFlúor
Resistente a la abrasiónSiliconaBajo elásticoButiloEtilenocloroprenoUretanoNitriloFlúor
Resistencia al calorBajo elásticoUretanoNitrilocloroprenoButiloEtilenoSiliconaFlúor
Resistencia al aceiteButiloEtilenoSiliconacloroprenoUretanoBajo elásticoNitriloFlúor

Precauciones

El uretano cambiará de color y se volverá amarillo con el tiempo.

Particularmente el uretano antiestático (color gris) puede sufrir una decoloración notable, pero sin problemas físicos y manteniendo sus propiedades.

El proceso de decoloración a lo largo del tiempo se muestra a continuación. Por favor considere esto antes de usarlo.

*El tiempo y el nivel de decoloración varían mucho según el entorno de uso, etc.

Antes de cambiar después de cambiar

forma de utilizar

UsarOblicuoMás deBajoDiagonal
Productos RecomendadosCojinete de ajuste a presiónCojinete de ajuste a presiónLigero: Cojinetes a presión
De peso pesado: Rodamientos moldeados
Rodamiento moldeado

[!] El uretano del cojinete puede aflojarse incluso si el cojinete se usa hacia arriba, hacia los lados o hacia abajo, el uretano del cojinete puede aflojarse. Sucedió porque se aplica una carga desequilibrada debido a la precisión del montaje, el equilibrio de la pieza de trabajo o se utiliza a altas velocidades de rotación.

Modelos Compatibles

 

Información básica

Tipo Componentes relacionados Estilo de montaje Roscado estándar Entorno operativo Estándar (para carga ligera)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm