(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: tipo plano
· Entorno operativo: Estándar
· Material del rodamiento: Acero inoxidable 440C
· Método de apriete: Con casquillo hexagonal
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [H] Dureza | Color | Rodamiento | Eje | ||
Carrera exterior plana | |||||||
Roscado estándar | Roscado largo | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||||
UMBKH | UMBKT | Uretano | Shore A95 | Negro | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Niquelado sin electrolítico |
UMSBKH | UMSBKT | Acero inoxidable 440C | Acero inoxidable 303 | — | |||
UMBKWH | UMBKWT | Blanco | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Cromato trivalente | ||
UMSBKWH | UMSBKWT | Acero inoxidable 440C | Acero inoxidable 303 | — | |||
UMBH | UMBT | Shore A90 | Negro | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Niquelado sin electrolítico | |
UMSBH | UMSBT | Acero inoxidable 440C | Acero inoxidable 303 | — | |||
UMBWH | UMBWT | Blanco | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Cromato trivalente | ||
UMSWH | UMSWT | Acero inoxidable 440C | Acero inoxidable 303 | — | |||
UMBGH | — | Shore A70 | Negro | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Niquelado sin electrolítico | |
UMBLH | — | Shore A50 | Negro | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Niquelado sin electrolítico | |
UMBLWH | UMBLWT | Blanco | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Cromato trivalente | ||
SUMBH | SUMBT | Hule de silicona | Shore A70 | Gris claro | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Niquelado sin electrolítico |
SUMSBH | SUMSBT | Acero inoxidable 440C | Acero inoxidable 303 | — | |||
UMBDH | UMBDT | Uretano antiestático | Shore A90 | Gris | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Niquelado sin electrolítico |
Número de pieza | — | D |
UMBH10 | — | 30 A |
Número de pieza | D | M (grueso) | F | Carga admisible N (kgf) | B | D1 | r (mín.) | G | Rodamiento usado | |||||||
Tipo | d | Estándar | Largo | Uretano | Silicona | |||||||||||
Shore A95 | Shore A90 | Shore A70 | Shore A50 | Shore A70 | ||||||||||||
Roscado estándar UMBKH UMSBKH UMBKWH UMSBKWH UMBH UMSBH UMBWH *UMSWH UMBGH UMBLH UMBLWH *SUMBH SUMSBH UMBDH | Roscado largo UMBKT UMSBKT UMBKWT UMSBKWT UMBT UMSBT UMBWT *UMSWT UMBLWT *SUMBT SUMSBT UMBDT | 3 | 10 | M3 | 4 | 6 | 38 (3.8) | 28 (2.8) | 9 (0.9) | 4 (0.4) | 7 (0.7) | 3 | 7 | 0.1 | 1.5 | W683ZZA |
3 | 12 | 53 (5.4) | 34 (3.5) | 10 (1) | 6 (0.6) | 9.8 (1) | ||||||||||
* 4 | 13 | M4 | 5 | 8 | 66 (6.7) | 44 (4.5) | 13 (1.3) | 7 (0.7) | 13 (1.3) | 4 | 9 | 0.15 | W684AX50ZZ | |||
16 | 79 (8.1) | 59 (6) | 16 (1.6) | 6 (0.6) | 18 (1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 624ZZ | |||||||
* 5 | 16 | 79 (8.1) | 16 (1.6) | 2.5 | WBC5-13ZZ | |||||||||||
20 | 102 (10.4) | 78 (8) | 20 (2) | 9 (0.9) | 24 (2.4) | 16 | 0.3 | 625ZZ | ||||||||
* 6 | 20 | M6 | 8 | 12 | 114 (11.7) | 23 (2.3) | 15 (1.5) | 15 | 0.2 | 696ZZ | ||||||
28 | 218 (22.2) | 157 (16) | 44 (4.5) | 39 (4) | 47 (4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 626ZZ | |||||||
* 8 | 28 | 208 (21.2) | 42 (4.3) | 35 (3.6) | 7 | 22 | 4 | 608ZZ | ||||||||
30 A | — | 176 (18) | 81 (8.3) | 65 (6.7) | 53 (5.4) | 608ZZ | ||||||||||
10 | 30 A | 94 (9.6) | 51 (5.2) | 8 | 26 | 5 | 6000ZZ | |||||||||
40 A | — | 274 (28) | 136 (13.9) | 93 (9.5) | 82 (8.4) | 9 | 30 | 0.6 | 6200ZZ | |||||||
15 | 40 A | M10 | 12 | 20 | 122 (12.4) | 96 (9.9) | 32 | 0.3 | 6002ZZ | |||||||
45 A | — | 343 (35) | 109 (11.1) | 102 (10.5) | 103 (10.5) | 11 | 35 | 0.6 | 6202ZZ | |||||||
20 | 45 A | 130 (13.3) | 98 (10.1) | 9 | 37 | 0.3 | 8 | 6904ZZ | ||||||||
55 A | — | 490 (50) | 225 (22.9) | 176 (18.1) | 147 (15) | 14 | 47 | 1 | 6204ZZ | |||||||
25 | 65 A | — | 750 (70) | 333 (34) | 250 (25.8) | 226 (23) | 15 | 52 | 10 | 6205ZZ |
Número de pieza | D | M (grueso) | F | Carga admisible N (kgf) | B | D1 | B1 | r (mín.) | G | Rodamiento usado | |||||||
Tipo | d | Estándar | Largo | Uretano | Silicona | ||||||||||||
Shore A95 | Shore A90 | Shore A70 | Shore A50 | Shore A70 | |||||||||||||
Roscado estándar UMBKH UMSBKH UMBKWH UMSBKWH UMBH UMSBH UMBWH UMSWH UMBGH UMBLH UMBLWH SUMBH SUMSBH UMBDH | Roscado largo UMBKT UMSBKT UMBKWT UMSBKWT UMBT UMSBT UMBWT UMSWT UMBLWT SUMBT SUMSBT UMBDT | 8 | 30 | M6 | 8 | 12 | 248 (25.3) | 176 (18) | 81 (8.3) | 65 (6.7) | 53 (5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 4 | 608ZZ |
10 | 30 | 201 (20.5) | 94 (9.6) | 51 (5.2) | 26 | 8 | 5 | 6000ZZ | |||||||||
40 | 412 (42) | 274 (28) | 136 (13.9) | 93 (9.5) | 82 (8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 6200ZZ | ||||||||
15 | 40 | M10 | 12 | 20 | 369 (37.6) | 122 (12.4) | 96 (9.9) | 12 | 32 | 0.3 | 6002ZZ | ||||||
45 | 534 (54.5) | 343 (35) | 109 (11.1) | 102 (10.5) | 103 (10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 6202ZZ | |||||||
20 | 45 | 391 (39.9) | 130 (13.3) | 98 (10.1) | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 8 | 6904ZZ | |||||||
55 | 674 (68.7) | 490 (50) | 225 (22.9) | 176 (18.1) | 147 (15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 6204ZZ | |||||||
25 | 65 | 999 (101.9) | 750 (70) | 333 (34) | 250 (25.8) | 226 (23) | 19 | 52 | 15 | 10 | 6205ZZ |
d | D | Precio unitario | |||||||||||
Uretano (shore A95) | Uretano (shore A90) | Uretano (shore A70) | Uretano (shore A50) | Caucho de silicona (Shore A70) | Uretano antiestático (shore A70) | ||||||||
Rodamiento de acero | Rodamiento de acero inoxidable | Rodamiento de acero | Rodamiento de acero inoxidable | Rodamiento de acero | Rodamiento de acero | Rodamiento de acero inoxidable | Rodamiento de acero inoxidable | ||||||
UMBKH UMBKWH UMBKT UMBKWT | UMSBKH UMSBKWH UMSBKT UMSBKWT | UMBH UMBWH UMBT UMBWT | UMSBH | UMSWH | UMSBT | UMSWT | UMBGH | UMBLH UMBLWH UMBLWT | SUMBH SUMBT | SUMSBH SUMSBT | UMBDH UMBDT | ||
3 | 10 | 1,150 | — | 880 | — | — | — | — | 1,130 | 1,130 | 1,180 | — | — |
12 | — | — | 990 | — | — | — | 1,150 | ||||||
4 | 13 | 1,290 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,130 | 1,230 | |||||
16 | 1,140 | 1,280 | 870 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1,120 | 1,120 | 1,130 | 1,140 | ||
5 | 16 | 1,290 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,240 | ||||||
20 | |||||||||||||
6 | 20 | 1,170 | 1,280 | 900 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1,150 | 1,150 | 1,240 | 1,380 | 1,170 |
28 | 1,290 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,270 | 1,400 | ||||||
8 | 28 | 1,320 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | |||||||
30 | 1,410 | 1,340 | 1,080 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,380 | 1,380 | 1,450 | 1,620 | 1,350 | |
30 A | — | — | 1,030 | 1,020 | 1,030 | — | — | — | — | — | — | ||
10 | 30 | 1,470 | 1,990 | 1,130 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | — | 1,450 | 1,450 | 1,480 | — | 1,400 |
40 | 1,530 | 1,990 | 1,170 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | — | 1,500 | 1,500 | 1,530 | — | 1,440 | |
30 A | — | — | 1,130 | 1,530 | — | 1,530 | — | — | — | — | — | — | |
40 A | — | — | 1,170 | 1,530 | — | 1,530 | — | — | — | — | — | — | |
15 | 40 | 1,470 | 2,400 | 1,130 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | — | 1,440 | 1,440 | 1,610 | — | 1,400 |
15 | 45 | 1,580 | 2,660 | 1,210 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | — | 1,540 | 1,540 | 1,640 | — | 1,480 |
40 A | — | — | 1,130 | 1,840 | — | 1,840 | — | — | — | — | — | — | |
45 A | — | — | 1,210 | 2,040 | — | 2,040 | — | — | — | — | — | — | |
20 | 45 | 1,600 | 3,510 | 1,230 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | — | 1,580 | 1,580 | 1,970 | — | 1,500 |
55 | 1,770 | — | 1,360 | — | 2,700 | — | — | 1,740 | 1,740 | 1,790 | — | 1,630 | |
45 A | — | — | 1,230 | 2,700 | — | 2,700 | — | — | — | — | — | — | |
55 A | — | — | 1,360 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
25 | 65 | 1,990 | — | 1,530 | — | 3,000 | — | — | 1,960 | 1,960 | 2,090 | — | 1,800 |
65 A | — | — | 1,530 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 15% | 30% |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
UMSBH5-16 |
UMSBT5-16 |
Cargando…
Para dimensiones y/o especificaciones de los rodamientos, haga clic aquí .
Dureza | Ejemplo | ||
---|---|---|---|
Shore A95 | Pelota de golf | ![]() | Difícil |
Shore A90 | Béisbol | ||
Shore A70 | Sofbol | ||
Shore A50 | borrador de plastico | ||
Shore A30 | cámara de bicicleta | Suave |
Rango de tolerancia de dureza: ±5 del valor indicado.
Es importante seleccionar el material adecuado según su aplicación, los diferentes materiales que manejamos dentro del catálogo son
Material | Descripción |
---|---|
Uretano | Destaca en resistencia mecánica. Débil en resistencia al calor y a los productos químicos. Amplia gama de variaciones de dureza. |
Nitrilo (NBR) | Destaca en resistencia a la abrasión y al aceite, y es económico. Inferior en resistencia a la intemperie. Evite su uso en áreas donde pueda estar expuesto a la luz solar directa o cerca de dispositivos eléctricos que generen ozono. |
cloropreno (CR) | Bien equilibrado en propiedades y económico. |
Etileno (EPDM) | Sobresale en resistencia a la intemperie y económico. Inferior en resistencia al aceite y resistencia al fuego. |
Butilo (IIR) | Destaca en resistencia a la intemperie y hermeticidad. Adecuado para cámara de aire de neumático. Inferior en resistencia al aceite y resistencia al fuego. |
Flúor (FPM) | Sobresale en la mayoría de las propiedades. |
Silicona (SI) | Destaca en resistencia al calor. Inferior en resistencia mecánica. |
Bajo elástico | Destaca en absorción de impactos y resistencia al aceite. Inferior en resistencia al calor y resistencia a bajas temperaturas. |
La siguiente es una comparación de la resistencia de los materiales:
Débil | ![]() | Fuerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuerza mecánica | Silicona | Bajo elástico | Butilo | Etileno | Nitrilo | Flúor | cloropreno | Uretano |
Resistencia al clima | Nitrilo | Bajo elástico | cloropreno | Uretano | Butilo | Silicona | Etileno | Flúor |
Resistente a la abrasión | Silicona | Bajo elástico | Butilo | Etileno | cloropreno | Uretano | Nitrilo | Flúor |
Resistencia al calor | Bajo elástico | Uretano | Nitrilo | cloropreno | Butilo | Etileno | Silicona | Flúor |
Resistencia al aceite | Butilo | Etileno | Silicona | cloropreno | Uretano | Bajo elástico | Nitrilo | Flúor |
El uretano cambiará de color y se volverá amarillo con el tiempo.
Particularmente el uretano antiestático (color gris) puede sufrir una decoloración notable, pero sin problemas físicos y manteniendo sus propiedades.
El proceso de decoloración a lo largo del tiempo se muestra a continuación. Por favor considere esto antes de usarlo.
*El tiempo y el nivel de decoloración varían mucho según el entorno de uso, etc.
Antes de cambiar después de cambiar
Usar | Oblicuo | Más de | Bajo | Diagonal |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Productos Recomendados | Cojinete de ajuste a presión | Cojinete de ajuste a presión | Ligero: Cojinetes a presión De peso pesado: Rodamientos moldeados | Rodamiento moldeado |
[!] El uretano del cojinete puede aflojarse incluso si el cojinete se usa hacia arriba, hacia los lados o hacia abajo, el uretano del cojinete puede aflojarse. Sucedió porque se aplica una carga desequilibrada debido a la precisión del montaje, el equilibrio de la pieza de trabajo o se utiliza a altas velocidades de rotación.
Este mecanismo permite fijar temporalmente la posición de rotación para inspeccionar el acabado superficial del interior de la pieza de trabajo.
Para la fijación temporal se utiliza un cojinete moldeado (UMBGH15-40) de Shore A70, un uretano con un alto coeficiente de fricción.
Tipo | Tipo plano | Entorno operativo | Estándar (para carga ligera) | Forma de cabeza de tornillo | Cabeza hexagonal |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente