(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos de Transportador - De caucho de silicona/uretano con rosca externa. (Números de pieza)

Rodamientos de Transportador - De caucho de silicona/uretano con rosca externa.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: tipo plano
· Entorno operativo: Estándar
· Material del rodamiento: Acero inoxidable 440C
· Método de apriete: Con casquillo hexagonal

  • Componentes inCAD
Rodamientos moldeados de hule de silicona/uretano - Planos, con eje roscado: imagen relacionada
[ ! ] Para conocer las dimensiones detalladas de los rodamientos, consulte >> haga clic aquí .
· Materiales
Tipo[ M ] Material[H] DurezaColorRodamientoEje
Carrera exterior plana
Roscado estándarRoscado largo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
UMBKHUMBKTUretanoShore A95NegroAcero para rodamientos 52100SUMNiquelado sin electrolítico
UMSBKHUMSBKTAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 303
UMBKWHUMBKWTBlancoAcero para rodamientos 52100SUMCromato trivalente
UMSBKWHUMSBKWTAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 303
UMBHUMBTShore A90NegroAcero para rodamientos 52100SUMNiquelado sin electrolítico
UMSBHUMSBTAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 303
UMBWHUMBWTBlancoAcero para rodamientos 52100SUMCromato trivalente
UMSWHUMSWTAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 303
UMBGHShore A70NegroAcero para rodamientos 52100SUMNiquelado sin electrolítico
UMBLHShore A50NegroAcero para rodamientos 52100SUMNiquelado sin electrolítico
UMBLWHUMBLWTBlancoAcero para rodamientos 52100SUMCromato trivalente
SUMBHSUMBTHule de siliconaShore A70Gris claroAcero para rodamientos 52100SUMNiquelado sin electrolítico
SUMSBHSUMSBTAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 303
UMBDHUMBDTUretano antiestáticoShore A90GrisAcero para rodamientos 52100SUMNiquelado sin electrolítico

Especificaciones

Número de piezaD
UMBH1030 A
■ Forma A
Número de piezaDM (grueso)FCarga admisible N (kgf)BD1r
(mín.)
GRodamiento usado
TipodEstándarLargoUretanoSilicona
Shore A95Shore A90Shore A70Shore A50Shore A70
Roscado estándar
UMBKH
UMSBKH
UMBKWH
UMSBKWH
UMBH
UMSBH
UMBWH
*UMSWH
UMBGH
UMBLH
UMBLWH
*SUMBH
SUMSBH
UMBDH
Roscado largo
UMBKT
UMSBKT
UMBKWT
UMSBKWT
UMBT
UMSBT
UMBWT
*UMSWT


UMBLWT
*SUMBT
SUMSBT
UMBDT
310M34638 (3.8)28 (2.8)9 (0.9)4 (0.4)7 (0.7)370.11.5W683ZZA
31253 (5.4)34 (3.5)10 (1)6 (0.6)9.8 (1)
* 413M45866 (6.7)44 (4.5)13 (1.3)7 (0.7)13 (1.3)490.15W684AX50ZZ
1679 (8.1)59 (6)16 (1.6)6 (0.6)18 (1.8)5130.2624ZZ
* 51679 (8.1)16 (1.6)2.5WBC5-13ZZ
20102 (10.4)78 (8)20 (2)9 (0.9)24 (2.4)160.3625ZZ
* 620M6812114 (11.7)23 (2.3)15 (1.5)150.2696ZZ
28218 (22.2)157 (16)44 (4.5)39 (4)47 (4.8)6190.3626ZZ
* 828208 (21.2)42 (4.3)35 (3.6)7224608ZZ
30 A176 (18)81 (8.3)65 (6.7)53 (5.4)608ZZ
1030 A94 (9.6)51 (5.2)82656000ZZ
40 A274 (28)136 (13.9)93 (9.5)82 (8.4)9300.66200ZZ
1540 AM101220122 (12.4)96 (9.9)320.36002ZZ
45 A343 (35)109 (11.1)102 (10.5)103 (10.5)11350.66202ZZ
2045 A130 (13.3)98 (10.1)9370.386904ZZ
55 A490 (50)225 (22.9)176 (18.1)147 (15)144716204ZZ
2565 A750 (70)333 (34)250 (25.8)226 (23)1552106205ZZ
[ ! ] Solo d4 a 8 están disponibles para * tipos marcados.
[!] Consulte la tabla de precios para conocer los tamaños disponibles.
[!] La carga permisible se proporciona a modo de referencia.
■ Forma B
Número de piezaDM (grueso)FCarga admisible N (kgf)BD1B1r
(mín.)
GRodamiento usado
TipodEstándarLargoUretanoSilicona
Shore A95Shore A90Shore A70Shore A50Shore A70
Roscado estándar
UMBKH
UMSBKH
UMBKWH
UMSBKWH
UMBH

UMSBH
UMBWH
UMSWH
UMBGH
UMBLH
UMBLWH
SUMBH
SUMSBH
UMBDH
Roscado largo
UMBKT
UMSBKT
UMBKWT
UMSBKWT

UMBT
UMSBT
UMBWT
UMSWT


UMBLWT
SUMBT
SUMSBT
UMBDT
830M6812248 (25.3)176 (18)81 (8.3)65 (6.7)53 (5.4)112270.34608ZZ
1030201 (20.5)94 (9.6)51 (5.2)26856000ZZ
40412 (42)274 (28)136 (13.9)93 (9.5)82 (8.4)3090.66200ZZ
1540M101220369 (37.6)122 (12.4)96 (9.9)12320.36002ZZ
45534 (54.5)343 (35)109 (11.1)102 (10.5)103 (10.5)1535110.66202ZZ
2045391 (39.9)130 (13.3)98 (10.1)123790.386904ZZ
55674 (68.7)490 (50)225 (22.9)176 (18.1)147 (15)18471416204ZZ
2565999 (101.9)750 (70)333 (34)250 (25.8)226 (23)195215106205ZZ
[!] Consulte la tabla de precios para conocer los tamaños disponibles.
[!] La carga permisible se proporciona a modo de referencia.

Lista de precios

dDPrecio unitario
Uretano (shore A95)Uretano (shore A90)Uretano (shore A70)Uretano (shore A50)Caucho de silicona (Shore A70)Uretano antiestático (shore A70)
Rodamiento de aceroRodamiento de acero inoxidableRodamiento de aceroRodamiento de acero inoxidableRodamiento de aceroRodamiento de aceroRodamiento de acero inoxidableRodamiento de acero inoxidable
UMBKH
UMBKWH
UMBKT
UMBKWT
UMSBKH
UMSBKWH
UMSBKT
UMSBKWT
UMBH
UMBWH
UMBT
UMBWT
UMSBHUMSWHUMSBTUMSWTUMBGHUMBLH
UMBLWH
UMBLWT
SUMBH
SUMBT
SUMSBH
SUMSBT
UMBDH
UMBDT
3101,1508801,1301,1301,180
129901,150
4131,2909909909909901,1301,230
161,1401,2808709809809809801,1201,1201,1301,140
5161,2909909909909901,240
20
6201,1701,2809009809809809801,1501,1501,2401,3801,170
281,2909909909909901,2701,400
8281,3201,0101,0101,0101,010
301,4101,3401,0801,0301,0301,0301,0301,3801,3801,4501,6201,350
30 A1,0301,0201,030
10301,4701,9901,1301,5301,5301,5301,4501,4501,4801,400
401,5301,9901,1701,5301,5301,5301,5001,5001,5301,440
30 A1,1301,5301,530
40 A1,1701,5301,530
15401,4702,4001,1301,8401,8401,8401,4401,4401,6101,400
15451,5802,6601,2102,0402,0402,0401,5401,5401,6401,480
40 A1,1301,8401,840
45 A1,2102,0402,040
20451,6003,5101,2302,7002,7002,7001,5801,5801,9701,500
551,7701,3602,7001,7401,7401,7901,630
45 A1,2302,7002,700
55 A1,360
25651,9901,5303,0001,9601,9602,0901,800
65 A1,530
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%15%30%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Modificaciones

Rodamientos moldeados de hule de silicona/uretano - Planos, con eje roscado: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UMBGH15-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de rodamiento Material de superficie Estilo de montaje Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Nominal del hilo M
(mm)
ID d
(Ø)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
Dureza Color
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-[Uretano] Uretano (general)[Tornillo] Roscado estándar40121015100.1~200.0122Shore A70Negro

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

-->-->Rodamientos moldeados de hule de silicona/uretano - Planos, con eje roscado: imagen relacionada
Rodamientos moldeados de hule de silicona/uretano - Planos, con eje roscado: imagen relacionada
Rodamientos moldeados de hule de silicona/uretano - Planos, con eje roscado: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA641
܂ -->

Información Técnica

Dimensiones de los rodamientos

Para dimensiones y/o especificaciones de los rodamientos, haga clic aquí .

Información de Soporte

guía de dureza

DurezaEjemplo
Shore A95Pelota de golfDifícil
Shore A90Béisbol
Shore A70 Sofbol
Shore A50borrador de plastico
Shore A30cámara de bicicletaSuave

Rango de tolerancia de dureza: ±5 del valor indicado.

Características de los materiales

Es importante seleccionar el material adecuado según su aplicación, los diferentes materiales que manejamos dentro del catálogo son

MaterialDescripción
UretanoDestaca en resistencia mecánica. Débil en resistencia al calor y a los productos químicos. Amplia gama de variaciones de dureza.
Nitrilo (NBR)Destaca en resistencia a la abrasión y al aceite, y es económico. Inferior en resistencia a la intemperie. Evite su uso en áreas donde pueda estar expuesto a la luz solar directa o cerca de dispositivos eléctricos que generen ozono.
cloropreno (CR)Bien equilibrado en propiedades y económico.
Etileno (EPDM)Sobresale en resistencia a la intemperie y económico. Inferior en resistencia al aceite y resistencia al fuego.
Butilo (IIR)Destaca en resistencia a la intemperie y hermeticidad. Adecuado para cámara de aire de neumático. Inferior en resistencia al aceite y resistencia al fuego.
Flúor (FPM)Sobresale en la mayoría de las propiedades.
Silicona (SI)Destaca en resistencia al calor. Inferior en resistencia mecánica.
Bajo elásticoDestaca en absorción de impactos y resistencia al aceite. Inferior en resistencia al calor y resistencia a bajas temperaturas.

Comparación entre materiales

La siguiente es una comparación de la resistencia de los materiales:

DébilFuerte
Fuerza mecánicaSiliconaBajo elásticoButilo EtilenoNitriloFlúorcloroprenoUretano
Resistencia al climaNitriloBajo elásticocloroprenoUretanoButiloSiliconaEtilenoFlúor
Resistente a la abrasiónSiliconaBajo elásticoButiloEtilenocloroprenoUretanoNitriloFlúor
Resistencia al calorBajo elásticoUretanoNitrilocloroprenoButiloEtilenoSiliconaFlúor
Resistencia al aceiteButiloEtilenoSiliconacloroprenoUretanoBajo elásticoNitriloFlúor

Precauciones

El uretano cambiará de color y se volverá amarillo con el tiempo.

Particularmente el uretano antiestático (color gris) puede sufrir una decoloración notable, pero sin problemas físicos y manteniendo sus propiedades.

El proceso de decoloración a lo largo del tiempo se muestra a continuación. Por favor considere esto antes de usarlo.

*El tiempo y el nivel de decoloración varían mucho según el entorno de uso, etc.

Antes de cambiar después de cambiar

forma de utilizar

UsarOblicuoMás deBajoDiagonal
Productos RecomendadosCojinete de ajuste a presiónCojinete de ajuste a presiónLigero: Cojinetes a presión
De peso pesado: Rodamientos moldeados
Rodamiento moldeado

[!] El uretano del cojinete puede aflojarse incluso si el cojinete se usa hacia arriba, hacia los lados o hacia abajo, el uretano del cojinete puede aflojarse. Sucedió porque se aplica una carga desequilibrada debido a la precisión del montaje, el equilibrio de la pieza de trabajo o se utiliza a altas velocidades de rotación.

forma de utilizar

Mecanismo de posicionamiento de rotación

Este mecanismo permite fijar temporalmente la posición de rotación para inspeccionar el acabado superficial del interior de la pieza de trabajo.

Para la fijación temporal se utiliza un cojinete moldeado (UMBGH15-40) de Shore A70, un uretano con un alto coeficiente de fricción.

Modelos Compatibles

 

Información básica

Tipo Tipo plano Entorno operativo Estándar (para carga ligera) Forma de cabeza de tornillo Cabeza hexagonal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UMBGH15-40 de la serie Rodamientos de Transportador - De caucho de silicona/uretano con rosca externa..

Products like this...

Número de Parte
UMBDH15-45
UMBDH20-45
UMBDH20-55
UMBGH15-45
UMBGH20-45
UMBGH20-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de rodamiento Material de superficie Estilo de montaje Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Nominal del hilo M
(mm)
ID d
(Ø)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
Dureza Color
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-[Uretano] Uretano antiestático[Tornillo] Roscado estándar45151015300.1~500.0343Shore A90Gris
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-[Uretano] Uretano antiestático[Tornillo] Roscado estándar45121020300.1~500.0343Shore A90Gris
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-[Uretano] Uretano antiestático[Tornillo] Roscado estándar55181020300.1~500.0490Shore A90Gris
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-[Uretano] Uretano (general)[Tornillo] Roscado estándar45151015100.1~200.0109Shore A70Negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-[Uretano] Uretano (general)[Tornillo] Roscado estándar45121020100.1~200.0130Shore A70Negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-[Uretano] Uretano (general)[Tornillo] Roscado estándar55181020200.1~300.0225Shore A70Negro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm