(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas locas para correas planas - rectas, de 38 a 90 mm de ancho

Ruedas locas para correas planas - rectas, de 38 a 90 mm de ancho
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Ociosos (Rodamiento incorporado)
· Con brida SIN brida: Sin brida
· Forma: Recto
· Uretano superficial: sin uretano
· Estilo de perforación: Con rodamiento en cada extremo.

  • Componentes inCAD
Ruedas locas para correas planas - Rectas, Ancho: 38 a 90: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
Rodamiento
ROFBAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero
ROFMNiquelado electrolítico
ROFAAleación de aluminio serie 5000Anodizado claro
ROFSAcero inoxidable 304-Acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L
ROFM25-50
Número de parteLdd1Dimensión del rodamiento
TipoDNo.D1BCh
ROFB
ROFM
ROFA
ROFS
20384550615FL696ZZx21551.217
253845506017FL606ZZx217619
303845506070
30A38455060708B698ZZx219--
353845506070859022FL608ZZx22271.525
4038455060708590
40A3845506070859010B6000ZZx2268--
[ ! ]Para conocer las dimensiones detalladas de los rodamientos, consulte >> Haga clic aquí , haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROFA20-38
ROFA20-45
ROFA20-50
ROFA25-38
ROFA25-45
ROFA25-50
ROFA25-60
ROFA30-38
ROFA30-45
ROFA30-50
ROFA30-60
ROFA30-70
ROFA30A-38
ROFA30A-45
ROFA30A-50
ROFA30A-60
ROFA30A-70
ROFA35-38
ROFA35-45
ROFA35-50
ROFA35-60
ROFA35-70
ROFA35-85
ROFA35-90
ROFA40-38
ROFA40-45
ROFA40-50
ROFA40-60
ROFA40-70
ROFA40-85
ROFA40-90
ROFA40A-38
ROFA40A-45
ROFA40A-50
ROFA40A-60
ROFA40A-70
ROFA40A-85
ROFA40A-90
ROFB20-38
ROFB20-45
ROFB20-50
ROFB25-38
ROFB25-45
ROFB25-50
ROFB25-60
ROFB30-38
ROFB30-45
ROFB30-50
ROFB30-60
ROFB30-70
ROFB30A-38
ROFB30A-45
ROFB30A-50
ROFB30A-60
ROFB30A-70
ROFB35-38
ROFB35-45
ROFB35-50
ROFB35-60
ROFB35-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro exterior D
(Ø)
Longitud L
(mm)
Tratamiento de superficies Diámetro del eje (diámetro interior) d
(mm)
Dimensión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-20~50Anodizado claro638
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-20~50Anodizado claro645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-20~50Anodizado claro650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-25~50Anodizado claro638
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-25~50Anodizado claro645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-25~50Anodizado claro650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-25~100Anodizado claro660
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-30~50Anodizado claro638
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-30~50Anodizado claro645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-30~50Anodizado claro650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-30~100Anodizado claro660
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-30~100Anodizado claro670
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-30~50Anodizado claro838
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-30~50Anodizado claro845
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-30~50Anodizado claro850
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-30~100Anodizado claro860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-30~100Anodizado claro870
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-35~50Anodizado claro838
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-35~50Anodizado claro845
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-35~50Anodizado claro850
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-35~100Anodizado claro860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-35~100Anodizado claro870
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-35~100Anodizado claro885
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-35~100Anodizado claro890
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-40~50Anodizado claro838
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-40~50Anodizado claro845
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-40~50Anodizado claro850
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-40~100Anodizado claro860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-40~100Anodizado claro870
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-40~100Anodizado claro885
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-40~100Anodizado claro890
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-40~50Anodizado claro1038
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-40~50Anodizado claro1045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-40~50Anodizado claro1050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-40~100Anodizado claro1060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-40~100Anodizado claro1070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-40~100Anodizado claro1085
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-40~100Anodizado claro1090
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520~50Recubrimiento de óxido negro638
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520~50Recubrimiento de óxido negro645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520~50Recubrimiento de óxido negro650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104525~50Recubrimiento de óxido negro638
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104525~50Recubrimiento de óxido negro645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104525~50Recubrimiento de óxido negro650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104525~100Recubrimiento de óxido negro660
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530~50Recubrimiento de óxido negro638
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530~50Recubrimiento de óxido negro645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530~50Recubrimiento de óxido negro650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530~100Recubrimiento de óxido negro660
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530~100Recubrimiento de óxido negro670
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530~50Recubrimiento de óxido negro838
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530~50Recubrimiento de óxido negro845
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530~50Recubrimiento de óxido negro850
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530~100Recubrimiento de óxido negro860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530~100Recubrimiento de óxido negro870
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104535~50Recubrimiento de óxido negro838
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104535~50Recubrimiento de óxido negro845
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104535~50Recubrimiento de óxido negro850
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104535~100Recubrimiento de óxido negro860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104535~100Recubrimiento de óxido negro870

Cargando…

 

Información básica

Tipo Rueda loca (rodamiento incorporado) Con o sin brida Sin brida A Recto
Uretano superficial Sin uretano Bore Style Teniendo en ambos lados 2 piezas