(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas locas para correas planas - 25 a 100 mm de ancho

Ruedas locas para correas planas - 25 a 100 mm de ancho
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Ociosos (Rodamiento incorporado)
· Uretano superficial: sin uretano
· Estilo de perforación: Con rodamiento en cada extremo.
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro

  • Componentes inCAD
Ruedas locas para correas planas: ranura recta / centrada / corona, ancho: 25 a 100: imagen relacionada
Ruedas locas para correas planas: ranura recta / centrada / corona, ancho: 25 a 100: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio serie 5000
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro
* Precisión del rodamiento: JIS B1514 Clase 0
[ ! ]Los rodamientos se ajustan a presión. No se puede desmontar.

Especificaciones

Número de parte-d-L
ROFAN30-10-L52
■ Tipo recto de ranura en V
Número de parte-d-L-X-Y-Z
ROFAM40-12-L82-X7.8-Y6.0-Z5.0
Número de parte-d-L-H
ROFAC60-20-L75-H0.5
■ Tipo coronado
■ Tipo recto
Número de partedIncremento de 1 mmV-Groove Tipo recto Incremento de 0.1 mmSolo tipo coronadod1Dimensión del rodamientoF
TipoDLXYZHNo.D1B
Tipo recto
ROFAN
ROFAF

Tipo recto de ranura en V
ROFAM

Tipo coronado
ROFAC



[ ! ]El tipo recto de ranura en V solo está disponible en la dimensión D 30 o mayor.
15(5)



Tipo recto
Tipo coronado
25~100

V-Groove
Tipo recto
50~100





[ ! ]L≥Bx2+2
---0.3

0.5

0.8
7B675ZZ82.5-
(6)9B676ZZ103
20(6)10B686ZZ135-
(8)10B678ZZ123.5
25610B696ZZ15526
(8)B688ZZ16
3087.0~15.05.0~12.02.0~4.515B698ZZ19631
(10)B6900ZZ22
(12)B6901ZZ24
35104.0~6.017B6900ZZ22636
12B6901ZZ24
(15)B6902ZZ287
4084.0~7.017B628ZZ24841
10B6000ZZ26
12B6901ZZ246
15B6902ZZ287
(20)4.0~6.022B6804ZZ32
50104.0~7.017B6200ZZ30951
1222B6001ZZ288
1517B6902ZZ7
2027B6904ZZ379
(25)B6905ZZ42
601222B6201ZZ321061
15B6002ZZ9
20B6904ZZ379
2532B6905ZZ42
30B6906ZZ47
802541B6205ZZ521581
30B6006ZZ5513
35B6907ZZ10
[ ! ]Los tamaños en () para d solo se aplican al tipo sin brida. [! ] Para dimensiones detalladas de los rodamientos >> Haga clic aquí , haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROFAC15-[5,​6]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAC20-[6,​8]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAC25-[6,​8]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAC30-[8,​10,​12]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAC35-[10,​12,​15]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAC40-[8,​10,​12,​15,​20]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAC50-[10,​12,​15,​20,​25]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAC60-[12,​15,​20,​25,​30]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAC80-[25,​30,​35]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAF25-6-L[25-100/1]
ROFAF30-8-L[25-100/1]
ROFAF35-[10,​12]-L[25-100/1]
ROFAF40-8-L[25-100/1]
ROFAF40-10-L[25-100/1]
ROFAF40-[12,​15]-L[25-100/1]
ROFAF50-10-L[25-100/1]
ROFAF50-12-L[25-100/1]
ROFAF50-[15,​20]-L[25-100/1]
ROFAF60-12-L[25-100/1]
ROFAF60-15-L[25-100/1]
ROFAF60-[20,​25,​30]-L[25-100/1]
ROFAF80-[25,​30,​35]-L[25-100/1]
ROFAM30-[8,​10,​12]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROFAM35-[10,​12,​15]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
ROFAM40-8-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM40-10-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM40-20-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
ROFAM40-[12,​15]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM50-10-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM50-12-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM50-25-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM50-[10,​12,​15,​20]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM60-12-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM60-15-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM60-[20,​25,​30]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM80-[25,​30,​35]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAN15-[5,​6]-L[25-100/1]
ROFAN20-[6,​8]-L[25-100/1]
ROFAN25-[6,​8]-L[25-100/1]
ROFAN30-[8,​10,​12]-L[25-100/1]
ROFAN35-[10,​12,​15]-L[25-100/1]
ROFAN40-8-L[25-100/1]
ROFAN40-10-L[25-100/1]
ROFAN40-[12,​15,​20]-L[25-100/1]
ROFAN50-10-L[25-100/1]
ROFAN50-12-L[25-100/1]
ROFAN50-[15,​20,​25]-L[25-100/1]
ROFAN60-12-L[25-100/1]
ROFAN60-15-L[25-100/1]
ROFAN60-[20,​25,​30]-L[25-100/1]
ROFAN80-[25,​30,​35]-L[25-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCon o sin brida ADiámetro exterior D
(Ø)
Diámetro del eje (diámetro interior) d
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCoronado155 ~ 60.3 ~ 0.825 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCoronado206 ~ 80.3 ~ 0.825 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCoronado256 ~ 80.3 ~ 0.825 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCoronado308 ~ 120.3 ~ 0.825 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCoronado3510 ~ 150.3 ~ 0.825 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCoronado408 ~ 200.3 ~ 0.825 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCoronado5010 ~ 250.3 ~ 0.825 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCoronado6012 ~ 300.3 ~ 0.825 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCoronado8025 ~ 350.3 ~ 0.825 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Con bridaRecto256-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Con bridaRecto308-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Con bridaRecto3510 ~ 12-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Con bridaRecto408-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Con bridaRecto4010-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Con bridaRecto4012 ~ 15-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Con bridaRecto5010-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Con bridaRecto5012-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Con bridaRecto5015 ~ 20-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Con bridaRecto6012-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Con bridaRecto6015-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Con bridaRecto6020 ~ 30-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Con bridaRecto8025 ~ 35-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCon ranura transversal308 ~ 12-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCon ranura transversal3510 ~ 15-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCon ranura transversal408-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCon ranura transversal4010-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCon ranura transversal4020-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCon ranura transversal4012 ~ 15-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCon ranura transversal5010-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCon ranura transversal5012-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCon ranura transversal5025-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCon ranura transversal5010 ~ 20-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCon ranura transversal6012-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCon ranura transversal6015-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCon ranura transversal6020 ~ 30-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaCon ranura transversal8025 ~ 35-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaRecto155 ~ 6-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaRecto206 ~ 8-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaRecto256 ~ 8-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaRecto308 ~ 12-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaRecto3510 ~ 15-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaRecto408-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaRecto4010-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaRecto4012 ~ 20-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaRecto5010-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaRecto5012-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaRecto5015 ~ 25-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaRecto6012-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaRecto6015-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaRecto6020 ~ 30-25 ~ 100---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Sin bridaRecto8025 ~ 35-25 ~ 100---

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Rueda loca (rodamiento incorporado) Uretano superficial Sin uretano Longitud L(mm) ~50 / ~100
Bore Style Teniendo en ambos lados 2 piezas Tratamiento de superficies Anodizado claro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm