(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Nuevo] Se añaden los tamaños para el ancho nominal de la correa 3/16" para MXL, 3" para H, 60 mm para S8M y 5 mm para T5. [6/30/2023]
Accesorios metálicos para correas de distribución con posiciones de orificios de montaje especificables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Número de hoyo (s) | - | Especificación del agujero · Diámetro nominal | - | L | - | P | ||||
Tipo | - | Tipo de banda | Ancho nominal de la banda | |||||||||
TBCF | - | S5M | 250 | - | 4H | - | M4 | - | L48 | - | P31.5 |
Número de parte | Número de hoyo (s) | Selección | L (Incremento de 1 mm) | P (Incremento de 0,5 mm) | W | A | B | T1 | h | |||
Tipo | Tipo de banda | Ancho nominal de la banda | Especificación del agujero | Diámetro nominal | ||||||||
TBCF | MXL | 025 | 4H 6H 8H | N (a través del orificio) M (Orificio roscado) | 3 | 6~17 | 11 | 6.4 | 26 | 18 | 4 | 0.60 |
037 | 3 | 14~15 | 9.5 | 22 | ||||||||
050 | 3, 4 | 17~19 | 12.7 | 26 | ||||||||
XL | 025 | 3 4 5 | 6~57 | 11~17 | 6.4 | 66 | 24 | 6 | 1.30 | |||
031 | 12~18 | 7.9 | 25 | |||||||||
037 | 14~19 | 9.5 | 26 | |||||||||
050 | 17~23 | 12.7 | 30 | |||||||||
L | 050 | 6~115 | 17~25 | 12.7 | 124 | 32 | 8 | 2.05 | ||||
075 | 24~31 | 19.1 | 38 | |||||||||
100 | 30~39 | 25.4 | 46 | |||||||||
150 | 43~51 | 38.1 | 58 | |||||||||
H | 075 | 6~156 | 24~31 | 19.1 | 165 | 38 | 10 | 2.55 | ||||
100 | 30~39 | 25.4 | 46 | |||||||||
150 | 43~51 | 38.1 | 58 | |||||||||
200 | 55~63 | 50.8 | 70 | |||||||||
S2M | 040 | 3 | 6~17 | 8~9 | 4 | 26 | 16 | 4 | 0.90 | |||
060 | 3 | 10~11 | 6 | 18 | ||||||||
100 | 3, 4 | 14~17 | 10 | 24 | ||||||||
S3M | 060 | 3 | 6~30 | 10~11 | 6 | 39 | 18 | 1.25 | ||||
100 | 3 | 14~15 | 10 | 22 | ||||||||
150 | 3, 4 | 19~21 | 15 | 28 | ||||||||
S5M | 100 | 3 4 5 | 6~56 | 14~19 | 10 | 65 | 26 | 6 | 2.00 | |||
150 | 19~25 | 15 | 32 | |||||||||
250 | 29~35 | 25 | 42 | |||||||||
S8M | 150 | 6~95 | 19~27 | 15 | 104 | 34 | 8 | 3.00 | ||||
250 | 29~37 | 25 | 44 | |||||||||
300 | 34~43 | 30 | 50 | |||||||||
400 | 44~53 | 40 | 60 | |||||||||
MA3 | 070 | 6~30 | 11~13 | 7 | 39 | 20 | 4 | 1.1 | ||||
100 | 14~17 | 10 | 24 | |||||||||
150 | 19~22 | 15 | 29 | |||||||||
MA5 | 100 | 6~56 | 14~19 | 10 | 65 | 26 | 6 | 1.7 | ||||
150 | 19~25 | 15 | 32 | |||||||||
250 | 29~35 | 25 | 42 | |||||||||
MA8 | 150 | 6~95 | 19~27 | 15 | 104 | 34 | 8 | 2.8 | ||||
200 | 24~32 | 20 | 39 | |||||||||
250 | 29~38 | 25 | 45 | |||||||||
400 | 44~53 | 40 | 60 | |||||||||
T5 | 100 | 6~56 | 14~19 | 10 | 65 | 26 | 6 | 1.40 | ||||
150 | 19~25 | 15 | 32 | |||||||||
200 | 24~31 | 20 | 38 | |||||||||
250 | 29~36 | 25 | 43 | |||||||||
T10 | 150 | 6~121 | 19~27 | 15 | 130 | 34 | 8 | 2.70 | ||||
200 | 24~33 | 20 | 40 | |||||||||
250 | 29~37 | 25 | 44 | |||||||||
300 | 34~43 | 30 | 50 | |||||||||
400 | 44~53 | 40 | 60 | |||||||||
500 | 54~63 | 50 | 70 | |||||||||
AT5 | 100 | 6~56 | 14~19 | 10 | 65 | 26 | 6 | 1.40 | ||||
150 | 19~25 | 15 | 32 | |||||||||
AT10 | 150 | 6~121 | 19~27 | 15 | 130 | 34 | 8 | 2.70 | ||||
200 | 24~33 | 20 | 40 | |||||||||
250 | 29~37 | 25 | 44 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
TBCF-AT10150-4H-M3-L[6-121/1]-P[19-27/0.5] |
TBCF-AT10150-4H-M4-L[7-120/1]-P[20-26/0.5] |
TBCF-AT10150-4H-M5-L[8-119/1]-P[21-25/0.5] |
TBCF-AT10150-4H-N3-L[7-120/1]-P[20-26/0.5] |
TBCF-AT10150-4H-N4-L[8-119/1]-P[19-27/0.5] |
TBCF-AT10150-4H-N5-L[9-118/1]-P[22-24/0.5] |
TBCF-AT10150-6H-M3-L[12-121/1]-P[19-27/0.5] |
TBCF-AT10150-6H-M4-L[14-120/1]-P[20-26/0.5] |
TBCF-AT10150-6H-M5-L[16-119/1]-P[21-25/0.5] |
TBCF-AT10150-6H-N3-L[13-120/1]-P[20-26/0.5] |
TBCF-AT10150-6H-N4-L[15-119/1]-P[21-25/0.5] |
TBCF-AT10150-6H-N5-L[17-118/1]-P[22-24/0.5] |
TBCF-AT10150-8H-M3-L[18-120/1]-P[19-27/0.5] |
TBCF-AT10150-8H-M4-L[21-120/1]-P[20-26/0.5] |
TBCF-AT10150-8H-M5-L[24-117/1]-P[21-25/0.5] |
TBCF-AT10150-8H-N3-L[21-120/1]-P[20-26/0.5] |
TBCF-AT10150-8H-N4-L[24-117/1]-P[21-25/0.5] |
TBCF-AT10150-8H-N5-L[27-117/1]-P[22-24/0.5] |
TBCF-AT10200-4H-M3-L[6-121/1]-P[24-33/0.5] |
TBCF-AT10200-4H-M4-L[7-120/1]-P[25-32/0.5] |
TBCF-AT10200-4H-M5-L[8-119/1]-P[26-31/0.5] |
TBCF-AT10200-4H-N3-L[7-120/1]-P[25-32/0.5] |
TBCF-AT10200-4H-N4-L[8-119/1]-P[26-31/0.5] |
TBCF-AT10200-4H-N5-L[9-118/1]-P[27-30/0.5] |
TBCF-AT10200-6H-M3-L[12-121/1]-P[24-33/0.5] |
TBCF-AT10200-6H-M4-L[14-120/1]-P[25-32/0.5] |
TBCF-AT10200-6H-M5-L[16-119/1]-P[26-31/0.5] |
TBCF-AT10200-6H-N3-L[13-120/1]-P[25-32/0.5] |
TBCF-AT10200-6H-N4-L[15-119/1]-P[26-31/0.5] |
TBCF-AT10200-6H-N5-L[17-118/1]-P[27-30/0.5] |
TBCF-AT10200-8H-M3-L[18-120/1]-P[24-33/0.5] |
TBCF-AT10200-8H-M4-L[21-120/1]-P[25-32/0.5] |
TBCF-AT10200-8H-M5-L[24-117/1]-P[26-31/0.5] |
TBCF-AT10200-8H-N3-L[21-120/1]-P[25-32/0.5] |
TBCF-AT10200-8H-N4-L[24-117/1]-P[26-31/0.5] |
TBCF-AT10200-8H-N5-L[27-117/1]-P[27-35/0.5] |
TBCF-AT10250-4H-M3-L[6-121/1]-P[29-37/0.5] |
TBCF-AT10250-4H-M4-L[7-120/1]-P[30-36/0.5] |
TBCF-AT10250-4H-M5-L[8-119/1]-P[31-35/0.5] |
TBCF-AT10250-4H-N3-L[7-120/1]-P[30-36/0.5] |
TBCF-AT10250-4H-N4-L[8-119/1]-P[31-35/0.5] |
TBCF-AT10250-4H-N5-L[9-118/1]-P[31.5-34/0.5] |
TBCF-AT10250-6H-M3-L[12-121/1]-P[29-37/0.5] |
TBCF-AT10250-6H-M4-L[14-120/1]-P[30-36/0.5] |
TBCF-AT10250-6H-M5-L[16-119/1]-P[31-35/0.5] |
TBCF-AT10250-6H-N3-L[13-120/1]-P[30-36/0.5] |
TBCF-AT10250-6H-N4-L[15-119/1]-P[31-35/0.5] |
TBCF-AT10250-6H-N5-L[17-118/1]-P[31.5-34.5/0.5] |
TBCF-AT10250-8H-M3-L[18-120/1]-P[29-37/0.5] |
TBCF-AT10250-8H-M4-L[21-120/1]-P[30-36/0.5] |
TBCF-AT10250-8H-M5-L[24-117/1]-P[31-35/0.5] |
TBCF-AT10250-8H-N3-L[21-120/1]-P[30-36/0.5] |
TBCF-AT10250-8H-N4-L[24-117/1]-P[31-35/0.5] |
TBCF-AT10250-8H-N5-L[27-117/1]-P[32-34/0.5] |
TBCF-AT5100-4H-M3-L[6-56/1]-P[14-19/0.5] |
TBCF-AT5100-4H-M4-L[7-55/1]-P[15-18/0.5] |
TBCF-AT5100-4H-M5-L[8-54/1]-P[16-17/0.5] |
TBCF-AT5100-4H-N3-L[7-55/1]-P[14.5-18/0.5] |
TBCF-AT5100-4H-N4-L[8-54/1]-P[16-17/0.5] |
TBCF-AT5100-4H-N5-L[9-53/1]-P16.5 |
Cargando…
Tipo de banda | Placa de sujeción de correa de distribución |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente