(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de Sujeción para Banda Dentada Abierta - Prevención de sobrepresión.

Placas de Sujeción para Banda Dentada Abierta - Prevención de sobrepresión.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Nuevo] Se añaden las medidas para el ancho nominal de la correa 3" para H, 10 y 15 mm para S3M, 20 mm para S5M, 60 mm para S8M y 5 mm para T5. [6/30/2023]
Evita la sujeción excesiva de la correa mediante el contacto cara a cara de las placas.

  • Componentes inCAD
Placa de sujeción de la correa de distribución - Prevención de sobrepresión, posición del orificio fijo: imagen relacionada
· Materiales
[M] Materiales: A6N01-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro
[A] Accesorios: Tornillo de cabeza hueca hexagonal

Especificaciones

Número de parte
TipoTipo de bandaAncho nominal de la banda
TBCK- XL025
Número de parteWABT1T2T3hLPMdIncluidoNúmero de
Orificios de montaje
Número de hoyo (s)
TipoTipo de bandaAncho nominal de la bandaTornillo
TBCK
(①+②)
XL0256.46624 64.5 2.101.305613 M44.5M4-106
0379.526 16
05012.730 20
L05012.712432 85.5 3.332.0511121 M55.5M5-128
07519.138 27
10025.446 34
H07519.116538 106.5 4.152.5514727 M5-14
10025.446 34
15038.158 46
20050.870 59
S3M06063918 43.5 1.941.253111 M33.4M3-66
S5M100106526 65.5 3.142.005117 M44.5M4-10
1501532 22
2502542 32
S8M1501510434 86.5 4.723.008423 M55.5M5-128
2502544 33
3003050 38
4004060 48
MA30707392043.5 1.81.13113 M33.4M3-66
100102416
150152921
MA5100106526 65.52.91.75117 M44.5M4-10
1501532 22
250254232
MA81501510434 86.54.32.88423 M55.5M5-128
200203928
250254433
4004060 48
T5100106526 64.5 2.201.405117 M44.5M4-106
1501532 22
2002038 27
2502543 32
T10150151303486.5 4.302.7011123 M55.5M5-128
200204028
250254433
300305038
400406048
500507058
AT5150156532 64.5 2.61.405122 M44.5M4-106
AT10200201304086.5 4.302.7011128 M55.5M5-128
250254433
[ ! ]Este producto está diseñado para ser compatible con las correas de extremo abierto (tipo uretano). [! ] El perfil del diente cumple con las correas dentadas y las correas de extremo abierto.
Cuando utilice este producto para otros tipos de correas, verifique el grosor de la parte posterior de las correas y las dimensiones de este producto antes de usarlo. [! ] Se establece una dimensión para acoplar 6 dientes (ajuste).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TBCK-AT10200
TBCK-AT10250
TBCK-AT5150
TBCK-H075
TBCK-H100
TBCK-H150
TBCK-H200
TBCK-L050
TBCK-L075
TBCK-L100
TBCK-MA3070
TBCK-MA3100
TBCK-MA3150
TBCK-MA5100
TBCK-MA5150
TBCK-MA5250
TBCK-MA8150
TBCK-MA8200
TBCK-MA8250
TBCK-MA8400
TBCK-S3M060
TBCK-S5M100
TBCK-S5M150
TBCK-S5M250
TBCK-S8M150
TBCK-S8M250
TBCK-S8M300
TBCK-S8M400
TBCK-T10150
TBCK-T10200
TBCK-T10250
TBCK-T10300
TBCK-T10400
TBCK-T10500
TBCK-T5100
TBCK-T5150
TBCK-T5200
TBCK-T5250
TBCK-XL025
TBCK-XL037
TBCK-XL050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de la banda (mm)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AT1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AT1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AT515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10H19.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10H25.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10H38.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10H50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10L12.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10L19.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10L25.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108YU7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108YU10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108YU15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MA310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MA315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MA325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MA515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MA520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MA525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MA540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S3M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S5M10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10S5M15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S5M25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S8M15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S8M25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S8M30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S8M40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T1015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T1040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10XL6.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10XL9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10XL12.7

Cargando…

  1. 1

Más información

Placa de sujeción de la correa de distribución - Prevención de sobrepresión, posición del orificio fijo: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de banda Placa de sujeción de correa de distribución