(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Poleas de Sincronización - Torque regular, con buje de fijación, tipo MechaLock, serie T10.

Poleas de Sincronización - Torque regular, con buje de fijación, tipo MechaLock, serie T10.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
MechaLock tipo estándar incorpora polea de sincronización con función de centrado.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Polea de sincronización sin llave - Tipo T10, buje sin llave estándar: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ancho de banda 15 mmAncho de banda 20 mmAncho de banda 25 mmAncho de banda 30 mmAncho de banda 40 mmAncho de banda 50 mmPoleaBridaBujePoleaBridaBuje
A: 17 W: 22A: 22 W: 26 Y: 18A: 27 W: 32 Y: 22(23.5)A: 32 W: 37 Y: 24 (25, 27)A: 43 W: 48 Y: 30 (31, 34)A: 53 W: 58 Y: 35 (36, 39) 35(36, 39)
HTTA_ _T10150HTTA_ _T10200HTTA_ _T10250HTTA_ _T10300HTTA_ _T10400HTTA_ _T10500Aleación de aluminio serie 7000Aleación de aluminio1045 acero al carbono o quivalenteAnodizado claro-
HTTK_ _T10150HTTK_ _T10200HTTK_ _T10250HTTK_ _T10300--Anodizado claro duro*-
HTTT_ _T10150HTTT_ _T10200HTTT_ _T10250HTTT_ _T10300HTTT_ _T10400HTTT_ _T10500Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbónAcero al carbón 1045 o equivalente-
*Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~
 

Especificaciones

Polea de sincronización sin llave - Tipo T10, buje sin llave estándar: imagen relacionada
Número de partePolea
Forma
d Rango H7 (Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1)P.D.O.D.FE
T10150T10200T10250T10300T10400T10500
TipoDientesTipo, ancho nominalEFormaEFormaFFormaEFormaFFormaEFormaFFormaEFormaFFormaEFormaFForma
HTTA
HTTK
HTTT
16T10150
*A: 17
*W: 22

T10200
*A: 22
*W: 27
*Y: 18

T10250
*A: 27
*W: 32
*Y: 22
(d24 ~: Y = 23.5)

T10300
*A: 32
*W: 37
*Y: 24
(d24 a 32: Y = 25)
(d35 ~: Y = 27)

T10400
*A: 43
*W: 48
*Y: 30
(d24 a 32: Y = 31)
(d35 ~: Y = 34)

T10500
*A: 53
*W: 58
*Y: 35
(d24 a 32: Y = 36)
(d35 ~: Y = 39)
E



F
12, 1412, 1412, 1412, 1412, 1412, 1412, 1412, 1412, 1412, 1412, 1450.9349.055840
1812~1612~1612~1612~1612~1612~1612~1612~1612~1612~1612~1657.355.456145
2012~1912~1912~1912~1912~1912~1912~1912~1912~1912~1912~1963.6661.86750
2214~2214~2214~1914~2214~2214~2214~2214~2214~2214~2214~2270.0368.158060
2414~2214~2814~1914~2814~2814~2814~2814~2814~2814~2814~2876.3974.558767
2514~2214~2814~1914~2814~2814~2814~2814~2814~2814~2814~2879.5877.78767
2614~2214~2814~1914~2814~2814~2814~2814~2814~2814~2814~2882.7680.9
2816~2216~3216~1916~3216~3016~3216~3216~3216~3216~3216~3289.1387.259575
3016~2216~3216~1916~3216~3016~3216~3216~3216~3216~3216~3295.4993.6510484
3220, 2220~35-20~3520~3020~3520~3520~3520~3520~3520~35101.8610011190
3420, 2220~3520~3520~3020~3520~3520~3520~3520~3520~35108.22106.4011595
3620, 2220~3520~4020~3020~4020~3520~4020~3520~4020~35114.59112.75123102
4020, 2220~3520~5020~3020~5020~3520~5020~3520~5020~35127.32125.45135115
4420, 2220~3520~5020~3020~5020~3520~5020~3520~5020~35140.06138.2152130
4820, 2220~3520~5020~3020~5020~3520~5020~3520~5020~35152.79150.95160140
5020, 2220~35-20~5020~3020~5020~3520~5020~3520~5020~35159.15157.30170150
6020, 2220~3520~5020~3020~5020~3520~5020~3520~5020~35190.99189.10200175
Tabla 1: Seleccione el diámetro del agujero del eje
dH7Max. Par admisible (Nm)D1(L)
1244.128.56.5
1463.730.5
1580.431.5
1683.333
1792.233.5
1895.134.5
1998.135.5
20216.0428
22255.044
24363.046
25392.047
28441.0508.5
30500.052
32530.054
35883.06210
401079.067
451285.072
501706.07710.5

Modificaciones

Polea de sincronización sin llave - tipo T10, buje sin llave estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTTA16T10150-E-12
HTTA16T10150-E-14
HTTA16T10200-E-12
HTTA16T10200-E-14
HTTA16T10200-F-12
HTTA16T10200-F-14
HTTA16T10250-E-12
HTTA16T10250-E-14
HTTA16T10250-F-12
HTTA16T10250-F-14
HTTA16T10300-E-12
HTTA16T10300-E-14
HTTA16T10300-F-12
HTTA16T10300-F-14
HTTA16T10400-E-12
HTTA16T10400-E-14
HTTA16T10400-F-12
HTTA16T10400-F-14
HTTA16T10500-E-12
HTTA16T10500-E-14
HTTA16T10500-F-12
HTTA16T10500-F-14
HTTA18T10150-E-12
HTTA18T10150-E-14
HTTA18T10150-E-15
HTTA18T10150-E-16
HTTA18T10200-E-12
HTTA18T10200-E-14
HTTA18T10200-E-15
HTTA18T10200-E-16
HTTA18T10200-F-12
HTTA18T10200-F-14
HTTA18T10200-F-15
HTTA18T10200-F-16
HTTA18T10250-E-12
HTTA18T10250-E-14
HTTA18T10250-E-15
HTTA18T10250-E-16
HTTA18T10250-F-12
HTTA18T10250-F-14
HTTA18T10250-F-15
HTTA18T10250-F-16
HTTA18T10300-E-12
HTTA18T10300-E-14
HTTA18T10300-E-15
HTTA18T10300-E-16
HTTA18T10300-F-12
HTTA18T10300-F-14
HTTA18T10300-F-15
HTTA18T10300-F-16
HTTA18T10400-E-12
HTTA18T10400-E-14
HTTA18T10400-E-15
HTTA18T10400-E-16
HTTA18T10400-F-12
HTTA18T10400-F-14
HTTA18T10400-F-15
HTTA18T10400-F-16
HTTA18T10500-E-12
HTTA18T10500-E-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101516Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101516Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102016Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102016Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102016Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102016Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102516Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102516Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102516Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102516Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103016Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103016Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103016Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103016Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104016Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104016Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104016Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104016Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105016Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105016Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105016Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105016Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101518Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101518Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101518Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101518Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102018Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102018Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102018Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102018Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102518Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102518Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102518Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102518Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102518Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102518Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102518Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102518Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103018Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103018Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103018Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103018Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104018Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104018Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104018Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104018Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14

Cargando…

 

Información básica

Tipo Polea sin llave Tipo de banda T10 Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico