(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La adaptación de fases es sencilla porque no es necesario mecanizar los ejes.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |||||
Ancho de banda 15 mm | Ancho de banda 25 mm | Polea | Brida | Buje | Polea | Brida | Buje |
A: 16.8 W: 22 | A: 27.8 W: 33 | ||||||
PTLA_ _P8M150 | PTLA_ _P8M250 | Aleación de aluminio serie 7000 | Aleación de aluminio | Acero al carbón 1045 o equivalente | Anodizado claro | - | |
PTLK_ _P8M150 | PTLK_ _P8M250 | Anodizado claro duro * | - | ||||
PTLN_ _P8M150 | PTLN_ _P8M250 | Niquelado electrolítico | - | ||||
- | PTLM_ _P8M250 | Acero al carbón 1045 o equivalente | Acero bajo en carbón | Acero al carbón 1045 o equivalente | (Óxido negro) | ||
- | PTLG_ _P8M250 | Niquelado electrolítico |
Número de parte | Polea Forma | d Rango H7 (Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1) | P.D. | O.D. | F | E | |||||
P8M150 | P8M250 | ||||||||||
Tipo | Dientes | Tipo, ancho nominal | EForma (Casquillo ST) | FForma (casquillo SH) | EForma (Casquillo ST) | FForma (Casquillo ST) | |||||
PTLA PTLK PTLN | 20 | P8M150 *A: 16.8 *W: 22 P8M250 *A: 27.8 *W: 33 | E F | 12~17 | 12 | 12~17 | 12 | 50.93 | 49.56 | 55 | 40 |
22 | 12~17 | 12 | 12~17 | 12~17 | 56.02 | 54.65 | 61 | 45 | |||
24 | 12~22 | 12 | 12~22 | 12~18 | 61.12 | 59.74 | 67 | 50 | |||
26 | 16~25 | - | 16~25 | 16~24 | 66.21 | 64.84 | 74 | 58 | |||
28 | 16~25 | 16~25 | 16~25 | 71.30 | 69.93 | 80 | 60 | ||||
30 | 16~25 | 16~25 | 16~25 | 76.39 | 75.02 | 83 | 63 | ||||
32 | 16~35 | 16~35 | 16~32 | 81.49 | 80.12 | 87 | 67 | ||||
34 | 16~35 | 16~35 | 16~35 | 86.58 | 85.21 | 95 | 75 | ||||
36 | 16~35 | 16~35 | 16~35 | 91.67 | 90.30 | 99 | 80 | ||||
40 | 20~42 | 20~42 | 20~35 | 101.86 | 100.49 | 111 | 90 | ||||
44 | 20~42 | 20~42 | 20~35 | 112.05 | 110.67 | 119 | 100 | ||||
48 | 20~42 | 20~45 | 20~35 | 122.23 | 120.86 | 127 | 105 | ||||
50 | 20~42 | 20~50 | 20~35 | 127.32 | 125.95 | 135 | 115 | ||||
60 | 20~42 | 20~50 | 20~35 | 152.79 | 151.42 | 160 | 140 |
dH7 | Max. Par admisible Nm | D | (L) | ||
Buje ST | SH Bushing | Buje ST | SH Bushing | ||
12 | 48 | 23 | 32 | 31 | 10.5 |
14 | 73 | - | 35 | - | 12 |
15 | 78 | 36 | |||
16 | 83 | 37 | 13 | ||
17 | 88 | 38 | |||
18 | 154 | 43 | 14 | ||
19 | 163 | 45 | |||
20 | 171 | 46 | |||
22 | 186 | 48 | |||
24 | 206 | 50 | |||
25 | 216 | 52 | |||
28 | 353 | 54 | 15.5 | ||
30 | 382 | 57 | |||
32 | 412 | 59 | 16.5 | ||
35 | 451 | 63 | |||
38 | 686 | 70 | 19 | ||
40 | 725 | 71 | |||
42 | 757 | 74 | 20 | ||
45 | 1490 | 84 | 24.5 | ||
48 | 1600 | 87 | |||
50 | 1660 | 89 |
Número de parte | Polea Forma | Rango dH7 (Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1) | P.D. | O.D. | F | E | ||
Tipo | Dientes | Tipo, ancho nominal | P8M250 / EForma (buje ST) | |||||
PTLM PTLG | 26 | P8M250 *A: 27.8 *W: 33 | E | 20, 24 | 66.21 | 64.84 | 74 | 58 |
30 | 20, 24, 25 | 76.39 | 75.02 | 83 | 63 | |||
34 | 20, 24, 25 | 86.58 | 85.21 | 95 | 75 | |||
40 | 20, 24, 25 | 101.86 | 100.49 | 111 | 90 | |||
48 | 20, 24, 25 | 122.23 | 120.86 | 127 | 105 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PTLA20P8M150-E-[12,14,15,16,17] |
PTLA20P8M150-F-12 |
PTLA20P8M250-E-[12,14,15,16,17] |
PTLA20P8M250-F-12 |
PTLA22P8M150-E-[12,14,15,16,17] |
PTLA22P8M150-F-12 |
PTLA22P8M250-E-[12,14,15,16,17] |
PTLA22P8M250-F-[12,14,15,16,17] |
PTLA24P8M150-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22] |
PTLA24P8M150-F-12 |
PTLA24P8M250-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22] |
PTLA24P8M250-F-[12,14,15,16,17,18] |
PTLA26P8M150-E-[16,17,18,19,20,22,24,25] |
PTLA26P8M250-E-[16,17,18,19,20,22,24,25] |
PTLA26P8M250-F-[16,17,18,19,20,22,24] |
PTLA28P8M150-E-[16,17,18,19,20,22,24,25] |
PTLA28P8M250-E-[16,17,18,19,20,22,24,25] |
PTLA28P8M250-F-[16,17,18,19,20,22,24,25] |
PTLA30P8M150-E-[16,17,18,19,20,22,24,25] |
PTLA30P8M250-E-[16,17,18,19,20,22,24,25] |
PTLA30P8M250-F-[16,17,18,19,20,22,24,25] |
PTLA32P8M150-E-[16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35] |
PTLA32P8M250-E-[16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35] |
PTLA32P8M250-F-[16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
PTLA34P8M150-E-[16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35] |
PTLA34P8M250-E-[16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35] |
PTLA34P8M250-F-[16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35] |
PTLA36P8M150-E-[16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35] |
PTLA36P8M250-E-[16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35] |
PTLA36P8M250-F-[16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35] |
PTLA40P8M150-E-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42] |
PTLA40P8M250-E-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42] |
PTLA40P8M250-F-[20,22,24,25,28,30,32,35] |
PTLA44P8M150-E-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42] |
PTLA44P8M250-E-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42] |
PTLA44P8M250-F-[20,22,24,25,28,30,32,35] |
PTLA48P8M150-E-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42] |
PTLA48P8M250-E-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45] |
PTLA48P8M250-F-[20,22,24,25,28,30,32,35] |
PTLA50P8M150-E-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42] |
PTLA50P8M250-E-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50] |
PTLA50P8M250-F-[20,22,24,25,28,30,32,35] |
PTLA60P8M150-E-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42] |
PTLA60P8M250-E-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50] |
PTLA60P8M250-F-[20,22,24,25,28,30,32,35] |
PTLG26P8M250-E-[20,24] |
PTLG30P8M250-E-[20,24,25] |
PTLG34P8M250-E-[20,24,25] |
PTLG40P8M250-E-[20,24,25] |
PTLG48P8M250-E-[20,24,25] |
PTLK20P8M150-E-[12,14,15,16,17] |
PTLK20P8M150-F-12 |
PTLK20P8M250-E-[12,14,15,16,17] |
PTLK20P8M250-F-12 |
PTLK22P8M150-E-[12,14,15,16,17] |
PTLK22P8M150-F-12 |
PTLK22P8M250-E-[12,14,15,16,17] |
PTLK22P8M250-F-[12,14,15,16,17] |
PTLK24P8M150-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22] |
PTLK24P8M150-F-12 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Polea sin llave | Tipo de banda | P8M | Poleas de tiempo / ruedas locas | Poleas |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente