(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Poleas de Sincronización - Alto torque, con buje de fijación, tipo MechaLock, serie S8M.

Poleas de Sincronización - Alto torque, con buje de fijación, tipo MechaLock, serie S8M.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
MechaLock tipo estándar incorpora polea de sincronización con función de centrado.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Polea de sincronización de alto torque sin llave - Tipo S8M, buje sin llave estándar: Imagen relacionada
[ ! ]Para la instalación >> Haga clic aquí , para detalles de MechaLock >> Haga clic aquí
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ancho de banda 15 mmAncho de banda 25 mmAncho de banda 30 mmAncho de banda 40 mmPoleaBridaMechaLockPoleaBridaMechaLock
A: 17 W: 22A: 28 W: 33 Y: 22 (24, 24.5)A: 33 W: 38 Y: 24 (25, 28)A: 44 W: 49 Y: 30 (31, 34)
HHTA_ _S8M150HHTA_ _S8M250HHTA_ _S8M300HHTA_ _S8M400Aleación de aluminio serie 7000Aleación de aluminioAcero al carbón 1045
o equivalente
Anodizado claro-
HHTK_ _S8M150HHTK_ _S8M250HHTK_ _S8M300HHTK_ _S8M400Anodizado claro duro*-
HHTN_ _S8M150HHTN_ _S8M250HHTN_ _S8M300HHTN_ _S8M400Niquelado electrolítico-
HHTT_ _S8M150HHTT_ _S8M250HHTT_ _S8M300HHTT_ _S8M400Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbónAcero al carbón 1045
o equivalente
-
HHTM_ _S8M150HHTM_ _S8M250HHTM_ _S8M300HHTM_ _S8M400(Óxido negro)
HHTP_ _S8M150HHTP_ _S8M250HHTP_ _S8M300HHTP_ _S8M400Niquelado electrolítico
*Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~
 

Especificaciones

Número de parte-Forma de la polea-Diámetro del agujero del eje
HHTA 60S8M300-F-40
Número de partePolea
Forma
d Rango H7 (Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1)P.D.O.D.FE
S8M150S8M250S8M300S8M400
TipoNúmero de dientesTipo / ancho nominalEFormaEFormaFFormaEFormaFFormaEFormaFForma
HHTA
HHTK
HHTN
HHTT
HHTM
HHTP
19S8M150
*A: 17
*W: 22
S8M250
*A: 28
*W: 33
*Y: 22
(d24 a 30: Y = 24)
(d32 ~: Y = 24.5)
S8M300
*A: 33
*W: 38
*Y: 24
(d24 a 32: Y = 25)
(d35 ~: Y = 28)
S8M400
*A: 44
*W: 49
*Y: 30
(d24 a 32: Y = 31)
(d35 ~: Y = 34)
E


F
12, 1412, 1412, 1412, 1412, 1412, 1412, 1448.3847.015540
2012, 1412, 1412, 1412, 1412, 1412, 1412, 1450.9349.5658
2112~1612~1612~1612~1612~1612~1612~1653.4852.106145
2212~1612~1612~1612~1612~1612~1612~1656.0254.65
2412~1912~1912~1912~1912~1912~1912~1961.1259.746750
2512~2012~2012~2012~2012~2012~2012~2063.6662.297056
2614~2214~2214~2214~2214~2214~2214~2266.2164.847458
2814~2214~2214~2214~2214~2214~2214~2271.3069.938060
3014~2214~2814~2814~2814~2814~2814~2876.3975.028767
3214~2214~2814~2814~2814~2814~2814~2881.4980.12
3416~2216~3216~3216~3216~3216~3216~3286.5885.219575
3616~2216~3216~3216~3216~3216~3216~3291.6790.309980
3816~2216~3216~3216~3216~3216~3216~3296.7795.3910484
4020·2220~3520~3220~3520~3520~3520~35101.86100.4911190
4420·2220~3520~3220~3520~3520~3520~35112.05110.67119100
4820·2220~4520~3220~4520~4520~4520~45122.23120.86127105
5020·2220~5020~3220~5020~4520~5020~50127.32125.95135115
6020·2220~5020~3220~5020~4520~5020~50152.79151.42160140
7220·2220~5020~3220~5020~4520~5020~50183.35181.97190170
Tabla 1: Seleccione el diámetro del agujero del eje
dH7Max. Par admisible (N · m)D1(L)
HHTA, HHTK
HHTN, HHTT, HHTM
HHTP
1244.1 36.2 28.5 6.5
1463.7 50.9 30.5
1580.4 54.8 31.5
1683.3 58.8 33.0
1792.2 76.4 33.5
1895.1 80.3 34.5
1998.1 85.2 35.5
20216.0 183.0 42.0 8
22255.0 201.0 44.0
24363.0 252.0 46.0
25392.0 264.0 47.0
28441.0 295.0 50.0 8.5
30500.0 396.0 52.0
32530.0 423.0 54.0
35883.0 548.0 62.0 10
401079.0 779.0 67.0
451285.0 882.0 72.0
501706.0 1362.0 77.0 10.5
[ ! ]Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1.

Modificaciones

Polea de sincronización de alto par sin llave - tipo S8M, buje sin llave estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHTA19S8M150-E-12
HHTA19S8M150-E-14
HHTA19S8M250-E-12
HHTA19S8M250-E-14
HHTA19S8M250-F-12
HHTA19S8M250-F-14
HHTA19S8M300-E-12
HHTA19S8M300-E-14
HHTA19S8M300-F-12
HHTA19S8M300-F-14
HHTA19S8M400-E-12
HHTA19S8M400-E-14
HHTA19S8M400-F-12
HHTA19S8M400-F-14
HHTA20S8M150-E-12
HHTA20S8M150-E-14
HHTA20S8M250-E-12
HHTA20S8M250-E-14
HHTA20S8M250-F-12
HHTA20S8M250-F-14
HHTA20S8M300-E-12
HHTA20S8M300-E-14
HHTA20S8M300-F-12
HHTA20S8M300-F-14
HHTA20S8M400-E-12
HHTA20S8M400-E-14
HHTA20S8M400-F-12
HHTA20S8M400-F-14
HHTA21S8M150-E-12
HHTA21S8M150-E-14
HHTA21S8M150-E-15
HHTA21S8M150-E-16
HHTA21S8M250-E-12
HHTA21S8M250-E-14
HHTA21S8M250-E-15
HHTA21S8M250-E-16
HHTA21S8M250-F-12
HHTA21S8M250-F-14
HHTA21S8M250-F-15
HHTA21S8M250-F-16
HHTA21S8M300-E-12
HHTA21S8M300-E-14
HHTA21S8M300-E-15
HHTA21S8M300-E-16
HHTA21S8M300-F-12
HHTA21S8M300-F-14
HHTA21S8M300-F-15
HHTA21S8M300-F-16
HHTA21S8M400-E-12
HHTA21S8M400-E-14
HHTA21S8M400-E-15
HHTA21S8M400-E-16
HHTA21S8M400-F-12
HHTA21S8M400-F-14
HHTA21S8M400-F-15
HHTA21S8M400-F-16
HHTA22S8M150-E-12
HHTA22S8M150-E-14
HHTA22S8M150-E-15
HHTA22S8M150-E-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101519Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101519Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102519Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102519Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102519Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102519Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103019Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103019Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103019Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103019Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104019Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104019Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104019Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104019Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101520Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101520Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102520Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102520Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102520Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102520Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103020Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103020Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103020Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103020Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104020Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104020Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104020Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104020Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101521Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101521Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101521Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101521Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102521Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102521Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102521Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102521Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102521Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102521Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102521Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102521Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103021Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103021Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103021Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103021Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103021Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103021Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103021Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103021Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104021Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104021Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104021Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104021Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104021Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104021Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104021Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104021Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101522Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101522Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101522Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101522Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16

Cargando…

 

Información básica

Tipo Polea sin llave Tipo de banda S8M Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico