(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Poleas de Sincronización - Alto torque, con buje de fijación, tipo MechaLock, serie S5M.

Poleas de Sincronización - Alto torque, con buje de fijación, tipo MechaLock, serie S5M.
  • Descuento por volumen

MechaLock tipo estándar incorpora polea de sincronización con función de centrado.
Se agregaron recientemente opciones de selección de dientes expandidos tipo HHTAS y HHTS + de sello inoxidable.[31/03/23]

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Polea de sincronización de alto torque sin llave - Tipo S5M, buje sin llave estándar: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ancho de banda 10 mmAncho de banda 15 mmAncho de banda 25 mmPoleaBridaBujePoleaBridaMechaLock
A: 11 W: 16A: 17 W: 22 Y: 14A: 27 W: 32 Y: 14 (22, 23.5)
HHAA_ _S5M100HHAA_ _S5M150HHAA_ _S5M250Aleación de aluminio serie 2000Aleación de aluminioAleación de aluminioAnodizado claro
HHTA_ _S5M100HHTA_ _S5M150HHTA_ _S5M250Aleación de aluminio serie 7000Aleación de aluminioAcero al carbón 1045
o equivalente
Anodizado claro-
HHTK_ _S5M100HHTK_ _S5M150HHTK_ _S5M250Anodizado claro duro *-
HHTN_ _S5M100HHTN_ _S5M150HHTN_ _S5M250Niquelado electrolítico-
HHTT_ _S5M100HHTT_ _S5M150HHTT_ _S5M250Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbónAcero al carbón 1045
o equivalente
-
HHTM_ _S5M100HHTM_ _S5M150HHTM_ _S5M250(Óxido negro)
HHTP_ _S5M100HHTP_ _S5M150HHTP_ _S5M250Niquelado electrolítico
* Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~
 

Especificaciones

Número de parte-Forma de la polea-Diámetro del agujero del eje
HHTA 60S5M250-F-30
Número de parteForma de la polead Rango H7 (Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1)P.D.O.D.FE
HHAAHHTA, HHTK, HHTN, HHTT, HHTM, HHTP
TipoNúmero de dientesTipo, ancho nominalS5M100S5M150S5M100S5M150S5M250
E FormaF FormaE FormaE FormaF FormaE FormaF Forma
HHAA
HHTA
HHTK
HHTN
HHTT
HHTM
HHTP
20S5M100
*A: 11
*W: 16

S5M150
*A: 17
*W: 22
*Y: 14

S5M250
*A:27
*W: 32
*Y: 14
(d12 a 22: Y = 22)
(d24 ~: Y = 23.5)
E
F
6------31.8330.873624
228------35.0134.054027
248, 10-8888838.2037.244530
258, 10-8888839.7938.83
268, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 1041.3840.424835
288, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 1044.5643.60
3010, 1210, 12101010101047.7546.795236
3210~1510~1510~1410~141010~1410~1450.9349.975540
3410~1610~1610~1410~161010~1610~1654.1153.156145
3610~1610~1610~1410~161010~1610~1657.3056.34
4010~1610~1610~1410~191010~1910~1963.6662.706750
44--12~1412~22-12~2212~2270.0369.077458
4812~1412~2212~2412~2476.3975.438363
5012~1412~2212~2812~2879.5878.628767
6012~1412~2212~3012~3095.4994.539980
7212~1412~2212~3512~30114.59113.63119100
Tabla 1: Selección del diámetro del agujero del eje
dH7HHAAHHTA
HHTK
HHTN
HHTT
HHTM
HHTPD1(L)
Max. Par admisible (N · m)D2BGnMax. Par admisible (N · m)
64174200.5----
86195220.519.616.623.56
108215240.527.519.625.5
1212246271.044.136.228.56.5
1418266291.063.750.930.5
1525287311.280.454.831.5
1626297321.283.358.833
17-----92.276.433.5
1895.180.334.5
1998.185.235.5
20216183428
2225520144
2436325246
2539226447
28441295508.5
3050039652
3253042354
358835486210
[ ! ]Select Shaft Bore Dia. from Table 1. [ ! ]For Aluminum Bushing Specifications, >>P.1194 For 1045 Carbon Steel Bushing details, >>P.1251

Modificaciones

Polea de sincronización de alto par sin llave - tipo S5M, buje sin llave estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHAA20S5M100-E-6
HHAA22S5M100-E-8
HHAA24S5M100-E-8
HHAA24S5M100-E-10
HHAA25S5M100-E-8
HHAA25S5M100-E-10
HHAA26S5M100-E-8
HHAA26S5M100-E-10
HHAA26S5M150-F-8
HHAA26S5M150-F-10
HHAA28S5M100-E-8
HHAA28S5M100-E-10
HHAA28S5M150-F-8
HHAA28S5M150-F-10
HHAA30S5M100-E-10
HHAA30S5M100-E-12
HHAA30S5M150-F-10
HHAA30S5M150-F-12
HHAA32S5M100-E-10
HHAA32S5M100-E-12
HHAA32S5M100-E-14
HHAA32S5M100-E-15
HHAA32S5M150-F-10
HHAA32S5M150-F-12
HHAA32S5M150-F-14
HHAA32S5M150-F-15
HHAA34S5M100-E-10
HHAA34S5M100-E-12
HHAA34S5M100-E-14
HHAA34S5M100-E-15
HHAA34S5M100-E-16
HHAA34S5M150-F-10
HHAA34S5M150-F-12
HHAA34S5M150-F-14
HHAA34S5M150-F-15
HHAA34S5M150-F-16
HHAA36S5M100-E-10
HHAA36S5M100-E-12
HHAA36S5M100-E-14
HHAA36S5M100-E-15
HHAA36S5M100-E-16
HHAA36S5M150-F-10
HHAA36S5M150-F-12
HHAA36S5M150-F-14
HHAA36S5M150-F-15
HHAA36S5M150-F-16
HHAA40S5M100-E-10
HHAA40S5M100-E-12
HHAA40S5M100-E-14
HHAA40S5M100-E-15
HHAA40S5M100-E-16
HHAA40S5M150-F-10
HHAA40S5M150-F-12
HHAA40S5M150-F-14
HHAA40S5M150-F-15
HHAA40S5M150-F-16
HHTA24S5M100-E-8
HHTA24S5M150-E-8
HHTA24S5M150-F-8
HHTA24S5M250-E-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101020Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101022Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101024Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101024Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101025Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101025Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101026Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101026Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101526Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101526Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101028Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101028Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101528Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101528Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101030Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101030Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101530Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101530Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101032Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101032Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101032Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101032Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101532Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101532Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101532Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101532Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101034Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101034Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101034Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101034Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101034Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101534Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101534Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101534Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101534Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101534Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101036Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101036Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101036Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101036Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101036Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101536Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101536Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101536Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101536Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101536Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101040Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101040Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101040Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101040Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101040Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101540Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101540Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101540Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101540Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101540Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101024Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101524Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101524Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102524Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8

Cargando…

 

Información básica

Tipo Polea sin llave Tipo de banda S5M Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico