(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas de Sincronización - Alto torque, con buje de fijación, serie S5M.

Poleas de Sincronización - Alto torque, con buje de fijación, serie S5M.
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
La adaptación de fases es sencilla porque no es necesario mecanizar los ejes.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Polea de sincronización de alto torque sin llave - Tipo S5M, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ancho de banda 10 mmAncho de banda 15 mmAncho de banda 25 mmPoleaBridaBujePoleaBridaBuje
A: 11 W: 16A: 17 W: 22A: 27 W: 32
HTLA_ _S5M100HTLA_ _S5M150HTLA_ _S5M250Aleación de aluminio serie 7000Aleación de aluminioAcero al carbón 1045
o equivalente
Anodizado claro-
HTLK_ _S5M100HTLK_ _S5M150HTLK_ _S5M250Anodizado claro duro *-
HTLN_ _S5M100HTLN_ _S5M150HTLN_ _S5M250Niquelado electrolítico-
HTPL_ _S5M100HTPL_ _S5M150HTPL_ _S5M250Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbónAcero al carbón 1045
o equivalente
(Óxido negro)
HTLG_ _S5M100HTLG_ _S5M150HTLG_ _S5M250Niquelado electrolítico
*Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~
 

Especificaciones

Polea de sincronización de alto torque sin llave - Tipo S5M, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada
Número de partePolea
Forma
d Rango H7 (Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1)P.D.O.D.FE
S5M100S5M150S5M250
TipoDientesTipo, ancho nominalEForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo SH)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo SH)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo SH)
HTLA
HTLK
HTLN
HTPL
HTLG
22S5M100
*A: 11
*W: 16

S5M150
*A: 17
*W: 22

S5M250
*A: 27
*W: 32
E

F
8-----35.0134.054027
248, 10810810838.2037.244530
258, 10810810839.7938.83
268~12810, 11, 128~1210, 11, 128~1241.3840.424835
288~12810, 11, 128~1210, 11, 128~1244.5643.60
3010~15-10~1510, 11, 1210~1510, 11, 1247.7546.795236
3210~1710~1710, 11, 1210~1710, 11, 1250.9349.975540
3410~1710~1710, 11, 1210~1710~1754.1153.156145
3610~1710~1710, 11, 1210~1710~1757.3056.34
4010~1710~1710, 11, 1210~1710~1763.6662.706750
4412~2512~251212~2512~2570.0369.077458
4812~2812~281212~2812~2876.3975.438363
5012~32-12~321212~3212~3279.5878.628767
6012~3212~401212~4012~3595.4994.539980
7212~3212~421212~4212~35114.59113.63119100
Tabla 1: Seleccione el diámetro del agujero del eje
dH7Max. Par admisible NmD(L)
Buje STSH BushingBuje STSH Bushing
8168.525.524.58.5
103918302910.5
1143203130
1248233231
147337353612
1578393637
168342373813
1788453839
1815448434014
19163494542
20171974646
221861104847
242061215049
252161245251
28353141545315.5
303821495756
32412163595816.5
354511736361
38686-70-19
4072571
427577420
[ ! ]Electroless nickel plated bushing decreases maximum allowable torque and allowable thrust load by 20~30%

Modificaciones

Polea de sincronización de alto par sin llave - tipo S5M, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTLA22S5M100-E-8
HTLA24S5M100-E-[8,​10]
HTLA24S5M100-F-8
HTLA24S5M150-E-10
HTLA24S5M150-F-8
HTLA24S5M250-E-10
HTLA24S5M250-F-8
HTLA25S5M100-E-[8,​10]
HTLA25S5M100-F-8
HTLA25S5M150-E-10
HTLA25S5M150-F-8
HTLA25S5M250-E-10
HTLA25S5M250-F-8
HTLA26S5M100-E-[8,​10,​11,​12]
HTLA26S5M100-F-8
HTLA26S5M150-E-[10,​11,​12]
HTLA26S5M150-F-[8,​10,​11,​12]
HTLA26S5M250-E-[10,​11,​12]
HTLA26S5M250-F-[8,​10,​11,​12]
HTLA28S5M100-E-[8,​10,​11,​12]
HTLA28S5M100-F-8
HTLA28S5M150-E-[10,​11,​12]
HTLA28S5M150-F-[8,​10,​11,​12]
HTLA28S5M250-E-[10,​11,​12]
HTLA28S5M250-F-[8,​10,​11,​12]
HTLA30S5M100-E-[10,​11,​12,​14,​15]
HTLA30S5M150-E-[10,​11,​12,​14,​15]
HTLA30S5M150-F-[10,​11,​12]
HTLA30S5M250-E-[10,​11,​12,​14,​15]
HTLA30S5M250-F-[10,​11,​12]
HTLA32S5M100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLA32S5M150-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLA32S5M150-F-[10,​11,​12]
HTLA32S5M250-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLA32S5M250-F-[10,​11,​12]
HTLA34S5M100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLA34S5M150-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLA34S5M150-F-[10,​11,​12]
HTLA34S5M250-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLA34S5M250-F-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLA36S5M100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLA36S5M150-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLA36S5M150-F-[10,​11,​12]
HTLA36S5M250-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLA36S5M250-F-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLA40S5M100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLA40S5M150-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLA40S5M150-F-[10,​11,​12]
HTLA40S5M250-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLA40S5M250-F-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLA44S5M100-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
HTLA44S5M150-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
HTLA44S5M150-F-12
HTLA44S5M250-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
HTLA44S5M250-F-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
HTLA48S5M100-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28]
HTLA48S5M150-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28]
HTLA48S5M150-F-12
HTLA48S5M250-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28]
HTLA48S5M250-F-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies 00 Diámetro del agujero del eje [d]
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101022Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

8 Días o más

101024Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101024Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

8 Días o más

101524Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101524Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

8 Días o más

102524Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)

10 Días o más

102524Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

8 Días o más

101025Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101025Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

8 Días o más

101525Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101525Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

8 Días o más

102525Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)

10 Días o más

102525Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

8 Días o más

101026Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101026Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

8 Días o más

101526Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101526Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

102526Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

102526Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

101028Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101028Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

8 Días o más

101528Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101528Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

102528Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

102528Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

101030Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

101530Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

101530Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

102530Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

102530Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

101032Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

8 Días o más

101532Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101532Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

102532Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

102532Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

101034Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

8 Días o más

101534Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101534Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

102534Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

102534Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

8 Días o más

101036Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

8 Días o más

101536Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101536Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

102536Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

102536Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

8 Días o más

101040Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

8 Días o más

101540Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101540Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

102540Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

102540Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

8 Días o más

101044Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

101544Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101544Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)

8 Días o más

102544Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

102544Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

101048Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 28
1 Pieza(s)

8 Días o más

101548Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

101548Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)

8 Días o más

102548Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

102548Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 28
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies 00 Diámetro del agujero del eje [d]
(mm)

Cargando…

Información básica

Tipo Polea sin llave Tipo de banda S5M Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico