(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas de Sincronización - Alto torque, con buje de fijación, serie S3M.

Poleas de Sincronización - Alto torque, con buje de fijación, serie S3M.
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
La adaptación de fases es sencilla porque no es necesario mecanizar los ejes.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Polea de sincronización de alto torque sin llave - Tipo S3M, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ancho de banda 10 mmAncho de banda 15 mmPoleaBridaBujePoleaBridaBuje
A: 11 W: 15A: 17 W: 21
HTLA_ _S3M100HTLA_ _S3M150Aleación de aluminio serie 7000Aleación de aluminioAcero al carbón 1045
o equivalente
Anodizado claro-
HTLK_ _S3M100HTLK_ _S3M150Anodizado claro duro-
HTLN_ _S3M100HTLN_ _S3M150Niquelado electrolítico-
HTPL_ _S3M100HTPL_ _S3M150Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbónAcero al carbón 1045
o equivalente
(Óxido negro)
HTLG_ _S3M100HTLG_ _S3M150Niquelado electrolítico

Especificaciones

Polea de sincronización de alto torque sin llave - Tipo S3M, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada
Número de partePolea
Forma
d Rango H7 (Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1)P.D.O.D.FE
S3M100S3M150
TipoDientesTipo, ancho nominalEForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo SH)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo SH)
HTLA
HTLK
HTLN
HTPL
HTLG
34S3M100
*A: 11
*W: 15

S3M150
*A: 17
*W: 21
E

F
868632.4731.714028
36868634.3833.62
408, 10, 1188, 10, 11838.2037.444432
448~1488~148~1242.0241.254836
488~1688~168~1245.8445.075038
508~1788~178~1247.7546.985240
608~1988~198~1257.3056.536146
728~2588~258~1268.7567.997458
Tabla 1: Seleccione el diámetro del agujero del eje
dH7Max. Par admisible NmD(L)
Buje STSH BushingBuje STSH Bushing
6-5.6-22.5-
8168.525.524.58.5
103918302910.5
1143203130
1248233231
1473-35-12
157836
16833713
178838
181544314
1916345
2017146
2218648
24206-50-14
2521652
[ ! ]Electroless nickel plated bushing decreases maximum allowable torque and allowable thrust load by 20~30%

Modificaciones

Polea de sincronización de alto par sin llave - tipo S3M, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTLA34S3M100-E-8
HTLA34S3M100-F-6
HTLA34S3M150-E-8
HTLA34S3M150-F-6
HTLA36S3M100-E-8
HTLA36S3M100-F-6
HTLA36S3M150-E-8
HTLA36S3M150-F-6
HTLA40S3M100-E-[8,​10,​11]
HTLA40S3M100-F-8
HTLA40S3M150-E-[8,​10,​11]
HTLA40S3M150-F-8
HTLA44S3M100-E-[8,​10,​11,​12,​14]
HTLA44S3M100-F-8
HTLA44S3M150-E-[8,​10,​11,​12,​14]
HTLA44S3M150-F-[8,​10,​11,​12]
HTLA48S3M100-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
HTLA48S3M100-F-8
HTLA48S3M150-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
HTLA48S3M150-F-[8,​10,​11,​12]
HTLA50S3M100-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLA50S3M100-F-8
HTLA50S3M150-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLA50S3M150-F-[8,​10,​11,​12]
HTLA60S3M100-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19]
HTLA60S3M100-F-8
HTLA60S3M150-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19]
HTLA60S3M150-F-[8,​10,​11,​12]
HTLA72S3M100-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
HTLA72S3M100-F-8
HTLA72S3M150-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
HTLA72S3M150-F-[8,​10,​11,​12]
HTLG34S3M100-E-8
HTLG34S3M100-F-6
HTLG34S3M150-E-8
HTLG34S3M150-F-6
HTLG36S3M100-E-8
HTLG36S3M100-F-6
HTLG36S3M150-E-8
HTLG36S3M150-F-6
HTLG40S3M100-E-[8,​10,​11]
HTLG40S3M100-F-8
HTLG40S3M150-E-[8,​10,​11]
HTLG40S3M150-F-8
HTLG44S3M100-E-[8,​10,​11,​12,​14]
HTLG44S3M100-F-8
HTLG44S3M150-E-[8,​10,​11,​12,​14]
HTLG44S3M150-F-[8,​10,​11,​12]
HTLG48S3M100-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
HTLG48S3M100-F-8
HTLG48S3M150-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
HTLG48S3M150-F-[8,​10,​11,​12]
HTLG50S3M100-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLG50S3M100-F-8
HTLG50S3M150-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
HTLG50S3M150-F-[8,​10,​11,​12]
HTLG60S3M100-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19]
HTLG60S3M100-F-8
HTLG60S3M150-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19]
HTLG60S3M150-F-[8,​10,​11,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies 00 Diámetro del agujero del eje [d]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101034Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101034Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro6
1 Pieza(s)

10 Días o más

101534Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101534Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro6
1 Pieza(s)

10 Días o más

101036Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101036Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro6
1 Pieza(s)

10 Días o más

101536Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101536Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro6
1 Pieza(s)

10 Días o más

101040Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

101040Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101540Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

101540Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101044Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

101044Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101544Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

101544Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101048Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

101048Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101548Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

101548Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101050Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101050Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101550Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101550Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101060Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

101060Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101560Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

101560Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101072Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101072Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101572Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101572Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101034Forma EAceroNiquelado sin electrolítico8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101034Forma FAceroNiquelado sin electrolítico6
1 Pieza(s)

10 Días o más

101534Forma EAceroNiquelado sin electrolítico8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101534Forma FAceroNiquelado sin electrolítico6
1 Pieza(s)

10 Días o más

101036Forma EAceroNiquelado sin electrolítico8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101036Forma FAceroNiquelado sin electrolítico6
1 Pieza(s)

10 Días o más

101536Forma EAceroNiquelado sin electrolítico8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101536Forma FAceroNiquelado sin electrolítico6
1 Pieza(s)

10 Días o más

101040Forma EAceroNiquelado sin electrolítico8 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

101040Forma FAceroNiquelado sin electrolítico8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101540Forma EAceroNiquelado sin electrolítico8 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

101540Forma FAceroNiquelado sin electrolítico8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101044Forma EAceroNiquelado sin electrolítico8 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

101044Forma FAceroNiquelado sin electrolítico8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101544Forma EAceroNiquelado sin electrolítico8 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

101544Forma FAceroNiquelado sin electrolítico8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101048Forma EAceroNiquelado sin electrolítico8 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

101048Forma FAceroNiquelado sin electrolítico8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101548Forma EAceroNiquelado sin electrolítico8 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

101548Forma FAceroNiquelado sin electrolítico8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101050Forma EAceroNiquelado sin electrolítico8 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101050Forma FAceroNiquelado sin electrolítico8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101550Forma EAceroNiquelado sin electrolítico8 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101550Forma FAceroNiquelado sin electrolítico8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101060Forma EAceroNiquelado sin electrolítico8 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

101060Forma FAceroNiquelado sin electrolítico8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101560Forma EAceroNiquelado sin electrolítico8 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

101560Forma FAceroNiquelado sin electrolítico8 ~ 12

Cargando…

 

Información básica

Tipo Polea sin llave Tipo de banda S3M Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico