(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Poleas de Sincronización - Con buje de fijación, serie H.

Poleas de Sincronización - Con buje de fijación, serie H.
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
La adaptación de fases es sencilla porque no es necesario mecanizar los ejes.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Polea de sincronización sin llave - Tipo H, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ancho de banda 19.1 mm
(3/4 pulgadas)
Ancho de banda 25.4 mm
(1 pulgada)
Ancho de banda 38.1 mm
(1.5 pulgadas)
Ancho de banda 50.8 mm
(2 pulgadas)
PoleaBridaBujePoleaBridaBuje
A: 21 W: 26A: 27 W: 32A: 40 W: 45A: 54 W: 59
MTPLA_ _L075MTPLA_ _H100MTPLA_ _H150MTPLA_ _H200Aleación de aluminio serie 7000Aleación de aluminioAcero al carbón 1045
o equivalente
Anodizado claro-
MTPL_ _H075MTPL_ _H100MTPL_ _H150MTPL_ _H200Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbónAcero al carbón 1045
o equivalente
(Óxido negro)
MTPLP_ _H075MTPLP_ _H100MTPLP_ _H150MTPLP_ _H200Niquelado electrolítico

Especificaciones

Polea de sincronización sin llave - Tipo H, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada
Número de partePolea
Forma
d Rango H7 (Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1)P.D.O.D.FE
H075H100H150H200
TipoDientesTipo, ancho nominalEForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo SH)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo ST)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo ST)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo ST)
MTPLA
MTPL
MTPLP
14H075
*A: 21
*W: 26

H100
*A: 27
*W: 32

H150
*A: 40
*W: 45

H200
*A: 54
*W: 59
E

F
12~1712~1712~1712~1715~1715~1716~1716~1756.6055.226145
1514~2014~2014~2014~2015~2015~2016~2016~2060.6459.276750
1614~2514~2514~2514~2515~2515~2516~2516~2564.6863.317056
1714~2514~2514~2514~2515~2515~2516~2516~2568.7267.358060
1814~2514~2514~2514~2515~2515~2516~2516~2572.7771.39
1914~3214~3214~3214~3215~3215~3216~3216~3276.8175.448767
2014~3214~3214~3214~3215~3215~3216~3216~3280.8579.488767
2114~3514~3214~3514~3215~3515~3516~3516~3584.8983.529575
2214~3514~3214~3514~3215~3515~3516~3516~3588.9487.56
2419~3519~3219~3519~3219~3519~3519~3519~3597.0295.6510484
2519~4219~3219~4219~3219~4219~4219~4219~42101.0699.6911190
2620~4220~3220~4220~3220~4220~4220~4220~42105.11103.73
2820~4220~3220~4220~3220~4220~4220~4220~42113.19111.82123102
3020~4220~3220~4220~3220~4220~4220~4220~42121.28119.90127105
3220~4220~3220~4820~3220~4820~4220~4820~48129.36127.99135115
3420~4220~3220~5020~3220~5020~4220~5020~50137.45136.07144125
3620~4220~3220~5020~3220~5020~4220~5020~50145.53144.16152130
38-25~5025~3225~5025~42-153.62152.24165140
4025~5025~3225~5025~42161.70160.33170150
4225~5025~3225~5025~42169.79168.41180155
4425~5025~3225~5025~42177.87176.50190170
4825~5025~3225~5025~42194.04192.67205180
5025~5025~3225~5025~42202.13200.76210185
Tabla 1: Seleccione el diámetro del agujero del eje
dH7Max. Par admisible NmD(L)
Buje STSH BushingBuje STSH Bushing
124823323110.5
147337353612
1578393637
168342373813
1788453839
1815448434014
19163494542
20171974646
221861104847
242061215049
252161245251
28353141545315.5
303821495756
32412163595816.5
35451-63-
386867019
4072571
427577420
4514908424.5
48160087
50166089
[ ! ]Electroless nickel plated bushing decreases maximum allowable torque and allowable thrust load by 20~30%

Modificaciones

Polea de distribución sin llave - tipo H, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTPL14H075-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL14H075-F-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL14H100-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL14H100-F-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL14H150-E-[15,​16,​17]
MTPL14H150-F-[15,​16,​17]
MTPL14H200-E-[16,​17]
MTPL14H200-F-[16,​17]
MTPL15H075-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
MTPL15H075-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
MTPL15H100-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
MTPL15H100-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
MTPL15H150-E-[15,​16,​17,​18,​19,​20]
MTPL15H150-F-[15,​16,​17,​18,​19,​20]
MTPL15H200-E-[16,​17,​18,​19,​20]
MTPL15H200-F-[16,​17,​18,​19,​20]
MTPL16H075-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL16H075-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL16H100-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL16H100-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL16H150-E-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL16H150-F-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL16H200-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL16H200-F-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL17H075-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL17H075-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL17H100-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL17H100-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL17H150-E-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL17H150-F-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL17H200-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL17H200-F-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL18H075-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL18H075-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL18H100-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL18H100-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL18H150-E-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL18H150-F-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL18H200-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL18H200-F-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL19H075-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL19H075-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL19H100-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL19H100-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL19H150-E-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL19H150-F-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL19H200-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL19H200-F-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL20H075-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL20H075-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL20H100-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL20H100-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL20H150-E-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL20H150-F-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL20H200-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL20H200-F-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL21H075-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
MTPL21H075-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL21H100-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
MTPL21H100-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies 00 Diámetro del agujero del eje [d]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro15 ~ 17
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro15 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.814Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro16 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.814Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro16 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.115Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.115Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.815Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro16 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.815Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro16 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.116Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.116Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.416Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.416Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.116Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.116Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.816Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro16 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.816Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro16 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.117Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.117Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.417Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.417Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.117Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.117Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.817Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro16 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.817Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro16 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.118Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.118Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.418Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.418Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.118Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro15 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.118Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.818Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro16 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.818Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro16 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.119Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.119Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.419Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.419Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.119Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro15 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.119Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro15 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.819Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro16 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.819Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro16 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.120Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.120Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.420Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.420Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.120Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro15 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.120Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro15 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.820Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro16 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.820Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro16 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.121Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.121Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.421Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.421Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro14 ~ 32

Cargando…

Más información


 

Información básica

Tipo Polea sin llave Tipo de banda H Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico