(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Poleas de Sincronización - Torque regular, con buje de fijación, serie L.

Poleas de Sincronización - Torque regular, con buje de fijación, serie L.
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
La adaptación de fases es sencilla porque no es necesario mecanizar los ejes.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Polea de sincronización sin llave - Tipo L, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ancho de banda 12.7 mm
(1/2 pulgada)
Ancho de banda 19.1 mm
(3/4 pulgadas)
Ancho de banda 25.4 mm
(1 pulgada)
Ancho de banda 38.1 mm
(1.5 pulgadas)
PoleaBridaBujePoleaBridaBuje
A: 14 W: 19A: 21 W: 26A: 27 W: 32A: 40 W: 45
MTPLA_ _L050MTPLA_ _L075MTPLA_ _L100MTPLA_ _L150Aleación de aluminio serie 7000Aleación de aluminioAcero al carbón 1045
o equivalente
Anodizado claro-
MTPLK_ _L050MTPLK_ _L075MTPLK_ _L100MTPLK_ _L150Anodizado claro duro *-
MTPLN_ _L050MTPLN_ _L075MTPLN_ _L100MTPLN_ _L150Niquelado electrolítico-
MTPL_ _L050MTPL_ _L075MTPL_ _L100MTPL_ _L150Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbónAcero al carbón 1045
o equivalente
(Óxido negro)
MTPLP_ _L050MTPLP_ _L075MTPLP_ _L100MTPLP_ _L150Niquelado electrolítico
*Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~
 

Especificaciones

Polea de sincronización sin llave - Tipo L, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada
Número de partePolea
Forma
d Rango H7 (Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1)P.D.O.D.FE
L050L075L100L150
TipoDientesTipo,
Ancho nominal
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo SH)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo SH)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo ST)
(Casquillo SH)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo ST)
MTPLA
MTPLK
MTPLN
MTPL
MTPLP
14L050
*A: 14
*W: 19

L075
*A: 21
*W: 26

L100
*A: 27
*W: 32

L150
*A: 40
*W: 45
E

F
8~128, 1010, 11, 128, 1010, 11, 12-11, 12-42.4541.684835
158~128, 1010, 11, 128, 1010, 11, 1210, 1111, 1211, 1245.4844.72
1610~1710, 11, 1210~1710~1510~1710~1511~1711~1548.5147.755540
1710~1710, 11, 1210~1710~1510~1710~1511~1711~1551.5450.78
1810~1710, 11, 1210~1710~1710~1710~1711~1711~1754.5753.816145
1912~171212~1712~1712~1712~1712~1712~1757.6156.846750
2012~171212~1712~1712~1712~1712~1712~1760.6459.886750
2112~251212~2512~2512~2512~2512~2512~2563.6762.917056
2212~251212~2512~2512~2512~2512~2512~2566.7065.948060
2412~301212~3012~3012~3012~3012~3012~3072.7772.008767
2512~321212~3212~3212~3212~3212~3212~3275.8075.04
2612~321212~3212~3212~3212~3212~3212~3278.8378.07
2812~321212~3512~3212~3512~3512~3512~3584.8984.139575
3012~321212~4212~3212~4212~3512~4212~3590.9690.209980
3212~321212~4212~3212~4212~3512~4212~3597.0296.2610484
3412~321212~4212~3212~4212~3512~4212~35103.08102.3211190
3615~32-15~4215~3215~4215~3515~4215~35109.15108.39123102
3815~3215~4215~3215~4215~3515~4215~35115.21114.45127105
4015~32-15~4215~3215~4215~3515~4215~35121.28120.51131110
4216~3816~5016~3216~5016~35--127.34126.58135115
4416~3816~5016~3216~5016~35133.40132.64140120
4816~3816~5016~3216~5016~35145.53144.77152130
5016~3816~5016~3216~5016~35151.60150.83160140
6016~38-16~5016~3216~5016~35--181.91181.15190170
7216~3816~5016~3216~5016~35218.30217.53225200
Tabla 1: Seleccione el diámetro del agujero del eje
dH7Max. Par admisible NmD(L)
Buje STSH BushingBuje STSH Bushing
8168.525.524.58.5
103918302910.5
1143203130
1248233231
147337353612
1578393637
168342373813
1788453839
1815448434014
19163494542
20171974646
221861104847
242061215049
252161245251
28353141545315.5
303821495756
32412163595816.5
354511736361
38686-70-19
4072571
427577420
4514908424.5
48160087
50166089
[ ! ]Electroless nickel plated bushing decreases maximum allowable torque and allowable thrust load by 20~30%
[ ! ]For "F" shape of S8M250, ST bushing is applicable to shaft bore diameter of 10~25 and SH bushing is applicable to 28~35.

Modificaciones

Polea de sincronización sin llave - tipo L, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTPL14L050-E-[8,​10,​11,​12]
MTPL14L050-F-[8,​10]
MTPL14L075-E-[10,​11,​12]
MTPL14L075-F-[8,​10]
MTPL14L100-E-[10,​11,​12]
MTPL14L150-E-[11,​12]
MTPL15L050-E-[8,​10,​11,​12]
MTPL15L050-F-[8,​10]
MTPL15L075-E-[10,​11,​12]
MTPL15L075-F-[8,​10]
MTPL15L100-E-[10,​11,​12]
MTPL15L100-F-[10,​11]
MTPL15L150-E-[11,​12]
MTPL15L150-F-[11,​12]
MTPL16L050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL16L050-F-[10,​11,​12]
MTPL16L075-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL16L075-F-[10,​11,​12,​14,​15]
MTPL16L100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL16L100-F-[10,​11,​12,​14,​15]
MTPL16L150-E-[11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL16L150-F-[11,​12,​14,​15]
MTPL17L050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL17L050-F-[10,​11,​12]
MTPL17L075-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL17L075-F-[10,​11,​12,​14,​15]
MTPL17L100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL17L100-F-[10,​11,​12,​14,​15]
MTPL17L150-E-[11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL17L150-F-[11,​12,​14,​15]
MTPL18L050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL18L050-F-[10,​11,​12]
MTPL18L075-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL18L075-F-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL18L100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL18L100-F-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL18L150-E-[11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL18L150-F-[11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL19L050-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL19L050-F-12
MTPL19L075-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL19L075-F-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL19L100-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL19L100-F-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL19L150-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL19L150-F-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL20L050-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL20L050-F-12
MTPL20L075-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL20L075-F-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL20L100-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL20L100-F-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL20L150-E-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL20L150-F-[12,​14,​15,​16,​17]
MTPL21L050-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL21L050-F-12
MTPL21L075-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL21L075-F-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL21L100-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
MTPL21L100-F-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies 00 Diámetro del agujero del eje [d]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.714Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.714Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro8 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro8 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro11 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.715Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.715Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro8 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro8 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.115Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro11 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.115Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro11 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.716Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.716Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.116Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.116Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.416Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.416Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.116Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro11 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.116Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro11 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.717Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.717Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.117Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.117Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.417Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.417Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.117Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro11 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.117Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro11 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.718Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.718Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.118Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.118Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.418Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 17
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.00 in (1 ")25.418Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 17
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.118Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro11 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.118Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro11 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.719Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.719Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro12
1 Pieza(s)

12 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.119Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.119Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.419Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.419Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.119Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.119Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.720Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.720Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro12
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.120Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.120Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.420Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.420Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.120Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.120Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.721Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.721Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro12
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.121Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.121Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.421Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.421Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro12 ~ 25

Cargando…

 

Información básica

Tipo Polea sin llave Tipo de banda L Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico