(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Poleas de Sincronización - Torque regular, con buje de fijación, serie XL.

Poleas de Sincronización - Torque regular, con buje de fijación, serie XL.
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
La adaptación de fases es sencilla porque no es necesario mecanizar los ejes.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Polea de sincronización sin llave - Tipo XL, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada
* Para conocer la cantidad y el tamaño de los tornillos de apriete con la brida instalada, >> Haga clic aquí
[ ! ]Hay dos tipos de bujes disponibles: tipo estándar (bujes ST) y tipo corto (bujes SH). Ver >> Haga clic aquí
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ancho de banda 12.7 mmPoleaBridaBujePoleaBridaBuje
A: 14 W: 19
MTPLA_ _XL050Aleación de aluminio serie 7000Aleación de aluminioAcero al carbón 1045 o equivalenteAnodizado claro-
MTPL_ _XL050Acero al carbón 1045 o equivalenteAcero bajo en carbónAcero al carbón 1045 o equivalente(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-Forma de la polea-Diámetro del agujero del eje
MTPL30XL050-E-17
Tabla 1: Seleccione el diámetro del agujero del eje
dH7Max. Par admisible N · mD(L)
Buje STSH BushingBuje STSH Bushing
8168.525.524.58.5
103918302910.5
1143203130
1248233231
1473-35-12
157836
16833713
178838
181544314
1916345
20171-46-14
2218648
2420650
2521652
283535415.5
3038257
324125916.5
[ ! ]El buje niquelado electrolítico reduce el par máximo permitido y la carga de empuje permitida en un 20 a 30%.
Número de parteForma de la poleaRango dH7 (Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1)P.D.O.D.FE
TipoNúmero de dientesTipo / ancho nominalE Forma (buje ST)FForma F (casquillo SH)
MTPLA
MTPL
20XL050
*A: 14
*W: 19
E8-32.3431.834027
21833.9633.45
22E

F
8835.5735.074530
248838.8138.30
258~128, 10, 1140.4339.924835
268~128, 10, 1142.0441.53
288~178~1245.2844.775540
3010~1710, 11, 1248.5148.005540
3210~1810, 11, 1251.7451.246145
3410~1810, 11, 1254.9854.47
3610~2210, 11, 1258.2157.706750
3810~2210, 11, 1261.4560.94
4010~3010, 11, 1264.6864.177458
4210~3010, 11, 1267.9167.41
4410~3210, 11, 1271.1570.648060
4610~3210, 11, 1274.3873.87
4810~3210, 11, 1277.6277.118767
5010~3210, 11, 1280.8580.348767
6010~3210, 11, 1297.0296.5110484
7210~3210, 11, 12116.43115.92123102
[ ! ]Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1.

Modificaciones

Polea de sincronización sin llave - tipo XL, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTPL20XL050-E-8
MTPL21XL050-E-8
MTPL22XL050-E-8
MTPL22XL050-F-8
MTPL24XL050-E-8
MTPL24XL050-F-8
MTPL25XL050-E-[8,​10,​11,​12]
MTPL25XL050-F-[8,​10,​11]
MTPL26XL050-E-[8,​10,​11,​12]
MTPL26XL050-F-[8,​10,​11]
MTPL28XL050-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL28XL050-F-[8,​10,​11,​12]
MTPL30XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPL30XL050-F-[10,​11,​12]
MTPL32XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
MTPL32XL050-F-[10,​11,​12]
MTPL34XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
MTPL34XL050-F-[10,​11,​12]
MTPL36XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
MTPL36XL050-F-[10,​11,​12]
MTPL38XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
MTPL38XL050-F-[10,​11,​12]
MTPL40XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
MTPL40XL050-F-[10,​11,​12]
MTPL42XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
MTPL42XL050-F-[10,​11,​12]
MTPL44XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL44XL050-F-[10,​11,​12]
MTPL46XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL46XL050-F-[10,​11,​12]
MTPL48XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL48XL050-F-[10,​11,​12]
MTPL50XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL50XL050-F-[10,​11,​12]
MTPL60XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL60XL050-F-[10,​11,​12]
MTPL72XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
MTPL72XL050-F-[10,​11,​12]
MTPLA20XL050-E-8
MTPLA21XL050-E-8
MTPLA22XL050-E-8
MTPLA22XL050-F-8
MTPLA24XL050-E-8
MTPLA24XL050-F-8
MTPLA25XL050-E-[8,​10,​11,​12]
MTPLA25XL050-F-[8,​10,​11]
MTPLA26XL050-E-[8,​10,​11,​12]
MTPLA26XL050-F-[8,​10,​11]
MTPLA28XL050-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPLA28XL050-F-[8,​10,​11,​12]
MTPLA30XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
MTPLA30XL050-F-[10,​11,​12]
MTPLA32XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
MTPLA32XL050-F-[10,​11,​12]
MTPLA34XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
MTPLA34XL050-F-[10,​11,​12]
MTPLA36XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
MTPLA36XL050-F-[10,​11,​12]
MTPLA38XL050-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
MTPLA38XL050-F-[10,​11,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies 00 Diámetro del agujero del eje [d]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1024Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1024Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro8 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro8 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro8 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1038Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1038Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1042Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1042Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1046Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1046Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1048Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1048Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1072Forma EAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1072Forma FAceroRecubrimiento de óxido negro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1024Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1024Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1038Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1038Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12

Cargando…

 

Información básica

Tipo Polea sin llave Tipo de banda XL Ancho de banda utilizado (pulgadas)(Pulgada) 0.5 pulg. (1/2 ")
Ancho de banda utilizado (mm)(mm) 12.7 Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico