(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Poleas de Sincronización - Alto torque, serie S5M.

Poleas de Sincronización - Alto torque, serie S5M.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
¡Diámetros MÉTRICOS/PULGADOS disponibles!

  • METRIC
  • INCH
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Poleas de sincronización de alto torque tipo S5M: Related Image

[ ! ]Para ver los detalles de la dimensión de la chaveta, haga clic aquí
· Materiales
TipoAncho de la banda[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Tornillos de fijación
10 mm15 mm25 mmPoleaBrida
S5M100S5M150S5M250
HTPA(Aleación de aluminio serie 2000)Aleación de aluminioAnodizado claroAcero inoxidable 304
HTPBAnodizado negro
HTPKAnodizado claro duro *
HTPNNiquelado electrolítico
HTPTAcero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbón-Aleación de acero 4137
(Óxido negro)
HTPM(Óxido negro)
HTPPNiquelado electrolítico
HTPS-Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304-Acero inoxidable 304
[ ! ]Se instala la brida y se incluyen tornillos de fijación con las especificaciones del orificio del eje P, N y C.
* Anodizado claro duro: dureza de película 300HV ~


 

Especificaciones

 Número de parte-Forma de la polea-Especificaciones de diámetro interior de perforación-Z-J-Q-R-S-T
(Especificaciones del orificio del eje: H, P, N, C)HTPA20S5M150-B-NK10            
(Especificaciones de diámetro interior del eje: V, F)HTPA26S5M150-A-V10-Z23-J16.0        
(Especificaciones del orificio del eje: Y)HTPA40S5M250-A-Y17    -Q35-R35-S10-T10
[ ! ]Especifique NK10 cuando se solicite un nuevo orificio JIS con chavetero con orificio con un diámetro de agujero de eje de 10 y un ancho de chaveta de 4.0 mm (altura 1.8 mm). >> Haga clic aquí
Poleas de sincronización de alto torque tipo S5M: Related Image

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTPA14S5M100-A-C10
HTPA14S5M100-A-H6.35
HTPA14S5M100-A-H[5-10/1]
HTPA14S5M100-A-HUC
HTPA14S5M100-A-HUD
HTPA14S5M100-A-HUE
HTPA14S5M100-A-N[8,​10]
HTPA14S5M100-A-NK10
HTPA14S5M100-A-NUD
HTPA14S5M100-A-NUE
HTPA14S5M100-A-P6.35
HTPA14S5M100-A-P[5-10/1]
HTPA14S5M100-A-PUC
HTPA14S5M100-A-PUD
HTPA14S5M100-A-PUE
HTPA14S5M100-A-V[5-6/1]
HTPA14S5M100-A-Y[5-6/1]
HTPA14S5M100-B-F[5-6/1]
HTPA14S5M100-B-H6.35
HTPA14S5M100-B-H[5-10/1]
HTPA14S5M100-B-HUC
HTPA14S5M100-B-HUD
HTPA14S5M100-B-HUE
HTPA14S5M100-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
HTPA14S5M100-B-PUC
HTPA14S5M100-B-PUD
HTPA14S5M100-B-V[5-6/1]
HTPA14S5M150-A-C10
HTPA14S5M150-A-H6.35
HTPA14S5M150-A-H[5-10/1]
HTPA14S5M150-A-HUC
HTPA14S5M150-A-HUD
HTPA14S5M150-A-HUE
HTPA14S5M150-A-N[8,​10]
HTPA14S5M150-A-NK10
HTPA14S5M150-A-NUD
HTPA14S5M150-A-NUE
HTPA14S5M150-A-P6.35
HTPA14S5M150-A-P[5-10/1]
HTPA14S5M150-A-PUC
HTPA14S5M150-A-PUD
HTPA14S5M150-A-PUE
HTPA14S5M150-A-V[5-6/1]
HTPA14S5M150-A-Y[5-6/1]
HTPA14S5M150-B-F[5-6/1]
HTPA14S5M150-B-H6.35
HTPA14S5M150-B-H[5-10/1]
HTPA14S5M150-B-HUC
HTPA14S5M150-B-HUD
HTPA14S5M150-B-HUE
HTPA14S5M150-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
HTPA14S5M150-B-PUC
HTPA14S5M150-B-PUD
HTPA14S5M150-B-V[5-6/1]
HTPA14S5M250-A-C10
HTPA14S5M250-A-H6.35
HTPA14S5M250-A-H[5-10/1]
HTPA14S5M250-A-HUC
HTPA14S5M250-A-HUD
HTPA14S5M250-A-HUE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(pulgada)
Diámetro interior del eje
(pulgada)
01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------10---
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--6.35-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--5 ~ 10-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----8 ~ 10-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-----10----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro5/16Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro3/8Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---6.35------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---5 ~ 10------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------5 ~ 6--
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---------5 ~ 6
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--------5 ~ 6-
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--6.35-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--5 ~ 10-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---5 ~ 8------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------5 ~ 6--
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------10---
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--6.35-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--5 ~ 10-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----8 ~ 10-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-----10----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro5/16Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro3/8Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---6.35------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---5 ~ 10------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------5 ~ 6--
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---------5 ~ 6
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--------5 ~ 6-
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--6.35-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--5 ~ 10-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101514Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101514Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101514Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---5 ~ 8------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101514Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101514Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------5 ~ 6--
1 Pieza(s)

7 Días o más

102514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------10---
1 Pieza(s)

7 Días o más

102514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--6.35-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

102514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--5 ~ 10-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Orificio redondo de una pulgada--------

Cargando…

Más información

■Para las bandas dentadas de alto torque 2GT, consulte WP.1465 y para los engranajes guía 2GT dentados, consulte W1433. Para bandas dentadas de alto torque de 1.5GT, consulte WP.1451
 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda S5M Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico