(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas de Sincronización - Alto torque, serie S3M.

Poleas de Sincronización - Alto torque, serie S3M.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
¡Diámetros MÉTRICOS/PULGADOS disponibles!

  • METRIC
  • INCH
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Poleas de distribución de alto torque tipo S3M: Related Image

[ ! ]Para ver los detalles de la dimensión de la chaveta, haga clic aquí
· Materiales
TipoAncho de la banda[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Tornillos de fijación
6 mm10 mm15 mmPoleaBrida
S3M060S3M100S3M150
HTPA(Aleación de aluminio serie 2000)Aleación de aluminioAnodizado claroAcero inoxidable 304
HTPBAnodizado negro
HTPKAnodizado claro duro *
HTPNNiquelado electrolítico
HTPTAcero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbón-(Aleación de acero 4137 óxido negro)
HTPM(Óxido negro)
HTPPNiquelado electrolítico
HTPS-Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304-Acero inoxidable 304
[ ! ]Se instala la brida y se incluyen tornillos de fijación con las especificaciones del orificio del eje P, N y C.
* Anodizado claro duro: dureza de película 300HV ~


 

Especificaciones

 Número de parte-Forma de la polea-Especificaciones de diámetro interior de perforación-Z-J-Q-R-S-T
(Especificaciones del orificio del eje: H, P, N, C)HTPA32S3M100-A-C16            
(Especificaciones de diámetro interior del eje: V, F)HTPA48S3M150-A-V12-Z26-J17.0        
(Especificaciones del orificio del eje: Y)HTPA36S3M100-A-Y10    -Q19-R15-S5-T4

[! ] Especifique NK10 cuando se solicite un nuevo orificio JIS con chavetero y un taladro con un diámetro de agujero de eje de 10 y un ancho de chaveta de 4.0 mm (altura 1.8 mm). >> Haga clic aquí
Poleas de distribución de alto torque tipo S3M: Related Image

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTPA14S3M060-A-H[4-6/1]
HTPA14S3M060-A-HUB
HTPA14S3M060-A-V4
HTPA14S3M060-A-Y4
HTPA14S3M060-K-H[4,​5,​6]
HTPA14S3M060-K-H[4-6/1]
HTPA14S3M060-K-HUB
HTPA14S3M060-K-P[4,​4.5,​5,​6]
HTPA14S3M060-K-P[4-6/1]
HTPA14S3M060-K-PUB
HTPA14S3M100-A-H[4-6/1]
HTPA14S3M100-A-HUB
HTPA14S3M100-A-V4
HTPA14S3M100-A-Y4
HTPA14S3M100-K-H[4,​5,​6]
HTPA14S3M100-K-H[4-6/1]
HTPA14S3M100-K-HUB
HTPA14S3M100-K-P[4-6/1]
HTPA14S3M100-K-PUB
HTPA14S3M150-A-H[4-6/1]
HTPA14S3M150-A-HUB
HTPA14S3M150-A-V4
HTPA14S3M150-A-Y4
HTPA14S3M150-K-H[4-6/1]
HTPA14S3M150-K-HUB
HTPA14S3M150-K-P[4-6/1]
HTPA14S3M150-K-PUB
HTPA15S3M060-A-H[4-6/1]
HTPA15S3M060-A-HUB
HTPA15S3M060-A-V4
HTPA15S3M060-A-Y4
HTPA15S3M060-K-H[4,​5,​6]
HTPA15S3M060-K-H[4-6/1]
HTPA15S3M060-K-HUB
HTPA15S3M060-K-P[4-6/1]
HTPA15S3M060-K-PUB
HTPA15S3M100-A-H[4-6/1]
HTPA15S3M100-A-HUB
HTPA15S3M100-A-V4
HTPA15S3M100-A-Y4
HTPA15S3M100-K-H[4,​5,​6]
HTPA15S3M100-K-H[4-6/1]
HTPA15S3M100-K-HUB
HTPA15S3M100-K-P[4-6/1]
HTPA15S3M100-K-PUB
HTPA15S3M150-A-H[4-6/1]
HTPA15S3M150-A-HUB
HTPA15S3M150-A-V4
HTPA15S3M150-A-Y4
HTPA15S3M150-K-H[4-6/1]
HTPA15S3M150-K-HUB
HTPA15S3M150-K-P[4-6/1]
HTPA15S3M150-K-PUB
HTPA16S3M060-A-H[4,​5,​6,​6.35,​7]
HTPA16S3M060-A-HUB
HTPA16S3M060-A-HUC
HTPA16S3M060-A-V[4,​5]
HTPA16S3M060-A-Y[4,​5]
HTPA16S3M060-K-H[4,​5,​6,​6.35,​7]
HTPA16S3M060-K-HUB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(pulgada)
Diámetro interior del eje
(pulgada)
01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10614Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10614Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10614Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10614Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---------4
1 Pieza(s)

7 Días o más

10614Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10614Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10614-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10614Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---4 ~ 6------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10614Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---4 ~ 6------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10614-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4--
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---------4
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101014-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---4 ~ 6------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101014-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4--
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---------4
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101514-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101514Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---4 ~ 6------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101514-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10615Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10615Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10615Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10615Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---------4
1 Pieza(s)

7 Días o más

10615Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10615Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10615-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10615Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---4 ~ 6------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10615-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101015Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101015Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101015Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4--
1 Pieza(s)

7 Días o más

101015Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---------4
1 Pieza(s)

7 Días o más

101015Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101015Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101015-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101015Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---4 ~ 6------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101015-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101515Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101515Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101515Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4--
1 Pieza(s)

7 Días o más

101515Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---------4
1 Pieza(s)

7 Días o más

101515Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101515-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101515Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---4 ~ 6------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101515-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4 ~ 5--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---------4 ~ 5
1 Pieza(s)

7 Días o más

10616Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10616-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------

Cargando…

Más información

■Para las bandas dentadas de alto torque, consulte WP.1465 y para los engranajes dentados, consulte WP.1431. Para bandas dentadas de alto torque, consulte WP.1449.
 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda S3M Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico