(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Poleas de Sincronización - Alto torque, serie S2M.

Poleas de Sincronización - Alto torque, serie S2M.
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
¡Diámetros MÉTRICOS/PULGADOS disponibles!

  • METRIC
  • INCH
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Poleas de distribución de alto torque tipo S2M: Related Image

[ ! ]Para ver los detalles de la dimensión de la chaveta, haga clic aquí

· Materiales
TipoAncho de la banda[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Tornillo de ajuste
4 mm6 mm10 mmPoleaBrida
S2M040S2M060S2M100
HTPASerie 2000
Aleación de aluminio
Aleación de aluminioAnodizado claroAcero inoxidable 304
HTPBAnodizado negro
HTPKAnodizado claro duro *
HTPNNiquelado electrolítico
HTPT-Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbón-Aleación de acero 4137
(Óxido negro)
HTPM-(Óxido negro)
HTPP-Niquelado electrolítico
HTPS-Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304-Acero inoxidable 304
[ ! ]La brida está instalada y los tornillos de fijación están incluidos con los orificios de eje P, N y C. * Anodizado transparente duro: dureza de película 300HV ~

 

Especificaciones

 Número de parte-Forma de la polea-Especificaciones de diámetro interior de perforación-Z-J-Q-R-S-T
(Especificaciones del orificio del eje: H, P, N, C)HTPA48S2M040-B-N10            
(Especificaciones de diámetro interior del eje: V, F)HTPA60S2M060-B-V10-Z17-J14.2        
(Especificaciones del orificio del eje: Y)HTPA36S2M100-A-Y6    -Q10-R10-S3-T3

  [! ] Especifique NK10 cuando se solicite un nuevo orificio JIS con chavetero y un taladro con un diámetro de agujero de eje de 10 y un ancho de chaveta de 4.0 mm (altura 1.8 mm). >> Haga clic aquí
Poleas de distribución de alto torque tipo S2M: Related Image

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTPA14S2M040-A-H[3,​4]
HTPA14S2M040-K-H[3,​4]
HTPA14S2M040-K-P[3,​4]
HTPA14S2M060-A-H[3,​4]
HTPA14S2M060-K-H[3,​4]
HTPA14S2M060-K-P[3,​4]
HTPA14S2M100-A-H[3,​4]
HTPA14S2M100-K-H[3,​4]
HTPA14S2M100-K-P[3,​4]
HTPA15S2M040-A-H[3,​4]
HTPA15S2M040-K-H[3,​4]
HTPA15S2M040-K-P[3,​4]
HTPA15S2M060-A-H[3,​4]
HTPA15S2M060-K-H[3,​4]
HTPA15S2M060-K-P[3,​4]
HTPA15S2M100-A-H[3,​4]
HTPA15S2M100-K-H[3,​4]
HTPA15S2M100-K-P[3,​4]
HTPA16S2M040-A-H[3,​4,​5]
HTPA16S2M040-A-V3
HTPA16S2M040-A-Y3
HTPA16S2M040-K-H[3,​4,​5]
HTPA16S2M040-K-P[3,​4,​5]
HTPA16S2M060-A-H[3,​4,​5]
HTPA16S2M060-A-V3
HTPA16S2M060-A-Y3
HTPA16S2M060-K-H[3,​4,​5]
HTPA16S2M060-K-P[3,​4,​5]
HTPA16S2M100-A-H[3,​4,​5]
HTPA16S2M100-A-V3
HTPA16S2M100-A-Y3
HTPA16S2M100-K-H[3,​4,​5]
HTPA16S2M100-K-P[3,​4,​5]
HTPA18S2M040-A-H[3,​4,​5]
HTPA18S2M040-A-V3
HTPA18S2M040-A-Y3
HTPA18S2M040-K-H[3,​4,​5]
HTPA18S2M040-K-P[3,​4,​5]
HTPA18S2M060-A-H[3,​4,​5]
HTPA18S2M060-A-V3
HTPA18S2M060-A-Y3
HTPA18S2M060-K-H[3,​4,​5]
HTPA18S2M060-K-P[3,​4,​5]
HTPA18S2M100-A-H[3,​4,​5]
HTPA18S2M100-A-V3
HTPA18S2M100-A-Y3
HTPA18S2M100-K-H[3,​4,​5]
HTPA18S2M100-K-P[3,​4,​5]
HTPA20S2M040-A-H[3,​4,​5,​6]
HTPA20S2M040-A-V[3,​4]
HTPA20S2M040-A-Y[3,​4]
HTPA20S2M040-K-H[3,​4,​5,​6]
HTPA20S2M040-K-P[3,​4,​5,​6]
HTPA20S2M060-A-H[3,​4,​5,​6]
HTPA20S2M060-A-V[3,​4]
HTPA20S2M060-A-Y[3,​4]
HTPA20S2M060-K-H[3,​4,​5,​6]
HTPA20S2M060-K-P[3,​4,​5,​6]
HTPA20S2M100-A-H[3,​4,​5,​6]
HTPA20S2M100-A-V[3,​4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies 01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10414Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 4-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10414Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 4-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10414Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-3 ~ 4------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10614Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 4-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10614Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 4-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10614Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-3 ~ 4------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 4-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 4-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101014Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-3 ~ 4------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10415Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 4-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10415Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 4-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10415Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-3 ~ 4------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10615Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 4-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10615Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 4-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10615Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-3 ~ 4------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101015Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 4-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101015Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 4-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101015Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-3 ~ 4------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10416Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 5-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10416Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-----3--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10416Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------3
1 Pieza(s)

7 Días o más

10416Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 5-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10416Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-3 ~ 5------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 5-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-----3--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------3
1 Pieza(s)

7 Días o más

10616Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 5-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10616Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-3 ~ 5------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101016Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 5-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101016Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-----3--
1 Pieza(s)

7 Días o más

101016Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------3
1 Pieza(s)

7 Días o más

101016Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 5-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101016Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-3 ~ 5------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10418Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 5-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10418Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-----3--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10418Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------3
1 Pieza(s)

7 Días o más

10418Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 5-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10418Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-3 ~ 5------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10618Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 5-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10618Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-----3--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10618Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------3
1 Pieza(s)

7 Días o más

10618Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 5-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10618Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-3 ~ 5------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 5-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-----3--
1 Pieza(s)

7 Días o más

101018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------3
1 Pieza(s)

7 Días o más

101018Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 5-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101018Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-3 ~ 5------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10420Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 6-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10420Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-----3 ~ 4--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10420Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------3 ~ 4
1 Pieza(s)

7 Días o más

10420Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 6-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10420Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-3 ~ 6------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10620Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 6-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10620Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-----3 ~ 4--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10620Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------3 ~ 4
1 Pieza(s)

7 Días o más

10620Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 6-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10620Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-3 ~ 6------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101020Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3 ~ 6-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

101020Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-----3 ~ 4--

Cargando…

Más información

■ Para bandas dentadas de alto torque, ver W P.1465 y para engranajes dentados, ver W P.1449.
 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda S2M Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico