(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas de Sincronización - Torque regular, serie H.

Poleas de Sincronización - Torque regular, serie H.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
¡Diámetros MÉTRICOS/PULGADOS disponibles!

  • METRIC
  • INCH
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Poleas de distribución Tipo H: Related Image

[ ! ]Para ver los detalles de la dimensión de la chaveta, haga clic aquí
· Materiales
TipoAncho de la banda[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Tornillo de ajuste
19,1 mm (3/4 pulgadas)25,4 mm (1 pulgada)38,1 mm (1,5 pulgadas)50,8 mm (2 pulgadas)76,2 mm (3 pulgadas)PoleaBrida
H075
(Número de dientes: hasta 36)
H100H150H200
(Número de dientes: hasta 36)
H300
(Número de dientes: hasta 36)
ATPA□□HAleación de aluminio serie 7000Aleación de aluminioAnodizado claroAcero inoxidable 304
ATPB□□HAnodizado negro
ATPK□□HAnodizado claro duro *
ATPN□□HNiquelado electrolítico
ATPTAcero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbón-Aleación de acero 4137
(Óxido negro)
ATP(Óxido negro)
ATPPNiquelado electrolítico
[ ! ]Se instala la brida y se incluyen tornillos de fijación con las especificaciones del orificio del eje P, N y C.
* Anodizado claro duro: dureza de película 300HV ~

 

Especificaciones

 Número de parte-Forma de la polea-Especificaciones de diámetro interior de perforación-Z-J-Q-R-S-T
(Especificaciones del orificio del eje: H, P, N, C)ATP18H150-B-N20            
(Especificaciones de diámetro interior del eje: V, F)ATP20H100-A-V20-Z38-J23.0        
(Especificaciones del orificio del eje: Y)ATP30H150-A-Y25    -Q42-R42-S9-T9

Poleas de distribución Tipo H: Related ImagePoleas de distribución Tipo H: Related Image

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ATP14H075-A-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
ATP14H075-A-H[12-37/1]
ATP14H075-A-HUF
ATP14H075-A-HUG
ATP14H075-A-HUH
ATP14H075-A-HUJ
ATP14H075-A-HUK
ATP14H075-A-HUL
ATP14H075-A-HUM
ATP14H075-A-N[12-29/1]
ATP14H075-A-NUF
ATP14H075-A-NUG
ATP14H075-A-NUH
ATP14H075-A-NUJ
ATP14H075-A-NUK
ATP14H075-A-P[12-30/1]
ATP14H075-A-PUF
ATP14H075-A-PUG
ATP14H075-A-PUH
ATP14H075-A-PUJ
ATP14H075-A-PUK
ATP14H075-A-V[12-35/1]
ATP14H075-A-Y[12-35/1]
ATP14H075-B-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
ATP14H075-B-F[12-33/1]
ATP14H075-B-H[12-35/1]
ATP14H075-B-HUF
ATP14H075-B-HUG
ATP14H075-B-HUH
ATP14H075-B-HUJ
ATP14H075-B-HUK
ATP14H075-B-HUL
ATP14H075-B-HUM
ATP14H075-B-N[12-25/1]
ATP14H075-B-NUF
ATP14H075-B-NUG
ATP14H075-B-NUH
ATP14H075-B-NUJ
ATP14H075-B-P[12-29/1]
ATP14H075-B-PUF
ATP14H075-B-PUG
ATP14H075-B-PUH
ATP14H075-B-PUJ
ATP14H075-B-PUK
ATP14H075-B-V[12-33/1]
ATP14H100-A-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
ATP14H100-A-H[12-37/1]
ATP14H100-A-HUF
ATP14H100-A-HUG
ATP14H100-A-HUH
ATP14H100-A-HUJ
ATP14H100-A-HUK
ATP14H100-A-HUL
ATP14H100-A-HUM
ATP14H100-A-N[12-29/1]
ATP14H100-A-NUF
ATP14H100-A-NUG
ATP14H100-A-NUH
ATP14H100-A-NUJ
ATP14H100-A-NUK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(pulgada)
Diámetro interior del eje
(pulgada)
01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-----12 ~ 20---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro--12 ~ 37------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1/2Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro5/8Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro3/4Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro7/8Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1-1/4Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1-3/8Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro----12 ~ 29----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1/2Pulgada Key Grove Hole + Tap-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro5/8Pulgada Key Grove Hole + Tap-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro3/4Pulgada Key Grove Hole + Tap-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro7/8Pulgada Key Grove Hole + Tap-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1Pulgada Key Grove Hole + Tap-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro---12 ~ 30-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1/2Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro5/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro3/4Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro7/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro------12 ~ 35--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro--------12 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-----12 ~ 20---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-------12 ~ 33-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro--12 ~ 35------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro1/2Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro5/8Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro3/4Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro7/8Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro1Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro1-1/4Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro1-3/8Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro----12 ~ 25----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro1/2Pulgada Key Grove Hole + Tap-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro5/8Pulgada Key Grove Hole + Tap-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro3/4Pulgada Key Grove Hole + Tap-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro7/8Pulgada Key Grove Hole + Tap-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro---12 ~ 29-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro1/2Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro5/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro3/4Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro7/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro1Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro------12 ~ 33--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-----12 ~ 20---
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro--12 ~ 37------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1/2Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro5/8Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro3/4Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro7/8Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1-1/4Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1-3/8Orificio redondo de una pulgada-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro----12 ~ 29----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1/2Pulgada Key Grove Hole + Tap-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro5/8Pulgada Key Grove Hole + Tap-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro3/4Pulgada Key Grove Hole + Tap-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro7/8Pulgada Key Grove Hole + Tap-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1Pulgada Key Grove Hole + Tap-------
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(pulgada)
Diámetro interior del eje
(pulgada)
01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)

Cargando…

Más información

■ Para las bandas dentadas, consulte WP.1463 y para los engranajes con dientes, consulte WP.1473. Para bandas dentadas, ver WP.1429. Para correas de distribución largas, consulte WP.1447.

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda H Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico