(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas de Sincronización - Torque regular, serie L.

Poleas de Sincronización - Torque regular, serie L.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
¡Diámetros MÉTRICOS/PULGADOS disponibles!

  • METRIC
  • INCH
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Poleas de distribución Tipo L: Related Imagen
Poleas de distribución Tipo L: Related Imagen
[ ! ]Para ver los detalles de la dimensión del chavetero, consulte >> Haga clic aquí
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Tornillos de fijación
Ancho de banda 12.7 mm
(1/2 pulgadas)
Ancho de banda 19.1 mm
(3/4 pulgadas)
Ancho de banda 25.4 mm
(1 pulgada)
Ancho de banda 38.1 mm
(1.5 pulgadas)
PoleaBrida
A: 14 W: 19 L: 31(39)A: 21 W: 26 L: 38(46)A: 27 W: 32 L: 44(53)A: 40 W: 45 L: 57
ATPA_ _L050ATPA_ _L075ATPA_ _L100ATPA_ _L150Aleación de aluminio serie 7000
(Súper duraluminio extra)
Aleación de aluminioAnodizado claroAcero inoxidable 304
ATPB_ _L050ATPB_ _L075ATPB_ _L100ATPB_ _L150Anodizado negro
ATPK_ _L050ATPK_ _L075ATPK_ _L100ATPK_ _L150Anodizado claro duro *
ATPN_ _L050ATPN_ _L075ATPN_ _L100ATPN_ _L150Niquelado electrolítico
ATPT_ _L050ATPT_ _L075ATPT_ _L100ATPT_ _L150Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbón-Aleación de acero 4137
(Óxido negro)
ATP_ _L050ATP_ _L075ATP_ _L100ATP_ _L150(Óxido negro)
ATPP_ _L050ATPP_ _L075ATPP_ _L100ATPP_ _L150Niquelado electrolítico
*Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~
[ ! ]Se instala la brida y se incluyen tornillos de fijación con las especificaciones del orificio del eje P, N y C.
[ ! ] Las dimensiones L entre ( ) son para 60 a 72 poleas dentadas.
 

Especificaciones

 Número de parte-Forma de la polea-Especificaciones del orificio del eje, I.D.-Z-J-Q-R-S-T
(Especificaciones del orificio del eje: H, P, N, C)ATP14L075-A-N10       R47    
(Especificaciones del orificio del eje: V, F)ATP36L100-A-V15-Z29-J18.0       
(Especificaciones del orificio del eje: Y)ATP50L150-A-Y25    -Q47--S12-T12

[! ] Especifique NK10 cuando se solicite un nuevo orificio JIS con chavetero con orificio con un diámetro de agujero de eje de 10 y un ancho de chaveta de 4.0 mm (altura 1.8 mm). >> Haga clic aquí
Poleas de distribución Tipo L: Related Imagen

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ATP10L050-A-C[10,​12]
ATP10L050-A-H6.35
ATP10L050-A-H[6-16/1]
ATP10L050-A-HUC
ATP10L050-A-HUD
ATP10L050-A-HUE
ATP10L050-A-HUF
ATP10L050-A-HUG
ATP10L050-A-N[8,​10,​11,​12,​13,​14]
ATP10L050-A-NK10
ATP10L050-A-NUD
ATP10L050-A-NUE
ATP10L050-A-NUF
ATP10L050-A-P6.35
ATP10L050-A-P[6-14/1]
ATP10L050-A-PUC
ATP10L050-A-PUD
ATP10L050-A-PUE
ATP10L050-A-PUF
ATP10L050-A-V6.35
ATP10L050-A-V[6-14/1]
ATP10L050-A-Y[6-14/1]
ATP10L050-B-C[10,​12]
ATP10L050-B-F6.35
ATP10L050-B-F[6-14/1]
ATP10L050-B-H6.35
ATP10L050-B-H[6-16/1]
ATP10L050-B-HUC
ATP10L050-B-HUD
ATP10L050-B-HUE
ATP10L050-B-HUF
ATP10L050-B-HUG
ATP10L050-B-N[8,​10,​11,​12,​13,​14]
ATP10L050-B-NK10
ATP10L050-B-NUD
ATP10L050-B-NUE
ATP10L050-B-NUF
ATP10L050-B-P6.35
ATP10L050-B-P[6-14/1]
ATP10L050-B-PUC
ATP10L050-B-PUD
ATP10L050-B-PUE
ATP10L050-B-PUF
ATP10L050-B-V6.35
ATP10L050-B-V[6-14/1]
ATP12L050-A-C[10,​12,​15,​16,​18]
ATP12L050-A-H[8-22/1]
ATP12L050-A-HUE
ATP12L050-A-HUF
ATP12L050-A-HUG
ATP12L050-A-HUH
ATP12L050-A-N8
ATP12L050-A-N[10-18/1]
ATP12L050-A-NK10
ATP12L050-A-NUE
ATP12L050-A-NUF
ATP12L050-A-NUG
ATP12L050-A-P[8-18/1]
ATP12L050-A-PUE
ATP12L050-A-PUF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(pulgada)
Diámetro interior del eje
(pulgada)
01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro------10 ~ 12---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro--6.35-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro--6 ~ 16-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro5/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro3/8Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1/2Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro5/8Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro----8 ~ 14-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-----10----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro5/16Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro3/8Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1/2Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro---6.35------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro---6 ~ 14------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1/4Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro5/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro3/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1/2Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-------6.35--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-------6 ~ 14--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro---------6 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro------10 ~ 12---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro--------6.35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro--------6 ~ 14-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro--6.35-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro--6 ~ 16-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro1/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro5/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro3/8Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro1/2Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro5/8Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro----8 ~ 14-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-----10----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro5/16Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro3/8Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro1/2Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro---6.35------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro---6 ~ 14------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro1/4Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro5/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro3/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro1/2Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-------6.35--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-------6 ~ 14--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.712Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro------10 ~ 18---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.712Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro--8 ~ 22-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.712Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro3/8Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.712Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1/2Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.712Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro5/8Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.712Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro3/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.712Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro----8-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.712Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro----10 ~ 18-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.712Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-----10----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.712Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro3/8Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.712Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1/2Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.712Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro5/8Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.712Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro---8 ~ 18------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.712Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro3/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.712Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro1/2Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(pulgada)
Diámetro interior del eje
(pulgada)
01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)

Cargando…

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda L Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico