(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La conductividad se puede ENCENDER / APAGAR usando la sonda.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
No. | Parte | [ M ]Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
① | Émbolo | Latón | Chapado en oro sobre capa de níquel |
② | Barril | Latón | Niquelado sin electrolítico |
③ | Resorte | Acero inoxidable | — |
④ | Émbolo | C1730B | Chapado en oro sobre capa de níquel |
⑤ | Manga | Poliacetal | — |
⑥ | Resorte | SWP | Chapado en oro |
⑦ | Tubo | Aleación de cobre | Chapado en oro sobre capa de níquel |
Número de parte | - | Forma de la punta | - | Color del cable conductor |
SNP30 TNR8 FNP40L | - | B | - - | BL B |
Número de parte | Carrera completa | Punto de operación | Presión del resorte | Voltaje de funcionamiento máximo | Ciclo de reemplazo (referencia) | Orificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia) | |
Inicial | 2/3 carrera | ||||||
SNP30 | 6.0 mm | 1,0 mm desde la punta | 10 gf | 80gf | 15V | 100,000 veces | 3.00 a 3.03 mm |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SNP30-B |
SNP30-BP |
SNP30-D |
SNP30-G |
SNP30-GP |
SNP30-GP8 |
SNP30-J |
SNP30-L |
SNP30-S |
Cargando…
Tipo | Cambiar sondas | Paso de montaje mínimo(mm) | 1.27-1.50 | Carrera completa (rango)(mm) | 5~6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Carrera completa(mm) | 6.0 | Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)(gf) | 50.1~100 | Material del émbolo | Latón |
Tratamiento de superficie del émbolo | Niquelado Respaldo Acabado dorado | Tipo de sonda integrada | Tipo estándar / Muelle incorporado | Receptáculo Máx. OD D (Rango)(Ø) | 3.01~ |
Barril, material de receptáculo | Latón | Barril, receptáculos de diámetro exterior(Ø) | 2.95 | Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)(mm) | 30.1~ |
Propiedades | Estándar | Presión de resorte inicial (rango)(gf) | 0~10 | Receptáculo Diámetro exterior(Ø) | 3.4 |
Barril, receptáculos longitud(mm) | 33.0 | Presión de resorte inicial(gf) | 10 | 2/3 carrera de presión de resorte(gf) | 80 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente