(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de sonda integrado - resorte incorporado (Números de pieza)

Conjunto de sonda integrado - resorte incorporado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Contiene un resorte, que no causa interferencia externa y evita la entrada de polvo.

  • Componentes inCAD

Terminal aplicable >> Haga clic aquí
· Materiales
■FNPS22
No.Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CabezaLatónNiquelado electrolítico
ÉmboloSWRHNiquelado
RodamientoLatónNiquelado electrolítico
CollarAcero inoxidable-
ResorteSWPChapado en oro
MangaPlata alemanaNiquelado electrolítico
■FNPS35
No.Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CabezaLatónNiquelado electrolítico
ÉmboloHerramienta de acero W1-9Niquelado electrolítico
RodamientoLatónNiquelado electrolítico
CollarLatónNiquelado electrolítico
ResorteAcero inoxidable-
MangaLatónNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-Forma de la punta
GNP12
FNP10N
FNP13
MNP50
-
-
-
-
G
E15
A
G8
Número de parteTono de montaje (mín.)Carrera completaPresión del resorteCorriente permisibleResistenciaCiclo de reemplazo (referencia)Orificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia)
Inicial2/3 carrera
GNP60.8 mm3,4 mm26gf80gf0.5A50 mΩ100,000 veces0,48 a 0,5 mm
GNP81,0 mm3,4 mm23gf80gf1A0,58 a 0,6 mm
GNP121.5 mm4.0 mm32gf95gf3A300,000 veces1,03 a 1,05 mm
FNP103,0 mm
(6,0 mm)
4,5 mm60gf105gf3A80 mΩ300,000 vecesM2x0.25
FNP10N (con tuerca)
FNP10HDN (con tuerca)56gf175gf
FNP135.0 mm
(7,0 mm)
4.0 mm60gf100 gf3A80 mΩ300,000 vecesM2.5x0.35
FNP13N (con tuerca)
FNP13HDN (con tuerca)58gf175gf
FNP22SF3,0 mm7,0 mm0gf100 gf3A80 mΩ300,000 veces1,98 a 2,00 mm
FNP22150 gf
FNP40SF5.0 mm17,0 mm *0gf220gf3,48 a 3,50 mm
FNP40300gf
FNPS223,0 mm8.0 mm51gf180gf3A80 mΩ300,000 veces1,98 a 2,00 mm
FNPS354.0 mm8.0 mm66gf200 gf3.17 a 3.19 mm
MNP507,0 mm <9,0 mm>7,6 mm228gf455gf5A35 mΩ300,000 veces4,18 a 4,2 mm
[ ! ]Los pasos de montaje en () son aplicables a las sondas de contacto con tuerca. [! ] Los pasos de montaje MNP50 en <> son aplicables a la forma de la punta G8. * La forma de la punta A es de 14.0 mm y la TH es de 9.5 mm.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FNPS35-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje mínimo
(mm)
Forma de punta de émbolo Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, material de receptáculo Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.50-9.00[Corona recta] Corona recta H[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.463.01~[Aleación de cobre] Latón3.23.566200

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

Tipo Ensambles de sondas de contacto Carrera completa (rango)(mm) 7~9.5 Carrera completa(mm) 8.0
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)(gf) 150.1~200 Longitud del émbolo L1 (Rango)(mm) 12.1~15 Tipo de sonda integrada Muelle incorporado
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)(mm) 20.1~25 Propiedades Estándar Presión de resorte inicial (rango)(gf) 50.1~100
Corriente permisible(A) 3 Resistencia(mΩ) 80 Longitud del émbolo(mm) 15.0
Barril, receptáculos longitud(mm) 22.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FNPS35-H de la serie Conjunto de sonda integrado - resorte incorporado.

Products like this...

Número de Parte
FNPS22-A
FNPS22-B
FNPS22-C
FNPS22-H
FNPS22-TH
FNPS35-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje mínimo
(mm)
Forma de punta de émbolo Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, material de receptáculo Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.00-[Acero al carbón] SWRH de acero al carbono (JIS)1.82.01~3[Aleación de cobre] Plata alemana22.251180
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.54-3.00[Esfera (SR)] Esfera (SR) B[Acero al carbón] SWRH de acero al carbono (JIS)1.82.01~3[Aleación de cobre] Plata alemana22.251180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.00[Aguja] Aguja C[Acero al carbón] SWRH de acero al carbono (JIS)12.01~3[Aleación de cobre] Plata alemana22.251180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.00[Corona recta] Corona recta H[Acero al carbón] SWRH de acero al carbono (JIS)12.01~3[Aleación de cobre] Plata alemana22.251180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.00-[Acero al carbón] SWRH de acero al carbono (JIS)1.72.01~3[Aleación de cobre] Plata alemana22.251180
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.50-9.00-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-93.03.01~[Aleación de cobre] Latón3.23.566200

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm